キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
Product picture - Microwave flow indicator Solimotion FTR16

Microwave flow indicator Solimotion FTR16

Ultra-compact flow indicator for monitoring pneumatic and mechanical transport processes of bulk solids

FTR16
Please Wait (spinning wheel)
価格の読み込み中
価格は一時的に表示されません
Price on request
価格を有効化
価格:情報を提供

本製品の販売・取扱いについてはお問合せください。

ご不明な点がございましたら、Endress+Hauserの販売パートナーにお問い合わせください。

仕様一覧

  • プロセス温度

    Non-contact installation: any
    Within installation:
    -20°C ... +60°C (-4°F ... +140°F)
    With high temperature adapter:
    up to +450°C (+842°F)

  • プロセス圧力 / 最大過圧リミット

    Non-contact installation: any
    Within installation:
    0.5 bar ... 6.8 bar (7.2 psi ... 99 psi) abs.
    With high pressure adapter:
    up to +21 bar (+305 psi) abs.

  • 最小密度

    Solid weight: > 10 g/l

アプリケーション

The Solimotion FTR16 is an ultra-compact flow indicator for efficient and reliable monitoring of pneumatic
and mechanical transport processes of bulk solids. It can also be used in difficult-to-access or confined installation conditions. For non-metallic container materials, measurement from the outside is possible.

The Solimotion FTR16 is ideally suited for the monitoring of mass flow rates and can be used wherever a bulk material movement has to be monitored cost-effectively. The individual adaptation to the application is carried out with the help of parameterizable functions. The device can be used in multiple industries like primaries, energy and food.

利点

  • Non-contact measuring principle - detection almost independent of process properties

  • High security - permanent self-diagnosis and full self-test

  • First flow indicator for bulk solids with IP69 protection classification

  • Meets the requirements of EU 1935/2004

  • Very simple and cost-effective commissioning

  • Safe detection - non-contact measuring method guarantees wear-free and maintenance-free continuous operation

  • Robust design - housing made of stainless steel

Lean セレクション

  • 標準的製品

  • 高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス

技術的卓越性

シンプルさ

FLEX: Lean ©Endress+Hauser
  • シンプルな製品

  • 選定、設置、操作が簡単

技術的卓越性

シンプルさ

  • 標準的製品

  • 高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス

技術的卓越性

シンプルさ

  • ハイエンド製品

  • 高性能で高い利便性

技術的卓越性

シンプルさ

  • 特殊仕様の製品

  • 要件の厳しいアプリケーション向けに設計

技術的卓越性

シンプルさ

高い柔軟性

FLEX セレクション 技術的卓越性 シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental セレクション

基本的な測定要件に対応

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean セレクション

コアプロセスの要件に対応

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended セレクション

革新的な技術でプロセスを最適化

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert セレクション

最も困難なアプリケーションにも対応

技術的卓越性
シンプルさ

高い柔軟性

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products