キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
製品画像: Prosonic T FTU231A

Prosonic T FTU231A

FTU231A
Please Wait (spinning wheel)
価格の読み込み中
価格は一時的に表示されません
Price on request
価格を有効化
価格:情報を提供

本製品の販売は終了しております。

後継機種/代替機種につきましてはお問合せください。

Point level switch.
Measuring: ultrasonic, contactless.
Sensor enclosure: PVDF.
Max meas. range under ideal condition:
Liquid: 26ft/8m. Solid: 11ft/3.5m.
Blocking distance: 1,3ft/40cm.
Process connection NPT2.
Integrated sound velocity compensation.
Self cleaning effect of sensor membrane.
:: Status switch visible from outside.
:: Switch point freely adjustable.
:: Simple calibration.