仕様一覧
-
プロセス温度
-40°C ... 150°C
(-40°F ... 300°F) -
プロセス圧力 / 最大過圧リミット
真空 ... 2.5 MPa
(真空 ... 360 psi) -
最小密度
200 g/l
アプリケーション
Soliphant FTM21は、細粒状または粗粒状で流動性のない粉体サイロでのアプリケーションに適したレベルスイッチです。各種仕様を取り揃えているため、本機器は幅広い用途にご利用できます。また、本機器は ATEX 粉塵防爆仕様にも対応しています。
粉体用レベルスイッチ
プロセス接続:ネジ込み
プロセス温度:-40~+150 ℃(-40~+300 °F)
プロセス圧力:-0.1~+2.5 MPa(-14.5~+360 psi)
センサ長:500 mm、1,000 mm、1,500 mm
センサ材質:SUS 316L相当
国際防爆認証
利点
調整の必要が無いため迅速かつ低費用でスタートアップすることが可能(プラグアンドプレイ)
付着物または外部振動の影響を受けない測定が可能
機械的可動部品がなく、メンテナンス不要
センサ材質は摩耗に強く建築材料にも使われるSUS 316L相当
窓付きハウジングカバーを備えたプラスチックハウジングはスイッチング状態を外から確認可能。アルミニウムハウジングも選択可能
流動ノイズの影響を受けません
防爆対応バージョンも選択可能
ビデオ
FLEX セレクション | 技術的卓越性 | シンプルさ |
---|---|---|
Fundamental セレクション 基本的な測定要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Lean セレクション コアプロセスの要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション 革新的な技術でプロセスを最適化 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション 最も困難なアプリケーションにも対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
高い柔軟性 |
-
-
簡易取扱説明書(KA)
ソリファント T FTM20, FTM21 取扱説明書
日本語版 - 09/2004
粉体用音叉式スイッチ (モノロッド、廉価版)
EN JA 08/01/201813/07/201708/12/201630/09/2004言語:
日本語
バージョン:
30/09/2004
ファイルサイズ:
2.8 MB
ファイル名:
Ka227fja_0904_0705.pdf
-
-
-
簡易取扱説明書(KA)
Soliphant T FTM21 Operating Instructions
Sliding Sleeve, pressurised
EN JA 01/05/200817/12/2004言語:
英語
バージョン:
01/05/2008
ファイルサイズ:
431.2 KB
ファイル名:
KA237fa6_0308.pdf
-
-
-
簡易取扱説明書(KA)
Exchange of electronic insert on Soliphant T FTM20, FTM21
Exchange of electronic insert on Soliphant T FTM20, FTM21
EN JA 19/05/2021言語:
英語
バージョン:
19/05/2021
ファイルサイズ:
177.3 KB
ファイル名:
KA00621FA2_0909.pdf
-
-
-
簡易取扱説明書(KA)
ソリファント T FTM20, FTM21 取扱説明書
粉体用音叉式スイッチ
(モノロッド、廉価版)EN JA 08/01/201813/07/201708/12/201630/09/2004言語:
日本語
バージョン:
30/09/2004
ファイルサイズ:
2.8 MB
ファイル名:
Ka227fja_0904_0705.pdf
-
-
-
簡易取扱説明書(KA)
Soliphant T FTM21 Operating Instructions
Sliding sleeve for unpressurised operation, IP65
EN JA 17/12/2004言語:
英語
バージョン:
17/12/2004
ファイルサイズ:
194.6 KB
ファイル名:
KA238fa6.pdf
-
-
-
防爆に関する安全上の注意事項(XA)
Soliphant T FTM20, FTM21
Ex ta/tc IIIC T170 °C Da/Dc
EN JA 11/12/202005/10/2017言語:
英語
バージョン:
11/12/2020
ファイルサイズ:
311.3 KB
ファイル名:
XA01681FEN_0220.pdf
-
-
-
防爆に関する安全上の注意事項(XA)
Soliphant T FTM20, FTM21
Ex ta IIIC T170°C Da X and Ex tc IIIC T170°C Dc X
EN JA 25/05/202030/07/2018言語:
英語
バージョン:
25/05/2020
ファイルサイズ:
115.4 KB
ファイル名:
XA01420FEN_0220.pdf
-
-
-
防爆に関する安全上の注意事項(XA)
Soliphant T FTM20, FTM21
Ex ta/tb IIIC T135°C Da/Db
EN JA 04/08/202222/01/201816/04/201301/02/2008言語:
英語
バージョン:
04/08/2022
ファイルサイズ:
505.7 KB
ファイル名:
XA00434FEN_1522-00.pdf
-
-
-
防爆に関する安全上の注意事項(XA)
Safety Instructions Soliphant T FTM20, FTM21
Ex ta/tc IIIC T170°C Da/Db
IECEx KEM07.0043EN JA 14/03/201301/10/200701/04/2007言語:
英語
バージョン:
14/03/2013
ファイルサイズ:
134.2 KB
ファイル名:
XA00424FA3_1313.pdf
-