計測および産業用通信技術
高精度測定、信頼性の高いプロセスおよび効率的なアセットマネジメントを可能にする技術
今日のプロセスオートメーションにおいて、日々変化する要求に歩みを揃える、あるいは、その先を行くためには常に革新的でなければなりません。 私たちは、お客様のニーズに基づいて、研究機関と共同でセンサ技術を開発していますが、私たちのイノベーションは、センサにとどまりません。産業用通信技術およびデータ管理技術は、デジタル化への備えに非常に重要です。
正確な測定、信頼性の高いプロセスおよび効率的なプラントアセットマネジメントを可能にする、私たちの機器およびソリューションの背景にある技術をご覧ください。
ProtectBlueによるプラントセキュリティの確保
ProtectBlueによるプラントセキュリティの確保
ProtectBlueによるプラントセキュリティの確保
Ethernet-APL
Ethernet-APLは、プロセス産業の要件を満たすために開発されたイーサネットの物理層技術です。
IO-Link通信
IO-Linkは、基本的なフィールド機器へのデジタルアクセスを可能にし、オフラインでのパラメータ設定、データの可視化、およびプラグアンドプロデュースによる機器交換に対応しています。
HART通信プロトコル
HARTは、プロセスオートメーションで使用される通信プロトコルであり、4~20 mAアナログ信号とデジタル通信を同じペアケーブルで伝送します。
WirelessHART
WirelessHARTは、実績のあるHARTプロトコルに無線通信機能を追加した、プロセスオートメーション向けの無線通信技術です。
PROFIBUS
PROFIBUSは、産業プラント全体のフィールド機器と制御システムを接続するために使用されるフィールドバス通信規格です。
PROFINET
PROFINETは、接続されたスマートフィールド機器を最新のオートメーション環境に統合するための産業用イーサネット通信プロトコルです。
EtherNet/IP
EtherNet/IPは、標準的なイーサネット技術を使用して、オートメーションシステムへのフィールド機器の統合を可能にします。
FOUNDATION Fieldbus
FOUNDATION Fieldbusは、2線式アーキテクチャを使用して、
フィールド機器と制御システム間のデジタル通信を可能にします。
iTHERM TwistWell – thermowell with helical design
iTHERM TwistWell – thermowell with helical design
The helical thermowell for harsh process conditions where standard thermowells fail due to vortex-induced vibrations!
革新的なTempCメンブレン
ダイアフラムシールを用いた圧力および差圧計測で高い精度とプロセス安全性を実現
ラマン分光法 - 高度な光学分析技術
プラントの安全性を高め、製品の品質を確保し、運用を最適化します。ラマン分光法により、ラボからプロセスまで、サンプルの組成および分子構造をリアルタイムで測定します。
波長可変半導体レーザー(TDLAS)
プラントの安全性および稼働率を最適化します。波長可変半導体レーザー(TDLAS)は、高速かつ確実にプロセスガスストリーム内の濃度をリアルタイムで測定します。
測温抵抗体による温度測定
温度測定における測温抵抗体(RTD)の技術、構造、利点。
熱電対による温度測定
温度測定における熱電対(TC)の技術、構造、利点。
Liquiline:最先端の変換器プラットフォーム
Liquiline:最先端の変換器プラットフォーム
Liquilineプラットフォームにより、在庫コストの削減、設置時間の節減、操作上の安全性確保を追求するための効率的な選定が可能になります。
Heartbeat Technologyによるインテリジェントな計装システムの実現
Heartbeat Technologyによるインテリジェントな計装システムの実現
プラントの性能を高め、コストを削減したいとお考えではありませんか?弊社のHeartbeat Technology搭載のインテリジェントな計装製品ラインナップにより、精密な機器データを取得してコスト効率と操作上の安全性を高めることができます。
iTHERM TrustSens自己校正機能付きサニタリ測温抵抗体センサ
iTHERM TrustSens自己校正機能付きサニタリ測温抵抗体センサ
測定用Pt100 RTDセンサの信頼性と精度の高い再校正を可能にする、組み込み型定点リファレンス素子に基づく独自の温度計技術。
革新的な温度センサ - iTHERM QuickSens
革新的な温度センサ - iTHERM QuickSens
高精度測定と正確なプロセス制御を実現する極めて短い応答時間の温度センサ。最大60gの耐振動性。
革新的な温度測定 - iTHERM StrongSens
革新的な温度測定 - iTHERM StrongSens
高精度測定と正確なプロセス制御が実現する堅牢な温度センサ。最大60Gの耐振動性。
iTHERM QuickNeck - 操作は簡単
QuickNeckのプロセス接続部を回すだけで温度測定インサートを取り外すことができるため、メンテナンス作業や再校正作業にかかる時間と労力を節減できます。
Memosens 2.0:更なる最先端のセンサ技術を搭載
Memosens 2.0:更なる最先端のセンサ技術を搭載
Memosens 2.0デジタル技術による液体分析業務の利便性、およびプロセス安全性の向上
Proline – simply clever
流量計Prolineシリーズはその優れた測定性能により、正確で信頼性の高いプロセス情報を提供します。プラント事業者にとって、これは製品品質、安全性、プラント可用性の向上を意味します。
Dual Seal – 100% leakage detection
Dual Seal – 100% leakage detection
The pressure-triggered safety valve ensures protection when thermowells fail in critical thermometer applications.
iTHERM ProfileSens TS901 マルチポイントケーブルプローブ
iTHERM ProfileSens TS901 マルチポイントケーブルプローブ
石油・ガス/石油化学アプリケーション向けの信頼性の高いマルチポイント温度ケーブルプローブ。メンテナンス頻度を低減し、センサ故障による突然の運転停止のリスクを軽減するよう設計されています。
Memobase Proアプリ - Liquilineモバイル機器を拡張
Memobase Proアプリ - Liquilineモバイル機器を拡張
高機能なMemobase Proアプリをインストールすれば、お客様のスマートフォンをMemosensセンサのスマート測定および校正システムとして使用できます。
電気式差圧測定システム
精度、設置の容易さ、メンテナンスコスト効率を向上した電気式差圧測定システム。
80 GHzレーダー測定
発信周波数80 GHzを使用する世界初の液体用高精度レーダーレベル計。
Ceraphire セラミックセンサ
Endress+Hauser のセンサ技術
Liquiphant FailSafeテクノロジー
Liquiphant FailSafeテクノロジー
最高の安全性を約束するレベルリミットスイッチ
界面測定の技術革新
Levelflex FMP55マルチパラメータ機器
デジタル通信とインテグレーション
Endress+Hauserのフィールド機器を多くのベンダーのオートメーションシステムにシームレスにインテグレーション。ベンダーから独立した環境でのフィールド機器テスト。標準規格に対応。
QuickLink – for fastest response time
QuickLink – for fastest response time
The patented QuickLink pipe thermowell design provides up to five times faster response times compared to conventional thermowells.
QuickSleeve – for fastest response time
QuickSleeve – for fastest response time
The patented QuickSleeve design provides up to two times faster response times compared to conventional combinations of insert and barstock thermowells.
SmartBlue App
快適な場所からすべてのデバイスを安全かつ確実にアクセスするところを想像してみてください:Bluetooth®ワイヤレステクノロジを使用したSmartBlue App を利用すれば、Endress+Hauser社製機器の設定、操作、保守が快適、且つ安全に行えます。
渦流量計 Proline Prowirl 200による蒸気品質測定
渦流量計 Proline Prowirl 200による蒸気品質測定
渦流量計 Proline Prowirl 200による蒸気品質測定 - Prowirlは、湿り蒸気、飽和蒸気、過熱蒸気の質と量を測定できる世界初の流量計です。
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。
カスタマイズ
重要なもののみ受け入れる
すべて受け入れる