電源およびバリア
センサおよび変換器用の電源およびバリア
F
L
E
X
-
標準的製品
-
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
-
特殊仕様の製品
-
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
| FLEX セレクション |
技術的卓越性 |
シンプルさ |
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
|
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
入力
4x 4...20 mA アナログ
4x デジタル
パルス計数器
Modbus TCP
Modbus RS485
出力
4xデジタル
Modbus TCP
Modbus RS485
入力
2 x ユニバーサル(電流、電圧、R、RTD、TC、抵抗)
出力
2 x アナログ(電流、電圧)
動作表示
液晶ディスプレイ
7セグメント
マルチカラー
バーグラフ
タグ/単位
エラー発生時には色が変化
電源
幅広い電源 AC/DC 24~230 V (-20 % / +10 %) 50/60 Hz
RN22
アクティブバリア
4~20 mA用のアクティブバリア、1/2チャンネル/SD、HART®透過、24 V DC、アクティブ/パッシブ入力および出力、オプションでSILおよびEx認証付き。
入力
0/4~20 mA / HART
電源供給型または非電源供給型
出力
0/4~20 mA / HART
アクティブ/パッシブ
入力
NAMUR
ブロック時: < 1.2 mA
導通時: > 2.1 mA
出力
リレー接点
RN42アクティブバリア
アクティブバリア、1チャンネル、4~20 mA用、HART®透過性、AC/DC 24~230 V、アクティブ/パッシブ入出力、オプションでSILおよび防爆仕様
入力
0/4~20 mA / HART
電源供給型/非電源供給型
出力
0/4~20 mA / HART
アクティブ/パッシブ
RNB22
システム電源ユニット
並列運転用のシステム電源ユニットで、入力は100~250 V AC、出力は24 V DC 2.5 A、静的および動的ブースト機能付き。
RB223
パッシブバリア
ループ電源式パッシブバリア、1/2チャンネル対応、4~20 mA用、HART®透過、オプションでSILおよびEx認証付き。
入力
NAMUR
ブロック時: < 1.2 mA
導通時: > 2.1 mA
出力
リレー接点
RNO22
出力変換器(絶縁アンプ)
4~20 mA用の出力変換器(絶縁アンプ)。1/2チャンネル対応、HART®プロトコル対応。24 V DC、ライン故障検出機能付き、オプションでSILおよびEx認証付き。
入力
0/4~20 mA / HART
パッシブ
出力
0/4~20 mA / HART
アクティブ
入力
DC 24 V
出力
Uin - 0.8 V
電源およびバリア
製品ファインダは、製品特性による適切な測定デバイス、ソフトウェアまたはシステム製品の検索をサポートします、 Applicator(アプリケータ)は、アプリケーションパラメータによって製品選定をサポートします。
電源およびバリアについて
電源およびバリアは、変換器などに電源を供給し(必要に応じて、危険場所にも)、電気的に絶縁された信号を伝送します。オプションで用意されるHART®モニタリングにより、変換器の状態を監視することも可能です。これにより、一時的に発生するエラーの場所も簡単に特定できます。
製品ラインアップの説明
DINレール電源およびバリアの当社製品ラインアップは以下に対応:
- 2線式または4線式変換器の電源供給
- 1つの機器で4~20 mA電流回路を安全に分離するための電源付きアクティブバリア
- 双方向HART®伝送、HART®用通信ソケット付き、センサ設定用のHART®抵抗内蔵の電源およびバリア
©Endress+Hauser
測定原理/アプリケーション事例
アプリケーション事例 - 温度伝送器の電源:
温度計に4~20 mA HART®ヘッドトランスミッタが組み込まれている場合は、これに電源を供給する必要があります。アクティブバリアがヘッドトランスミッタに電源を供給し(必要に応じて、危険場所にも)、電気的に絶縁された信号を伝送します。オプションで用意されるHART®モニタリングにより、ヘッドトランスミッタの状態を監視することも可能です。エラーが発生した場合は、アクティブバリアがアラームを送信します。
PLCを使用したパッシブバリアのアプリケーション事例:
危険場所にあるセンサにPLCを介して供給する場合は、パッシブバリアを使用する必要があります。パッシブバリアは供給電源を非危険場所から危険場所に伝送し、4~20 mA信号を返送します。4~20 mAループから電力を受け取るため、パッシブバリアには電源は必要ありません。
利点
- 広範囲な電源供給に柔軟対応
- 2線式または4線式変換器の電源供給
- 4~20 mA電流回路を絶縁
- 国際防爆認定、GL/船級認定
- 早期警告システムによるセンサの監視
Brochure field of activity system products
System products and data managers - Solutions for the loop
ダウンロード
Brochure system products and data managers
System products and data managers - Solutions to complete your measuring point
ダウンロード
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。