キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。

フロート式レベルスイッチ

液体用レベルスイッチ

フロート式レベルスイッチ
1 製品
並べ替え:
フィルタ

フロート式レベルスイッチ

製品ファインダは、製品特性による適切な測定デバイス、ソフトウェアまたはシステム製品の検索をサポートします、 Applicator(アプリケータ)は、アプリケーションパラメータによって製品選定をサポートします。

フロート式レベルスイッチについて

フロート式レベルスイッチFTS20は、特定流体のポイントレベル検出を可能にするシンプルでコスト効率の高いソリューションです。タンクや容器のポンプ保護装置、または下水処理場などの開放型水槽でのレベルアラームとして使用できます。このフロート式スイッチには、NAMURスイッチ信号または切替接点の2つの出力オプションが用意されています。レベルスイッチアプリケーション用のLiquifloat機器をご確認いただき、下のボタンをクリックしてください。

フロート式レベルスイッチ:測定原理

スイッチが液体の表面に浮かんで上下すると、内蔵されたセンサがその位置を検知して切替動作を作動させます。

利点

  • 信頼性とコスト効率の高い液体用レベルスイッチ
  • 電気接続は危険場所(Zone 1)用のNAMURまたは一般的な標準アプリケーション用の切替接点(AC/DC)に対応