測温抵抗体による温度測定
測温抵抗体(RTD)の技術、構造、利点
温度測定において、センサの選定は最も重要な決定事項の1つです。産業アプリケーションでは、一般的に熱電対(TC)と測温抵抗体(RTD)が使用されます。プロセス産業における数十年間の実績を持つ測温抵抗体は、温度が上昇すると金属センサの電気抵抗が増加するという原理に基づいて動作します。この抵抗変化を測定し、温度測定値に変換します。
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
広い温度範囲にわたり高精度 ほぼリニア応答:校正および解釈が容易 中間の温度範囲に適合:-200°C(-328°F)~+850°C(+1562°F) 優れた長期安定性と繰返し性 自己発熱効果が低いため、測定誤差を最小限に抑制
測温抵抗体とは?
測温抵抗体のタイプ 測温抵抗体センサは、一般的に、白金、ニッケル、銅などの高純度金属製の導線です。これは、導線がセラミック体に配置された薄膜抵抗素子として、またはガラス/セラミックボビンに巻きつけられたらせん構造の巻線抵抗素子として使用できます。最もよく使用されている測温抵抗体は、白金Pt100センサです(業界標準)。Pt100の100は、0°C(32°F)時の公称抵抗が100 Ωであることを示します。
Pt100センサは、PTCという別名でも知られており、これは「Positive Temperature Coefficient」(正温度係数)の略語で、温度が上昇すると抵抗が増加することを意味します。Pt100測温抵抗体は、センサと構成に応じて、-200°C(-328°F)~+850°C(+1562°F)の温度範囲の測定に適合します。測温抵抗体センサは、理想的な線形の温度-抵抗曲線に従わずに、温度の上昇に伴い直線性が低下してしまうことに注意してください。温度伝送器を使用することで、このような非線形を補正できます。Endress+Hauserは、耐振動性が非常に高い iTHERM StrongSens 、高速応答センサ iTHERM QuickSens 、自己校正機能を備えた iTHERM TrustSens といった特許取得済みの革新的なセンサ技術を開発しました。Endress+Hauserの測温抵抗体センサは、標準仕様でIEC 60751精度クラスAに適合します。
お客様のアプリケーションに最適なセンサ素子 熱電対と測温抵抗体のどちらを選択するかについては、複数の要素が関連しますが、そのすべてがアプリケーション固有の要件に応じて異なります。
精度: 一般的に、測温抵抗体は熱電対よりも精度が高く、特に低い温度範囲においては高精度です。温度範囲: 熱電対は高温測定に適しており、測温抵抗体は通常、低温測定に使用されます。応答時間: 熱電対の応答速度は、通常、測温抵抗体よりも高速です。耐久性: 熱電対は、測温抵抗体よりも過酷な環境(圧力、振動、腐食性環境など)への耐性に優れています。コスト: 一般的に、熱電対は測温抵抗体温度センサよりも低コストです。信頼性: 熱電対は、測温抵抗体よりも電磁干渉の影響を受けやすくなっています。材質の選択: 測温抵抗体温度センサと比較して、熱電対は特定の温度範囲に対応するオプションの数が限られています。
F
L
E
X
標準的製品
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
特殊仕様の製品
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
FLEX セレクション
技術的卓越性
シンプルさ
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
技術的卓越性
シンプルさ
技術的卓越性
シンプルさ
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
技術的卓越性
シンプルさ
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
技術的卓越性
シンプルさ
New
比較する
精度
Class AA acc. to IEC 60751 Class A acc. to IEC 60751 Class B acc. to IEC 60751 Class special or standard acc. to ASTM E230 Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2
応答時間
depending on configuration
最大プロセス圧力 (静的)
depending on the configuration up to 500 bar
測定温度レンジ
PT100 TF iTHERM StrongSens: -50 °C ...500 °C (-58 °F ...932 °F) PT100 TF iTHERM QuickSens: -50 °C …200 °C (-58 °F …392 °F) PT100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) PT100 basic TF: -50 °C ...200 °C (-58 °F ...392 °F) Typ K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Typ J: max. 800 °C (max. 1.472 °F) Typ N: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F)
最大浸漬長 要問合わせ
84"
精度
アプリケーションに依存 Class AA IEC 60751に準拠 Class A IEC 60751に準拠 Class B IEC 60751に準拠 クラス(標準または特殊)、ASTM E230に準拠 クラス 1または2、IEC 60584-2に準拠
応答時間
アプリケーションに依存
測定温度レンジ
-196 °C~400 °C (-320,8 °F~752 °F)
精度
クラス AA、IEC 60751に準拠 クラス A、IEC 60751に準拠 クラス B、IEC 60751に準拠 クラス(標準または特殊)、ASTM E230に準拠 クラス 1または2、IEC 60584-2に準拠
応答時間
サーモウェルでも高速応答:t90 < 10秒 設定に応じて異なります
最大プロセス圧力 (静的)
設定に応じて異なります(最大10 MPa)
測定温度レンジ
PT100 TF iTHERM StrongSens: -50 °C~500 °C (-58 °F~932 °F) PT100 TF iTHERM QuickSens: -50 °C~200 °C (-58 °F~392 °F) PT100 WW: -200 °C~600 °C (-328 °F~1,112 °F) PT100 TF: -50 °C~400 °C (-58 °F~752 °F) タイプK: 最高 1,100 °C (最高 2,012 °F) タイプJ: 最高 800 °C (最高 1,472 °F) タイプN: 最高 1,100 °C (最高 2,012 °F)
最大浸漬長 要問合わせ
最大4,500.0 mm(177'')
iTEMP TMT82
温度伝送器
危険なエリアとSIL 2に適用可能で、2つのユニバーサルセンサー入力を備え、ヘッド型、フィールド型、またはDINレールデバイスとして使用可能なHART®温度伝送器
精度
(Pt100、-50~200 °C) <= 0.1 K (Pt100、-58~392 °F) <= 0.18 °F
測定変数
視認性(K値)、NO、NO2、NOx、CO、温度
測定範囲
K値:0 ... 15 km⁻¹ / 0 ... 200 km⁻¹ NO:0 ... 20 ppm / 0 ... 45 ppm NO2:0 ... 1 ppm / 0 ... 5 ppm CO:0 ... 100 ppm / 0 ... 300 ppm 温度:-25 ... +55 °C / -25 ... +75 °C
適合規格
ASTRA「ガイドライン - 道路トンネルの換気」(2008年) RABT 2006 RVS 09.02.22
精度
クラス AA、IEC 60751に準拠 クラス A、IEC 60751に準拠 クラス B、IEC 60751に準拠 クラス(標準または特殊)、ASTM E230に準拠 クラス 1または2、IEC 60584-2に準拠
応答時間
t90 < 1.5秒(iTHERM QuickSens) 設定に応じて異なります
最大プロセス圧力 (静的)
設定に応じて異なる
測定温度レンジ
PT100 TF iTHERM StrongSens: -50 °C~500 °C (-58 °F~932 °F) PT100 TF iTHERM QuickSens: -50 °C~200 °C (-58 °F~392 °F) PT100 WW: -200 °C~600 °C (-328 °F~1,112 °F) PT100 TF: -50 °C~400 °C (-58 °F~752 °F) タイプK: 最高 1,100 °C (最高 2,012 °F) タイプJ: 最高 800 °C (最高 1,472 °F) タイプN: 最高 1,100 °C (最高 2,012 °F)
最大浸漬長 要問合わせ
最大4,500.0 mm(177'')
精度
クラス AA、IEC 60751に準拠 クラス A、IEC 60751に準拠 クラス B、IEC 60751に準拠 クラス(標準または特殊)、ASTM E230に準拠 クラス 1または2、IEC 60584-2に準拠
応答時間
設定に応じて異なります
最大プロセス圧力 (静的)
設定に応じて異なります(最大50 MPa)
測定温度レンジ
PT100 TF iTHERM StrongSens: -50 °C~500 °C (-58 °F~932 °F) PT100 TF iTHERM QuickSens: -50 °C~200 °C (-58 °F~392 °F) PT100 WW: -200 °C~600 °C (-328 °F~1,112 °F) PT100 TF: -50 °C~400 °C (-58 °F~752 °F) タイプK: 最高 1,100 °C (最高 2,012 °F) タイプJ: 最高 800 °C (最高 1,472 °F) タイプN: 最高 1,100 °C (最高 2,012 °F)
最大浸漬長 要問合わせ
最大 1,500.0 mm (59.06'')
精度
class A IEC 60751準拠
応答時間
t50 = 1 秒 t90 = 1.5 秒
最大プロセス圧力 (静的)
20 °C:5 MPa(725 psi)
測定温度レンジ
PT 100: -50~+200 °C (-58~+392 °F)
最大浸漬長 要問合わせ
最大 600.00 mm (23.62'')
応答時間
t50 = 2.5 秒 t90 = 5.4 秒
最大プロセス圧力 (静的)
20 ℃の時: 4 MPa (580 psi)
測定温度レンジ
Pt100: -40~160 °C (-40~320 °F)、 オプションで190 °C (374 °F)まで 自動校正用基準点
最大浸漬長 要問合わせ
最大 900.00 mm (35.4'')
iTEMP TMT162
温度伝送器
危険なエリアとSIL 2に適用可能で、2つのユニバーサルセンサー入力を備えたHART®、FOUNDATION Fieldbus™、またはPROFIBUS®フィールド温度伝送器
精度
(Pt100) <= 0.1 K (HART、FF、PA) (Pt100) <= 0.18 °F (HART、FF、PA)
Endress+Hauser temperature sensor technologies
PDF, 557.3 KB
ダウンロード
温度計総合カタログ
プロセス産業向けの温度計および伝送器
ダウンロード
関連トピックス
測定用Pt100 RTDセンサの信頼性と精度の高い再校正を可能にする、組み込み型定点リファレンス素子に基づく独自の温度計技術。
関連トピックス
温度測定における熱電対(TC)の技術、構造、利点。
関連トピックス
高精度測定と正確なプロセス制御が実現する堅牢な温度センサ。最大60Gの耐振動性。
関連トピックス
高精度測定と正確なプロセス制御を実現する極めて短い応答時間の温度センサ。最大60gの耐振動性。
/
RTDとは何ですか?
測温抵抗体(RTD)の種類 RTDセンサは通常、白金、ニッケル、銅などの純金属で作られた導線で構成されています。RTDには、導線をセラミック基板内に配置した薄膜型センサと、ガラスまたはセラミック製のボビンにらせん状に巻き付けた巻線型センサがあります。最も一般的に使用されているRTDは、白金測温抵抗体 Pt100 センサ(業界標準)です。Pt100の「100」は、0°C(32°F)における公称抵抗値が100Ωであることを表しています。
どのセンサエレメントがアプリケーションに適していますか?
熱電対(TC)と測温抵抗体(RTD)のどちらを選択するかは、アプリケーション固有の要件によって決まります。選定時には、以下の要因を考慮する必要があります。
精度 :RTDは一般的にTCよりも高精度であり、特に低温域で優れた性能を発揮します。 温度範囲 :TCは高温測定に適しており、RTDは通常、低温測定に使用されます。応答時間 :TCは一般的にRTD温度計よりも応答が速くなります。耐久性 :TCはRTDよりも過酷な環境(圧力、振動、腐食性環境など)に耐えることができます。コスト :一般的に、TCはRTD温度センサよりも低コストです。信頼性 :TCはRTDに比べて電磁干渉の影響を受けやすくなります。材料の選択肢 :RTD温度センサと比較すると、TCは特定の温度範囲で使用できる材料の選択肢が限られています。
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。
カスタマイズ
重要なもののみ受け入れる
すべて受け入れる