キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。

放射線式レベル計

ガンマ機器を使用した液体および粉体の連続レベル測定およびレベルスイッチ

放射線式レベル計
9 製品
並べ替え:
フィルタ

Get started with our Product Guide BETA

Do you need help selecting and sizing your next Radiometric level measurement device?

放射線式レベル計について

線源容器とGammapilotによる放射線式レベル測定は、過酷なプロセス条件や機械的、形状、構造上の条件により他の測定原理が使用できない場合に、信頼性の高い測定値を提供することが可能です。ガンマ機器は液体、粉体、懸濁液またはスラッジの非接触でポイントレベル検出およびレベル、界面、密度の連続測定に対応するように設計されています。
 
下の「製品ファインダへ」ボタンをクリックし、さらに「製品タイプ」等の製品フィルターで製品を絞り込むことで、放射線機器の幅広いラインナップからご希望の製品をご覧いただけます。また、「Applicatorへ」をクリックいただくと製品選定ツールへアクセスいただけます。アプリケーションパラメータから製品を選定いただける他、産業毎のプロセス図から製品を選定いただくことも可能です。

放射線式測定機器により、過酷なプロセス条件下においても4つの測定課題(連続レベル測定、リミットスイッチ、密度測定、界面測定)を解決することが可能です。ガンマ線源容器の放射線は1方向にのみ照射され、その他の方向は鉛で減衰するような構造になっています。これにより、人員の高い安全性と測定の信頼性を確保します。


製品ファインダで機器ラインアップを確認>>

放射線式測定:測定原理

セシウムまたはコバルト同位体のガンマ線源から放射されガンマ線は、素材の通過時に減衰します。レベル変化に応じて測定物が放射線を吸収することにより、測定結果が得られます。計測システムは、線源、線源容器、変換器一体型の検出器で構成されます。

利点

  • 外部からの非接触測定
  • 他の測定原理が使用できない過酷な測定課題に対応
  • 線源容器(手動または空圧式スイッチON/OFF、スイッチ位置を固定するための南京錠、シリンダ錠、または締め付けボルト付き)