Title

キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。

EtherNet/IP

EtherNet/IPは、標準的なイーサネット技術を使用して、オートメーションシステムへのフィールド機器の統合を可能にします。

EtherNet/IPのロゴ

実績のあるイーサネット規格を基盤とするEtherNet/IPは、フィールド機器、コントローラ、上位システム間の通信に対応しており、通信を簡素化します。

EtherNet/IPにより、標準的なイーサネット技術を使用して、フィールド機器をオートメーションシステムに直接統合できます。プロセスデータ、機器データ、診断データを製造プラント全体で収集、共有、アクセスできるため、各機器の運転状況や性能をより詳細に把握できます。

さらに、EtherNet/IPは内蔵Webサーバーによるリモートアクセスに対応しており、スタートアップ時の記録データや機器説明データを利用して設定やメンテナンスを簡素化できます。

主要な技術特性

プロトコルカテゴリ

イーサネットベースの通信

主要なバージョン

高速イーサネット(100BASE-TX)

Ethernet-APL(10BASE-T2L、2-WISE)

シングルペアイーサネット - SPE(10BASE-T2L、PoDL)

代表的なアプリケーション

ファクトリーオートメーションおよびプロセスオートメーション

通信原理

IPベースの通信

ネットワークトポロジー

スター、ツリー、リング、トランク/スパー

ネットワークコンポーネント

産業用イーサネットスイッチ、Ethernet-APLスイッチ、SPEスイッチ

対応ビットレート

高速イーサネット:100 Mbps

Ethernet-APLおよびSPE:10 Mbps

本質安全オプション

高速イーサネット:なし

Ethernet-APL:あり

シングルペアイーサネット:なし

制御システム統合

エレクトロニックデータシート(EDS)

アドオンプロファイル(AOP)、アドオン命令(AI) + フェイスプレート(FP)(Rockwell Automationシステム用)

アセット管理統合

FDTおよびFDI

標準化団体(SDO)

Endress+HauserのEtherNet/IP対応機器の豊富な製品ラインナップをご紹介します。

64 製品
並べ替え:
フィルタ