熱式質量流量計
熱式流量計:産業用ガス、圧縮空気、水の直接的な質量測定が可能
F
L
E
X
標準的製品
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
特殊仕様の製品
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
FLEX セレクション
技術的卓越性
シンプルさ
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
技術的卓越性
シンプルさ
技術的卓越性
シンプルさ
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
技術的卓越性
シンプルさ
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
技術的卓越性
シンプルさ
比較する
最大測定誤差
気体:1.0% o.r.(10~100% o.f.s.)、0.1% o.f.s.(1~10% o.f.s.)
測定範囲
0.5~3750 kg/h(1.1~8250 lb/h)
測定物のプロセス温度
-40~+180 °C(-40~+356 °F)
最大プロセス圧力
PN40 / Cl. 300 / 20K
接液部材質
計測チューブ 呼び口径:15~50 mm(½~2"):ステンレス鋳造、CF3M/1.4408 呼び口径:65~100 mm(2½~4"):ステンレス、1.4404(SUS 316または316L相当) プロセス接続 フランジ接続 ステンレス、1.4404(SUS F316またはF316L相当) ネジ込み接続 ステンレス、1.4404(SUS 316または316L相当) 測定エレメント 一方向 ステンレス、1.4404(SUS 316または316L相当) アロイC22、2.4602(UNS N06022); 双方向 ステンレス、1.4404(SUS 316または316L相当) 逆流検知 ステンレス、1.4404(SUS 316または316L相当)
最大測定誤差
気体:1.0% o.r.(10~100% o.f.s.)、0.1% o.f.s.(1~10% o.f.s.)
測定範囲
0.5~3750 kg/h(1.1~8250 lb/h)
測定物のプロセス温度
-40~+180 °C(-40~+356 °F)
最大プロセス圧力
PN40 / Cl. 300 / 20K
接液部材質
計測チューブ • 呼び口径:15~50 mm(½~2"):ステンレス鋳造、CF3M/1.4408 • 呼び口径:65~100 mm(2½~4"):ステンレス、1.4404(SUS 316または316L相当) プロセス接続 フランジ接続 ステンレス、1.4404(SUS F316またはF316L相当) ネジ込み接続 ステンレス、1.4404(SUS 316または316L相当) 測定エレメント 一方向 • ステンレス、1.4404(SUS 316または316L相当) • アロイC22、2.4602(UNS N06022); 双方向 ステンレス、1.4404(SUS 316または316L相当) 逆流検知 ステンレス、1.4404(SUS 316または316L相当)
最大測定誤差
気体:1.0% o.r.(10~100% o.f.s.)、0.1% o.f.s.(1~10% o.f.s.)
測定範囲
20~733501 kg/h(44~1669340 lb/h)
測定物のプロセス温度
-40~+180 °C(-40~+356 °F)
最大プロセス圧力
-50 kPa_g~+2 MPa_g(-7.25~+290 psi_g)
接液部材質
挿入チューブの材質 ステンレス、1.4404(SUS 316または316L相当) プロセス接続、プロセスカップリング ステンレス、1.4404(SUS 316または316L相当) 測定エレメント 一方向 ステンレス、1.4404(SUS 316または316L相当) アロイC22、2.4602(UNS N06022); 双方向 ステンレス、1.4404(SUS 316または316L相当) 逆流検知 ステンレス、1.4404(SUS 316または316L相当) クランプ PEEK PVDF 1.4404(SUS 316または316L相当) フラットリングシール EPDM FKM
最大測定誤差
気体:1.0% o.r.(10~100% o.f.s.)、0.1% o.f.s.(1~10% o.f.s.)
測定範囲
20~733501 kg/h(44~1669340 lb/h)
測定物のプロセス温度
-40~+180 °C(-40~+356 °F)
最大プロセス圧力
-50 kPa_g~+2 MPa_g(-7.25~+290 psi_g)
接液部材質
挿入チューブの材質 ステンレス、1.4404(SUS 316または316L相当) プロセス接続、プロセスカップリング ステンレス、1.4404(SUS 316または316L相当) 測定エレメント 一方向 ステンレス、1.4404(SUS 316または316L相当) アロイC22、2.4602(UNS N06022); 双方向 ステンレス、1.4404(SUS 316または316L相当) 逆流検知 ステンレス、1.4404(SUS 316または316L相当) クランプ PEEK PVDF 1.4404(SUS 316または316L相当) フラットリングシール EPDM FKM
最大測定誤差
2% - 10%(測定範囲毎)
測定物のプロセス温度
-20...+85°C (-4...+185°F) CIP 130°C / 266°Fまで可
最大プロセス圧力
10 MPa (1.740 psi)
最大測定誤差
2% - 10%(測定範囲毎)
測定範囲
1"...40"
測定物のプロセス温度
-20...+85°C (-4...+185°F) CIP 130°C / 266°Fまで可
最大プロセス圧力
10 MPa (1.740 psi)
製品の段階的廃止
戻る
フェーズアウトガイドライン
Endress+Hauserはすべての製品の長期的なサポートに取り組んでいます。
製品の撤退の通知後10年間(予備部品が利用できなくなるまで)製品のサポートとサービスを行います。
ただし、より適切と思われる場合には、代替製品を含む代替ソリューションを提供する権利を留保します。
製品ステータス
製品マスター
6AAB
製品名
Proline t-mass A 150
熱式質量流量計
製品ステータス
In phase out
生産終了日
12/2025
受注停止
12/2027
スペアセンサ期間
12/2032
校正期間
not applicable
スペアパーツ提供期間
12/2032
修理期間
12/2032
新しい代替品
メンテナンス方法
比較する
最大測定誤差
質量: +/- 3.0%
測定範囲
0.5~910 kg/h (1.1~2002 lb/h) 0.5~1365 kg/h (1.1~3003 lb/h) (空気用、選択した校正流量による)
測定物のプロセス温度
–40~+100 °C (–40~+212 °F)
最大プロセス圧力
PN 40、Class 300
接液部材質
トランスデューサ: 1.4404 (SUS316L相当) 挿入チューブ: 1.4404 (SUS316L相当) 測定チューブ: 1.4404 (SUS316L相当); 1.4435 (SUS316L相当) 接続: 1.4404 (SUSF316またはF316L相当); 1.4404 (SUS316L相当); 1.4435 (SUS316L相当)
製品の段階的廃止
戻る
フェーズアウトガイドライン
Endress+Hauserはすべての製品の長期的なサポートに取り組んでいます。
製品の撤退の通知後10年間(予備部品が利用できなくなるまで)製品のサポートとサービスを行います。
ただし、より適切と思われる場合には、代替製品を含む代替ソリューションを提供する権利を留保します。
製品ステータス
製品マスター
6BAB
製品名
Proline t-mass B 150
熱式質量流量計
製品ステータス
In phase out
生産終了日
12/2025
受注停止
12/2027
スペアセンサ期間
12/2032
校正期間
not applicable
スペアパーツ提供期間
12/2032
修理期間
12/2032
新しい代替品
メンテナンス方法
比較する
最大測定誤差
質量: +/- 3.0%
測定範囲
20~720,000 kg/h (45~1,587,600 lb/h) 20~1,080,000 kg/h (45~2,381,400 lb/h) (空気用。"校正流量"の選択オプションによる。)
測定物のプロセス温度
–40~+100 °C (–40~+212 °F)
最大プロセス圧力
2MPa g (290 psi g)
接液部材質
トランスデューサ: 1.4404 (SUS316L相当) 挿入チューブ: 1.4404 (SUS316L相当); 1.4435 (SUS316L相当) 接続: コンプレッションフィッティング: 1.4404 (SUS316L相当) シールリング: EPDM; HNBR; 1.4401 (SUS316相当) クランプリング: PEEK 450G
製品の段階的廃止
戻る
フェーズアウトガイドライン
Endress+Hauserはすべての製品の長期的なサポートに取り組んでいます。
製品の撤退の通知後10年間(予備部品が利用できなくなるまで)製品のサポートとサービスを行います。
ただし、より適切と思われる場合には、代替製品を含む代替ソリューションを提供する権利を留保します。
製品ステータス
製品マスター
6TAB
製品名
Proline t-mass T 150
thermal mass flowmeter
製品ステータス
In phase out
生産終了日
12/2025
受注停止
12/2027
スペアセンサ期間
12/2032
校正期間
not applicable
スペアパーツ提供期間
12/2032
修理期間
12/2032
新しい代替品
メンテナンス方法
比較する
最大測定誤差
流量: ±5 % o.f.s.
測定範囲
226~14,100,000 l/h (60~3,730,000 gal/h) (基準条件下で)
測定物のプロセス温度
–20~+100 °C (–4~+212 °F)
最大プロセス圧力
PN 40
接液部材質
トランスデューサ: 1.4404 (SUS316または316L相当); アロイ C22、2.4602 (UNS N06022) 挿入チューブ: 1.4404 (SUS316または316L相当); アロイ C22、2.4602 (UNS N06022) 接続: ‐ コンプレッションフィッティング: 1.4404 (SUS316L相当); アロイ C22、2.4602 (UNS N06022) ‐ ネジ: 1.4404 (SUS316L相当); アロイ C22、2.4602 (UNS N06022) ‐ クランプヘルール: PEEK 450G; 1.4404 (SUS316L相当); アロイ C22、2.4602 (UNS N06022) ‐ トリクランプ; DN40 DIN 11851、DN50 DIN 11851; DN40 DIN 11864‐1A、DN50 DIN 11864‐1A: 1.4404 (SUS316L相当)
熱式質量流量計について
プロセス制御、消費および供給の監視、漏れ検知、または分配網の監視など、気体測定アプリケーションにおいて高いターンダウンまたは低圧力損失が重視される場合には、熱式質量流量計が従来の測定技術に対する真の代替となります。挿入式を使用すると、非常に大口径の配管や矩形ダクトの気体流量を測定することも可能です。
熱式(サーマル式)流量計の測定原理は産業界で広く普及しており、たとえば、以下のような気体が流れる多くのアプリケーションに用いられて成功しています。
圧縮空気(消費、分配) 二酸化炭素(飲料製造および冷却用) アルゴン(製鉄用) 窒素および酸素(製造) 天然ガス(燃焼装置およびボイラー給水制御用) 空気およびバイオガスの測定(例:廃水処理プラント)
熱式(サーマル式)流量計の測定原理
この測定原理は、流体が流れ去る際に加熱体から熱が奪われるという事実に基づきます。
このために、熱式流量計には2つのPT100温度センサが備えられています。1つのセンサが、基準となる現在の流体温度を測定します。2つ目のセンサは加熱され、「流量ゼロ」での最初のセンサに対して一定の温度差が保たれます。
計測チューブ内を流体が流れ始めると、加熱された温度センサが流れ去る流体によって冷えます。流速が高いほど、冷却効果が高まります。これにより、温度差を維持するために必要な電流が質量流量の直接測定値となります。
利点
多変数 – 質量流量および流体温度の直接測定と表示が可能 圧力または温度補正が不要 高いターンダウン(100:1) 低価格で高精度 流量変動に対する反応が迅速
流量計総合カタログ
液体・気体・蒸気の流量測定技術
ダウンロード
Proline in industries - the ideal device for each industry
eBook: Check out the benefits of the new Proline, have look at our industry-optimized product portfolio, and profit from additional information such as films and a download function for brochures.
ダウンロード
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。
カスタマイズ
重要なもののみ受け入れる
すべて受け入れる