温度測定機器に最もよく使用されるセンサ技術は、測温抵抗体(RTD)と熱電対(TC)の2つです。これらはベースとなる技術が異なり、それぞれ独自の利点があり、これが製品選定の重要なポイントになります。熱電対センサでは、2種類の異なる金属の片側の終端が互いに接続されています。この接合部で、温度変化により誘起された電圧/熱起電力が測定されます。熱電対は絶対温度ではなく、測定点(T1 )と基準点(Tref )の温度差を測定します。
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
各熱電対タイプは温度範囲が異なり、生成される電圧と温度間の関係も異なります
Endress+HauserのiTHERM ProfileSens 熱電対センサ
熱電対(TC)の測定原理について解説
各熱電対タイプは温度範囲が異なり、生成される電圧と温度間の関係も異なります
広い温度範囲:-270°C(-454°F)~+1820°C(+3308°F) 高速応答:動的温度測定に最適 優れた耐振動性 測温抵抗体より低コスト 優れた耐久性:特に過酷な環境に適応
熱電対の種類 熱電対(TC)に利用されるゼーベック効果とは、異なる2種類の金属を接合すると電圧が発生する現象です。発生した電圧を測定し、校正曲線または換算表を用いることで温度値に変換できます。熱電対には、使用する熱電対素線の組み合わせや測定範囲に応じてさまざまな種類があります。それぞれの熱電対は、発生する熱起電力(電圧)と温度との間に固有の関係を有しています。熱電対の種類は、K型、J型、T型などの記号で識別されます。
Endress+Hauserは、高温、高圧および腐食性の強いプロセス条件向けに、 iTHERM ProfileSens という独自のセンサを開発しました。このセンサは、堅牢な二重金属シースMIケーブルで構成されており、1本のケーブル内に最大4本の熱電対を組み込むことで温度プロファイル測定を実現します。
F
L
E
X
標準的製品
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
特殊仕様の製品
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
FLEX セレクション
技術的卓越性
シンプルさ
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
技術的卓越性
シンプルさ
技術的卓越性
シンプルさ
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
技術的卓越性
シンプルさ
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
技術的卓越性
シンプルさ
New
比較する
精度
Class AA acc. to IEC 60751 Class A acc. to IEC 60751 Class B acc. to IEC 60751 Class special or standard acc. to ASTM E230 Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2
応答時間
depending on configuration
最大プロセス圧力 (静的)
depending on the configuration up to 500 bar
測定温度レンジ
PT100 TF iTHERM StrongSens: -50 °C ...500 °C (-58 °F ...932 °F) PT100 TF iTHERM QuickSens: -50 °C …200 °C (-58 °F …392 °F) PT100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) PT100 basic TF: -50 °C ...200 °C (-58 °F ...392 °F) Typ K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Typ J: max. 800 °C (max. 1.472 °F) Typ N: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F)
最大浸漬長 要問合わせ
84"
精度
アプリケーションに依存 Class AA IEC 60751に準拠 Class A IEC 60751に準拠 Class B IEC 60751に準拠 クラス(標準または特殊)、ASTM E230に準拠 クラス 1または2、IEC 60584-2に準拠
応答時間
アプリケーションに依存
測定温度レンジ
-196 °C~400 °C (-320,8 °F~752 °F)
精度
クラス AA、IEC 60751に準拠 クラス A、IEC 60751に準拠 クラス B、IEC 60751に準拠 クラス(標準または特殊)、ASTM E230に準拠 クラス 1または2、IEC 60584-2に準拠
応答時間
サーモウェルでも高速応答:t90 < 10秒 設定に応じて異なります
最大プロセス圧力 (静的)
設定に応じて異なります(最大10 MPa)
測定温度レンジ
PT100 TF iTHERM StrongSens: -50 °C~500 °C (-58 °F~932 °F) PT100 TF iTHERM QuickSens: -50 °C~200 °C (-58 °F~392 °F) PT100 WW: -200 °C~600 °C (-328 °F~1,112 °F) PT100 TF: -50 °C~400 °C (-58 °F~752 °F) タイプK: 最高 1,100 °C (最高 2,012 °F) タイプJ: 最高 800 °C (最高 1,472 °F) タイプN: 最高 1,100 °C (最高 2,012 °F)
最大浸漬長 要問合わせ
最大4,500.0 mm(177'')
iTEMP TMT82
温度伝送器
危険なエリアとSIL 2に適用可能で、2つのユニバーサルセンサー入力を備え、ヘッド型、フィールド型、またはDINレールデバイスとして使用可能なHART®温度伝送器
精度
(Pt100、-50~200 °C) <= 0.1 K (Pt100、-58~392 °F) <= 0.18 °F
精度
class 2 IEC 60584準拠
最大プロセス圧力 (静的)
20 °Cの時: 0.1 MPa (15 psi)
測定温度レンジ
タイプK: -40 °C~1,100 °C (-40 °F~2,012 °F) タイプJ: -40 °C~750 °C (-40 °F~1,382 °F) タイプN: -40 °C~1,150 °C (-40 °F~2,102 °F) タイプS: 0 °C~1,400 °C (32 °F~2,552 °F)
最大浸漬長 要問合わせ
最大 4,525.00 mm (178.15'')
精度
クラス AA、IEC 60751に準拠 クラス A、IEC 60751に準拠 クラス B、IEC 60751に準拠 クラス(標準または特殊)、ASTM E230に準拠 クラス 1または2、IEC 60584-2に準拠
応答時間
t90 < 1.5秒(iTHERM QuickSens) 設定に応じて異なります
最大プロセス圧力 (静的)
設定に応じて異なる
測定温度レンジ
PT100 TF iTHERM StrongSens: -50 °C~500 °C (-58 °F~932 °F) PT100 TF iTHERM QuickSens: -50 °C~200 °C (-58 °F~392 °F) PT100 WW: -200 °C~600 °C (-328 °F~1,112 °F) PT100 TF: -50 °C~400 °C (-58 °F~752 °F) タイプK: 最高 1,100 °C (最高 2,012 °F) タイプJ: 最高 800 °C (最高 1,472 °F) タイプN: 最高 1,100 °C (最高 2,012 °F)
最大浸漬長 要問合わせ
最大4,500.0 mm(177'')
精度
クラス AA、IEC 60751に準拠 クラス A、IEC 60751に準拠 クラス B、IEC 60751に準拠 クラス(標準または特殊)、ASTM E230に準拠 クラス 1または2、IEC 60584-2に準拠
応答時間
設定に応じて異なります
最大プロセス圧力 (静的)
設定に応じて異なります(最大50 MPa)
測定温度レンジ
PT100 TF iTHERM StrongSens: -50 °C~500 °C (-58 °F~932 °F) PT100 TF iTHERM QuickSens: -50 °C~200 °C (-58 °F~392 °F) PT100 WW: -200 °C~600 °C (-328 °F~1,112 °F) PT100 TF: -50 °C~400 °C (-58 °F~752 °F) タイプK: 最高 1,100 °C (最高 2,012 °F) タイプJ: 最高 800 °C (最高 1,472 °F) タイプN: 最高 1,100 °C (最高 2,012 °F)
最大浸漬長 要問合わせ
最大 1,500.0 mm (59.06'')
iTEMP TMT162
温度伝送器
危険なエリアとSIL 2に適用可能で、2つのユニバーサルセンサー入力を備えたHART®、FOUNDATION Fieldbus™、またはPROFIBUS®フィールド温度伝送器
精度
(Pt100) <= 0.1 K (HART、FF、PA) (Pt100) <= 0.18 °F (HART、FF、PA)
iTEMP TMT72
温度伝送器
危険なエリアで使用可能で、1つのユニバーサルセンサー入力を備え、ヘッド型、フィールド型、またはDINレールデバイスとして設置可能なHART®温度伝送器
精度
(Pt100、-50~+200 °C)<= 0.1 K (Pt100、-58~+392 °F)<= 0.18 °F
精度
class 2 IEC 60584準拠
最大プロセス圧力 (静的)
20 °Cの時: 0.1 MPa (15 psi)
測定温度レンジ
タイプK: -40~1,300 °C (-40~2,372 °F) タイプJ: -40~750 °C (-40~1,382 °F) タイプN: -40~1,150 °C (-40~2,102 °F) タイプS: 0~1,600 °C (32~2,912 °F) タイプR: 0~1,600 °C (32~2,912 °F) タイプB: 600~1,600 °C (1,112~2,912 °F)
最大浸漬長 要問合わせ
最大 4,000.00 mm (157.48'')
Endress+Hauser temperature sensor technologies
PDF, 557.3 KB
ダウンロード
温度計総合カタログ
プロセス産業向けの温度計および伝送器
ダウンロード
関連トピックス
石油・ガス/石油化学アプリケーション向けの信頼性の高いマルチポイント温度ケーブルプローブ。メンテナンス頻度を低減し、センサ故障による突然の運転停止のリスクを軽減するよう設計されています。
関連トピックス
温度測定における測温抵抗体(RTD)の技術、構造、利点。
/
RTDと熱電対(TC)の比較
RTDと熱電対(TC)の主な違いは測定温度範囲 です。RTDは一般に、-200 °C~+850 °C (-328 °F~+1562 °F)の中程度の温度範囲で使用できます。一方、熱電対は**-270 °C~+1820 °C**(-454 °F~+3308 °F)という、はるかに広い温度範囲の測定が可能です。 一般的に、熱電対と測温抵抗体(RTD)のどちらを選択するかは、アプリケーション固有の要件によって決まります。
RTDはどのような用途に適しているか?
より高い測定精度が必要な場合や、比較的低温域を測定する場合には、RTDが適しています。RTDは熱電対と比較して応答速度が遅い傾向がありますが、より広い温度範囲にわたって高い測定精度を提供します。
熱電対(TC)はどのような場合に使用するか?
高温測定が必要な場合、コストを抑えたい場合、または応答速度の速い温度計が必要な場合には、熱電対が最適な選択肢となる場合があります。 また、熱電対は過酷な環境条件への優れた耐性という利点も備えています。例えば、腐食性流体や振動のある環境などでも使用できます。
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。
カスタマイズ
重要なもののみ受け入れる
すべて受け入れる