Title

キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。

WirelessHART

WirelessHARTは、実績のあるHARTプロトコルに無線通信機能を追加した、プロセスオートメーション向けの無線通信技術です。

WirelessHARTのロゴ

WirelessHARTは、プロセスオートメーション向けに特別に開発された無線通信技術です。既存のHART機器、コマンド、ツールとの互換性を維持しながら、実績のあるHARTプロトコルに無線通信機能が追加されています。これにより、大規模な配線作業を行うことなく、従来の機器と新しい機器の両方を無線ネットワークに統合することが可能になります。

この技術は、接続されたHART機器の測定値、機器情報、診断データの交換に対応しています。WirelessHARTネットワークでは、フィールド機器の情報がアダプタから送信され、FieldGate機器がそのデータを受信し​​、Modbus、OPC、イーサネット、RS485などの通信オプションを使用してプラントネットワークで利用できるようにします。

主要な技術特性

プロトコルカテゴリ

無線通信

主要なバージョン

WirelessHART

代表的なアプリケーション

プロセスオートメーション、ユーティリティにおける無線フィールド機器通信

通信原理

時分割多元接続(TDMA)および周波数ホッピングスペクトラム拡散(FHSS)方式

ネットワークトポロジー

メッシュ

ネットワークコンポーネント

WirelessHARTゲートウェイおよびWirelessHARTアダプタ

対応ビットレート

250 kbps

本質安全オプション

あり

制御システム統合

ユニバーサルコマンド

アセット管理統合

EDD、FDT、FDI

標準化団体(SDO)

新しい機器をお探しの場合も、既存のHART機器のアップグレードをご希望の場合も、Endress+Hauserでは、あらゆるアプリケーションに対応するWirelessHARTコンポーネントや対応機器を取り揃えています。

6 製品
並べ替え:
フィルタ