温度伝送器
幅広い産業アプリケーションに対応可能な温度伝送器
F
L
E
X
-
標準的製品
-
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
-
特殊仕様の製品
-
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
| FLEX セレクション |
技術的卓越性 |
シンプルさ |
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
|
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
iTEMP TMT82温度伝送器
2つのユニバーサルセンサ入力を備え、危険場所での使用やSIL 2に対応するHART®温度伝送器:ヘッド組込型、フィールド型、DINレール型を用意
精度
(Pt100、-50~200 °C) <= 0.1 K
(Pt100、-58~392 °F) <= 0.18 °F
iTEMP TMT162
温度伝送器
危険なエリアとSIL 2に適用可能で、2つのユニバーサルセンサー入力を備えたHART®、FOUNDATION Fieldbus™、またはPROFIBUS®フィールド温度伝送器
精度
(Pt100) <= 0.1 K (HART、FF、PA)
(Pt100) <= 0.18 °F (HART、FF、PA)
iTEMP TMT72
温度伝送器
危険なエリアで使用可能で、1つのユニバーサルセンサー入力を備え、ヘッド型、フィールド型、またはDINレールデバイスとして設置可能なHART®温度伝送器
精度
(Pt100、-50~+200 °C)<= 0.1 K
(Pt100、-58~+392 °F)<= 0.18 °F
精度
(Pt100, -50~200 °C) <=0.1 K
(Pt100, -58~392 °F) <=0.18 °F
iTEMP TMT31温度伝送器
4~20 mA温度伝送器、ヘッド型またはDINレール機器タイプ、1xRTDまたは1xTCセンサ入力付き、過酷なアプリケーションのゾーン2(Ex ec)/ Div. 2エリアでの使用に最適
精度
(Pt100, Pt1000, -50~+250°C) <= 0.1 K
(Pt100, Pt1000, -58~+482°F) <= 0.18° F
精度
(Pt100、Pt1000、全範囲測定) <=0.15K
iTEMP TMT71
温度伝送器
危険なエリアで使用可能で、ユニバーサルセンサー入力を備え、ヘッド型、フィールド型、またはDINレールデバイスとして設置可能な4-20 mA温度伝送器
精度
(Pt100、-50~+200 °C)<= 0.1 K
(Pt100、-58~+392 °F)<= 0.18 °F
iTEMP TMT86
温度伝送器
危険なエリアで使用可能で、2つのユニバーサルセンサー入力とEthernet-APL™を備えた、ヘッド型またはフィールドデバイスとしてのPROFINET®温度伝送器
精度
(Pt100、-50~200 °C) <= 0.1 K
(Pt100、-58~392 °F) <= 0.18 °F
精度
(Pt100)<= 0.1 K
(Pt100)<= 0.18 °F
精度
(Pt100)<= 0.1 K
(Pt100)<= 0.18 °F
温度伝送器
Endress+Hauserの製品ファインダを使用して、お客様に最適な計測機器、ソフトウェア、システムコンポーネントを製品特性から検索できます。Applicatorではアプリケーションパラメータから個別の機器選定ができます。
温度伝送器について
温度伝送器の機能は、測温抵抗体や熱電対などの温度センサからの入力信号を、安定した標準出力信号に変換することです。しかし、デジタル技術を使用した最新の温度伝送器はそれだけに留まらず、インテリジェントかつ柔軟性に富み、高い測定精度を発揮します。温度伝送器は、お客様のプロセスにおいて安全性と効率性を向上させる測定チェーンの重要な構成要素です。
製品ラインナップの説明
温度伝送器シリーズは、モデル、ハウジング、認証、通信規格を広範に網羅しています。
- 各種測定点に対応するDINレール用伝送器、ヘッド組込型伝送器、フィールド伝送器
- 危険場所用の温度伝送器
- 遠隔パラメータ設定を可能にするセキュリティ性の高いBluetooth®インタフェースオプション
- 一般的な通信プロトコルを使用したシームレスなシステム統合
- Ethernet-APLによるプロセスプラントの完全デジタル化
- IO-Linkテクノロジーによるシンプルな機器のデジタル化
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
iTEMP TMT142Bなどの温度伝送器により、現場で無線Bluetooth®を使用したパラメータ設定が可能
iTEMP TMT142Bなどの温度伝送器により、現場で無線Bluetooth®を使用したパラメータ設定が可能
伝送器タイプ
Endress+Hauserの温度伝送器は、あらゆるプラントやプロセスに最適に統合できるよう、3つの異なるハウジングタイプで提供されます。
パネル取付けに最適なDINレール取付機器、温度計ヘッドに直接設置するためのヘッド組込型伝送器、プロセスエリアに直接接続するためのフィールド伝送器があります。
通信規格
Endress+Hauserの温度伝送器は、幅広い通信規格に対応しています。以前は、主にアナログ4~20 mA技術を搭載した伝送器が設置されていました。
©Endress+Hauser
現在では、高い柔軟性と同時に、より高い測定精度が得られることから、ますます多くのデジタル技術が採用されるようになりました。たとえば、HARTはアナログ4~20 mA信号をベースにしていますが、さらにデジタル信号を送信することができます。PROFIBUS、PROFINET、FOUNDATIONフィールドバスでは、測定値と追加情報を完全にデジタルで伝送することが可能です。
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
利点
- 危険場所における安全な操作が可能、FM、CSA、ATEX、NEPSI、IECExなどの国際認定を取得
- NAMUR NE 107に準拠する診断情報
- より高い測定精度に適合するセンサ伝送器
- センサモニタ機能により測定点の信頼性を向上
- プッシュイン端子技術により、配線時に工具が不要
eBrochure iTEMP temperature transmitters
The perfect fit for your measuring point - temperature transmitters from Endress+Hauser
ダウンロード
関連トピックス
温度測定における測温抵抗体(RTD)の技術、構造、利点。
関連トピックス
温度測定における熱電対(TC)の技術、構造、利点。
/
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。