Title

キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。

ラマン分光システム

堅牢な分光分析による化学組成分析

ステンレス製バイオリアクタのin situラマンプローブ
25 製品
並べ替え:
フィルタ

ラマン分光システムによる化学組成の分析

Endress+Hauserの製品ファインダを使用すれば、お客様固有のニーズに最適なラマン機器を見つけることができます。

ラマン分光システムについて

Endress+Hauserのラマン分光計システムは、重要な操作の安全性と効率性を継続的に監視するために必要な、堅牢かつ正確な測定データを提供します。比類のない精度で化学分析および組成分析を実行できる能力で高く評価されている当社のラマン分光計は、実験室で必要なあらゆるリアルタイムのin situ測定を実現するとともに、製造環境へのコスト効率の高い拡張性を備えています。製品ファインダを使用すれば、Endress+Hauserの包括的な製品ラインナップを確認いただけます。

ラマン分光計システムの選び方

ライフサイエンス、食品・飲料、化学、石油・ガスといった産業で使用されるEndress+Hauserのラマン分光計およびプローブは、固体、液体、気体、混濁測定物に合わせて最適化され、ラボやプロセス環境で優れた性能を発揮します。アプリケーションやプラントの状況に応じたラマンサンプリングポイントに合わせて設定できるため、どのような設置環境でも信頼性の高い化学分析を行うことができます。

Raman Rxnの製品ラインナップ

Raman Rxnアナライザ

  • 最大4チャンネルまで設定して測定可能
  • 532 nm、785 nm、または1000 nmの波長
  • 直感的なタッチスクリーンまたはWebインタフェースによる使いやすい組込みソフトウェア
  • 研究開発室から製造環境への移行が容易
  • 取得認証:CSA、ATEX、IECEx

Raman Rxnプローブおよび光学部品

  • 柔軟な測定機能 - インライン、オンライン、またはアトライン
  • 耐食性に優れた高品質の接液部材料
  • 非接触およびリモート測定
  • 非侵襲、非破壊サンプリング

ラマン分光システムのコンポーネント

ラマン分光システムは、分光計、プローブ、ソフトウェア、データ分析の4つの要素で構成されます。

ラマン分光計はシステムの「心臓」にあたり、レーザー、分光エンジン、組込みコントローラが含まれます。プローブはプロセス内を見る「目」、あるいは窓です。ソフトウェアはシステムの「頭脳」であり、データ生成を制御します。データ分析コンポーネントによって生データを意味のある情報に「翻訳」します。以上の4つのコンポーネントがすべて連携してラマン分光システムを形成しています。

利点

  • 組込み制御ソフトウェア:24時間365日の接続によるインライン、オンライン、またはアトラインのシームレスなリアルタイム測定。
  • ラボおよびプロセスの拡張性:ラボでの化学分析を生産環境に導入することで、プロセスへの理解を深め、効率を向上させて製品品質を確保します。
  • 多様なアプリケーションに対応するサンプリングソリューション:化学、ポリマー、石油・ガス、食品・飲料、製薬などのアプリケーションで、長期的に安定した測定、バイオプロセス(細胞培養、発酵、下流側のアプリケーション)のin situ監視を実現します。
  • あらゆる測定物に対応する製品サンプリング:Endress+Hauserの特殊な光ファイバーサンプリングプローブにより、どのような設置環境でも固体、液体、気体の化学分析が可能です。
  • 確実な規制遵守と堅牢な管理システム:ISO9001:2015に登録され、ISO14001:2015およびANSI Z10-2012の認証を取得している唯一のプロセスラマン企業と連携することで、cGMPへのシームレスな移行を実現します。

ダウンロード

その他のリソースを検索

document icon
ラマン分光計
ラマン分光計 - 堅牢な分光測定による化学組成分析
download icon ダウンロード
document icon
ラマン分光プローブ
ラマン分光プローブ - 堅牢な分光分析による化学組成分析
download icon ダウンロード

よくある質問 (FAQ)