製品
計測技術
iTHERM QuickNeck
Back to 計測技術
iTHERM QuickNeck - 操作は簡単
クイックリリース付きの分割型ネックにより、温度測定インサートに容易かつ安全にアクセス
単純な回転動作だけで取り外すことができ、再取付けも容易です。Endress+Hauserの特許取得済みのクイックリリース付き温度計伸長ネックiTHERM QuickNeckにより、工具なしで温度測定インサートにアクセスできるため、再校正作業の速度と安全性を最大3倍まで高めることができます。再配線が不要なため、配線ミスがなくなりセンサの機械的損傷リスクを軽減できます。バイヨネットロック付き温度計の保護等級は、高圧洗浄からの保護性能を備えるIP69Kです。
©Endress+Hauser
モジュール式サニタリ温度計iTHERM TM401およびTM411
バイオプロセスプラントで使用されるQuickNeckプロセス接続付き温度伝送器iTHERM TrustSens
モジュール式サニタリ温度計iTHERM TM401およびTM411
バイオプロセスプラントで使用されるQuickNeckプロセス接続付き温度伝送器iTHERM TrustSens
温度センサの手動再校正作業の速度が最大80%アップ 工具不要 再取付け時の配線ミスを回避 メンテナンス時のダウンタイムの短縮により生産性が向上 サニタリ設計、保護等級IP69Kのネックにより、クリーンかつ安全な運用を実現
温度センサを定期的に再校正すると、機器の仕様範囲内の動作を保証できますが、これには多大な時間がかかり、再取付け時の配線ミスというリスクも伴います。分割型伸長ネックiTHERM QuickNeckは、プロセスを中断させることなく、工具なしで校正目的でのインサート取外しが可能です。センサヘッドを回すと、保護管からインサートを取り外すことができ、現場校正を実施できます。iTHERM QuickNeckは、対応する温度計で使用できます。
F
L
E
X
標準的製品
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
特殊仕様の製品
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
FLEX セレクション
技術的卓越性
シンプルさ
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
技術的卓越性
シンプルさ
技術的卓越性
シンプルさ
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
技術的卓越性
シンプルさ
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
技術的卓越性
シンプルさ
New
比較する
精度
Class AA acc. to IEC 60751 Class A acc. to IEC 60751 Class B acc. to IEC 60751 Class special or standard acc. to ASTM E230 Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2
応答時間
depending on configuration
最大プロセス圧力 (静的)
depending on the configuration up to 500 bar
測定温度レンジ
PT100 TF iTHERM StrongSens: -50 °C ...500 °C (-58 °F ...932 °F) PT100 TF iTHERM QuickSens: -50 °C …200 °C (-58 °F …392 °F) PT100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) PT100 basic TF: -50 °C ...200 °C (-58 °F ...392 °F) Typ K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Typ J: max. 800 °C (max. 1.472 °F) Typ N: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F)
最大浸漬長 要問合わせ
84"
精度
クラス AA、IEC 60751に準拠 クラス A、IEC 60751に準拠 クラス B、IEC 60751に準拠 クラス(標準または特殊)、ASTM E230に準拠 クラス 1または2、IEC 60584-2に準拠
応答時間
サーモウェルでも高速応答:t90 < 10秒 設定に応じて異なります
最大プロセス圧力 (静的)
設定に応じて異なります(最大10 MPa)
測定温度レンジ
PT100 TF iTHERM StrongSens: -50 °C~500 °C (-58 °F~932 °F) PT100 TF iTHERM QuickSens: -50 °C~200 °C (-58 °F~392 °F) PT100 WW: -200 °C~600 °C (-328 °F~1,112 °F) PT100 TF: -50 °C~400 °C (-58 °F~752 °F) タイプK: 最高 1,100 °C (最高 2,012 °F) タイプJ: 最高 800 °C (最高 1,472 °F) タイプN: 最高 1,100 °C (最高 2,012 °F)
最大浸漬長 要問合わせ
最大4,500.0 mm(177'')
精度
クラス AA、IEC 60751に準拠 クラス A、IEC 60751に準拠 クラス B、IEC 60751に準拠 クラス(標準または特殊)、ASTM E230に準拠 クラス 1または2、IEC 60584-2に準拠
応答時間
設定に応じて異なります
最大プロセス圧力 (静的)
設定に応じて異なります(最大50 MPa)
測定温度レンジ
PT100 TF iTHERM StrongSens: -50 °C~500 °C (-58 °F~932 °F) PT100 TF iTHERM QuickSens: -50 °C~200 °C (-58 °F~392 °F) PT100 WW: -200 °C~600 °C (-328 °F~1,112 °F) PT100 TF: -50 °C~400 °C (-58 °F~752 °F) タイプK: 最高 1,100 °C (最高 2,012 °F) タイプJ: 最高 800 °C (最高 1,472 °F) タイプN: 最高 1,100 °C (最高 2,012 °F)
最大浸漬長 要問合わせ
最大 1,500.0 mm (59.06'')
応答時間
t50 = 2.5 秒 t90 = 5.4 秒
最大プロセス圧力 (静的)
20 ℃の時: 4 MPa (580 psi)
測定温度レンジ
Pt100: -40~160 °C (-40~320 °F)、 オプションで190 °C (374 °F)まで 自動校正用基準点
最大浸漬長 要問合わせ
最大 900.00 mm (35.4'')
精度
クラス A(IEC 60751基準) クラス AA(IEC 60751基準)
応答時間
設定に応じて異なります iTHERM QuickSens:t90 = 1.5秒 iTHERM StrongSens:t90 = 9.5秒
最大プロセス圧力 (静的)
20 ℃の時:4 MPa (580 psi)
測定温度レンジ
PT100: -200 °C~600 °C (-328 °F~1,112 °F) iTHERM StrongSens: -50 °C~500 °C (-58 °F~932 °F) iTHERM QuickSens: -50 °C~200 °C (-58 °F~392 °F)
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。
カスタマイズ
重要なもののみ受け入れる
すべて受け入れる