革新的なTempCメンブレン
ダイアフラムシールを用いた圧力および差圧計測で高い精度とプロセス安全性を実現
高温または低温プロセスや腐食性の対象物や強い振動がある場合は、ダイアフラムシールによって最適な計測結果が得られます。このようなアプリケーションにおいてさらに精度を高め、プロセス安全性を向上させるため、エンドレスハウザーはまったく新しい技術に基づいてTempC(Temperature Compensatory) メンブレンを開発しました。特許を取得した温度補償機能付きのTempCメンブレンは、その新技術により高い精度とプロセス安全性の向上を約束します。
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
プロセス産業用フランジ付き TempC メンブレン
プロセス産業用フランジ付き TempC メンブレン
- 収益性とプラントの可用性を向上
- 非常に低い温度効果がプロセスおよび周囲温度の変動による影響を最小限に抑えるため、高精度で安定した測定が保証されます。測定信号への温度影響は最小限に抑制されます。
- TempCメンブレンは-40℃~400 °Cの温度範囲で使用できます。これにより、非常に長いサイクルで高温の洗浄または滅菌(CIP/SIP)が行われる食品やライフサイエンス産業のアプリケーションにおいても最高のプロセス安全性が保証されます。
- TempCメンブレンにより従来より小口径のプロセス接続が提供できます。温度影響を低減する新ダイアフラムにより、従来のダイアフラムより小口径のダイアフラムを可能にします。
- ダイアフラムの温度衝撃後の迅速なダイアフラム復帰によりバッチアプリケーションにおけるダウンタイムの削減、その結果、生産プラントの大幅な可用性向上が実現します。
F
L
E
X
-
標準的製品
-
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
-
特殊仕様の製品
-
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
| FLEX セレクション |
技術的卓越性 |
シンプルさ |
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
|
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
New
精度
標準:
最高 0.05 %
高精度校正:
最高 0.025 %
プロセス温度
標準:
-40°C~125°C (-40°F~257°C)
ダイアフラムシール:
-70°C~250°C (-94°F~482°F)
圧力測定範囲
10 kPa~10 MPa
(1.5 psi~1500 psi)
ゲージ圧/絶対圧
プロセスメンブレンの材質
SUS316L相当
アロイC
計測セル
10 kPa~10 MPa
(1.5 psi~1500 psi)
ゲージ圧/絶対圧
精度
標準:
最高0.05 %
高精度校正:
最高0.025 %
プロセス温度
標準:
-40~+125 °C
(-40~+257 °F)
ダイアフラムシール:
-40~+400 °C
(-40~+752 °F)
圧力測定範囲
40 kPa~70 MPa
(1.5~10,500 psi)
主要接液部
SUS 316L相当、アロイC、
タンタル、モネル、
PTFE、金メッキ
プロセスメンブレンの材質
SUS 316L相当、アロイC、
タンタル、モネル、
PTFE、
金メッキ
計測セル
40 kPa~70 MPa
(6~10,500 psi)
精度
標準:
最高 0.075 %
プロセス温度
-70°C~+250°C
(-94°F~+482°F)
圧力測定範囲
10 kPa~4 MPa
(1.5 psi~600 psi)
主要接液部
SUS316L相当
プロセスメンブレンの材質
SUS316L相当
計測セル
10 kPa~4 MPa
(1.5 psi~600 psi)
精度
標準 0.1%
高精度校正 0.075%
プロセス温度
-40°C~+130°C (-40°F~+266°F)
-20°C~+200°C (-4°F~+392°F)
圧力測定範囲
10 kPa~10 MPa
(1.45psi~1450psi)
プロセスメンブレンの材質
SUS316L相当
計測セル
10 kPa~10 MPa
(1.45psi~1450psi)
精度
標準:
最高0.075 %
高精度校正
最高0.055 %
プロセス温度
標準:
-40~+125 °C
(-40~+257 °F)
ダイアフラムシール:
-40~+400 °C
(-40~+752 °F)
圧力測定範囲
40 kPa~40 MPa
(6~6,000 psi)
主要接液部
SUS 316L相当、アロイC、
タンタル、モネル、
PTFE
プロセスメンブレンの材質
SUS316L相当、アロイC、
タンタル、モネル、
PTFE
計測セル
40 kPa~40 MPa
(6~6,000 psi)
精度
標準:
最大 0.065 %
高精度校正:
最大 0.055 %
プロセス温度
標準:
-40°C~+125°C
(-40°F~+257°F)
ダイアフラムシール:
-70°C~+400°C
(-94°F~+752°F)
プロセスメンブレンの材質
SUS316L相当、アロイC、金メッキ
計測セル
0.1~.40 MPa
(14.5~5800 psi)
精度
標準:
最高0.1 %
プロセス温度
-40~+400 °C
(-40~+752 °F)
圧力測定範囲
10 kPa~4 MPa
(1.5~600 psi)
主要接液部
SUS 316L相当、アロイC、
タンタル、モネル
PTFE、金メッキ
プロセスメンブレンの材質
SUS 316L相当、アロイC、
タンタル、
モネル
PTFE
金メッキ
計測セル
10 kPa~4 MPa
(1.5~600 psi)
製品の段階的廃止 - 後継製品を表示
フェーズアウトガイドライン
Endress+Hauserはすべての製品の長期的なサポートに取り組んでいます。
製品の撤退の通知後10年間(予備部品が利用できなくなるまで)製品のサポートとサービスを行います。
ただし、より適切と思われる場合には、代替製品を含む代替ソリューションを提供する権利を留保します。
製品ステータス
製品マスター
PMP55
製品名
ゲージ/絶対圧力伝送器
Cerabar PMP55
製品ステータス
In phase out
生産終了日
12/2024
受注停止
6/2027
スペアセンサ期間
not applicable
校正期間
not applicable
スペアパーツ提供期間
7/2030
修理期間
7/2030
メンテナンス方法
精度
標準:0.15%
高精度校正:0.075%
プロセス温度
-70°C...+400°C
(-94...+752°F)
プロセス圧力 / 最大過圧リミット
60 MPa(9,000 psi)
圧力測定範囲
0.1~40 MPa
(15~6000 psi)
主要接液部
SUS316L相当
アロイC
モネル
タンタル
ロジウム
最大測定距離
4000m H2O
プロセスメンブレンの材質
SUS316L相当、アロイC、
タンタル、PTFE、
ロジウム>ゴールド
計測セル
40 kPa~40 Mpa
(5.8 psi~6,000 psi)
ゲージ圧/絶対圧
製品の段階的廃止 - 後継製品を表示
フェーズアウトガイドライン
Endress+Hauserはすべての製品の長期的なサポートに取り組んでいます。
製品の撤退の通知後10年間(予備部品が利用できなくなるまで)製品のサポートとサービスを行います。
ただし、より適切と思われる場合には、代替製品を含む代替ソリューションを提供する権利を留保します。
製品ステータス
製品マスター
PMP75
製品名
ゲージ/絶対圧力伝送器
Cerabar PMP75
製品ステータス
In phase out
生産終了日
12/2024
受注停止
6/2027
スペアセンサ期間
not applicable
校正期間
not applicable
スペアパーツ提供期間
7/2030
修理期間
7/2030
メンテナンス方法
精度
0.075% + ダイアフラムシールによる影響
プロセス温度
-70°C...+400°C
(-94...+752°F)
プロセス圧力 / 最大過圧リミット
105 MPa (15,200psi)
圧力測定範囲
40 kPa~40 MPa
(5.8 psi~6,000 psi)
主要接液部
アロイ C276
SUS316L相当
モネル
タンタル
PTFE-フォイル
最大測定距離
7000m H2O
プロセスメンブレンの材質
SUS316L相当
アロイC
計測セル
10 kPa~10 MPa
(1.5 psi~1500 psi)
ゲージ圧/絶対圧
製品の段階的廃止 - 後継製品を表示
フェーズアウトガイドライン
Endress+Hauserはすべての製品の長期的なサポートに取り組んでいます。
製品の撤退の通知後10年間(予備部品が利用できなくなるまで)製品のサポートとサービスを行います。
ただし、より適切と思われる場合には、代替製品を含む代替ソリューションを提供する権利を留保します。
製品ステータス
製品マスター
FMD78
製品名
差圧伝送器
Deltabar FMD78
製品ステータス
In phase out
生産終了日
12/2024
受注停止
6/2027
スペアセンサ期間
not applicable
校正期間
not applicable
スペアパーツ提供期間
7/2030
修理期間
7/2030
メンテナンス方法
精度
0.075% + ダイアフラムシールによる影響
プロセス温度
-40~+400 °C
(-40~+752 °F)
プロセス圧力 / 最大過圧リミット
16 MPa (2400 psi)
圧力測定範囲
10 kPa...4 MPa
(1.5psi ... 600 psi)
主要接液部
アロイ C276
SUS316L相当
モネル
タンタル
最大測定距離
400m H2O
プロセスメンブレンの材質
SUS316L相当、アロイC、
タンタル、
ゴールド-ラジウム
PTFE
計測セル
10 kPa~4 MPa
(40 inH2O~600 psi)
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。