Title

キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。

プレヒーター温度制御で、製造をもっとスマートに

精度・高耐久の測定で効率アップ、排出削減、エネルギー節約を実現

セメント製造では、プレヒート工程における正確な温度測定と制御が、エネルギー効率とプロセスの信頼性を最適化する鍵となります。iTHERM FlameLine TAF16高温用温度計と、遠隔設置可能なiTEMP TMT142B温度伝送器の組み合わせは、サイクロン内の過酷な環境に対応する堅牢なソリューションを提供します。極端な高温、腐食性・研磨性のある環境下でも、長期的な安定性と高精度な測定を実現します。

プレヒーターでの高精度・高耐久な温度制御 ©Endress+Hauser

導入効果:

  • 焼成プロセスの加速

  • キルンの処理能力向上

  • 粉塵排出量の削減

  • プレヒート工程による最大30%のエネルギー消費削減

課題

セメント製造では、正確かつ信頼性の高い温度測定が極めて重要です。クリンカー製造において最も重要な工程のひとつが、回転キルンに入る前の原料のプレヒートです。原料はサイクロンに投入され、約850°C(1562°F)まで加熱されます。このプレヒート工程は、セメント工場全体のエネルギー消費の最大30%を削減できると推定されており、非常に重要です。

ソリューション

iTHERM FlameLine TAF16高温用温度計(金属保護管付き)は、独自の設計・構造・製造技術により、極めて過酷なプロセス条件下でも長期的な安定性と高精度な測定を可能にします。測定ポイントにはiTEMP TMT142Bを補完的に使用することで、遠隔インジケーターとして機能し、信号を確実に制御システムへ伝送します。