ワイヤレスHART ソリューション
ワイヤレスHART ソリューション:移動物、回転体、遠隔地にある測定ポイントのコスト効率の高い統合
F
L
E
X
-
標準的製品
-
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
-
特殊仕様の製品
-
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
| FLEX セレクション |
技術的卓越性 |
シンプルさ |
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
|
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
FieldPort SWA50
あらゆるHARTフィールド機器に対応するインテリジェントなBluetooth®および/またはWirelessHARTアダプタ
出力
WirelessHARTおよびBluetooth®通信インターフェイス、
動作周波数: 2.4 GHz (ISMバンド)、
基準条件下での伝送距離:
WirelessHART通信 - 最大200 m (656 ft)、
Bluetooth通信 - 最大 40 m (131 ft)
出力
WirelessHARTコミュニケーションインターフェース
伝送率: 常用 250 kBits/s
動作周波数: 2.4 GHz (ISM band)
リファレンス状況下の伝送率:
屋外 250 m、室内 50 m
製品の段階的廃止 - 後継製品を表示
フェーズアウトガイドライン
Endress+Hauserはすべての製品の長期的なサポートに取り組んでいます。
製品の撤退の通知後10年間(予備部品が利用できなくなるまで)製品のサポートとサービスを行います。
ただし、より適切と思われる場合には、代替製品を含む代替ソリューションを提供する権利を留保します。
製品ステータス
製品マスター
SWG70
製品名
WirelessHART
フィールドゲート SWG70
製品ステータス
In phase out
生産終了日
12/2022
受注停止
12/2025
スペアセンサ期間
not applicable
校正期間
not applicable
スペアパーツ提供期間
not applicable
修理期間
not applicable
メンテナンス方法
出力
Ethernet (10 BASE-T/10 BASE TX)
- HART IP および MODBUS TCP通信設定可能
RS-485シリアルインターフェース
- HART バージョン7.0 またはMODBUS RTU通信設定可能
EtherNet/IP インターフェイス
Bundle
利用不可
- Easy accessible calibration status
- Cost reduction by saving calibration costs and reducing calibration cycles.
- Risk reduction and elimination of undetected failures:
- Higher process transparency
- Higher product safety
ワイヤレスHART ソリューション
製品ファインダは、製品特性による適切な測定デバイス、ソフトウェアまたはシステム製品の検索をサポートします、 Applicator(アプリケータ)は、アプリケーションパラメータによって製品選定をサポートします。
©Endress+Hauser
About ワイヤレスHART ソリューション
WirelessHARTは、計測ポイントを監視システムに統合する非常に柔軟な方法を提供します。ウェルヘッドのように常に移動する設備や、回転体など、通常の拡張システムの下で使用できます。ワイヤレス通信システムは自己組織化しているため、セットアップ、統合、設定は最低限の時間で行えます。エンドレスハウザーのアダプタ方式の設計により、WirelessHART通信を既存の4〜20 mAデバイスに追加することも可能です。
動作原理
WirelessHARTシステムは、監視システムに接続されたゲートウェイと最大250台のWirelessHARTフィールドデバイスで構成できます。エンドレスハウザーのアダプタを使用すると、HARTまたは4〜20 mAのデバイスを特定のデバイス表示モジュールと同様にワイヤレスネットワークに接続できます。計測器は測定値を定期的にゲートウェイに送信し、ゲートウェイはそれらを収集して接続された上位アプリケーションで使用できるようにします。FieldCareデバイス設定ソフトウェアを使用してネットワークを構成することもできます。
利点
- 素早く、フレキシブルな設置
- 移動、または回転するプラント設備にも最適
- 交換や移動のある設備にも最適
- リピータ機能で通信の障害物も回避可能
- デバイスはそのままに無線化が可能
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。