マルチポイント温度計
石油・ガス、化学、食品・飲料、石油化学の各産業向けに事前に設計および標準化されたマルチポイント温度プロファイリングアセンブリ
F
L
E
X
-
標準的製品
-
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
-
特殊仕様の製品
-
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
| FLEX セレクション |
技術的卓越性 |
シンプルさ |
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
|
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
精度
Class 1、IEC 60584に準拠
Class 2、IEC 60584に準拠
Special ASTM E230およびANSI MC 96.1に準拠するクラス
IEC60751 Class A
IEC60751 Class AA
応答時間
TC
t50 = 1秒
t90 = 2秒
RTD
t50 = 3秒
t90 = 6秒
最大プロセス圧力 (静的)
20 °Cの時:4 MPa(580 psi)
測定温度レンジ
タイプK:
最高 800 °C
(最高 1,472 °F)
タイプJ:
最高 520 °C
(最高 968 °F)
Pt100 WW:
-200~600 °C
(-328~1,112 °F)
Pt100 iTHERM StrongSens:
-50~500 °C
(-58~932 °F)
Pt100 TF:
-50~400 °C
(-58~752 °F)
最大浸漬長 要問合わせ
最大60,000.00 mm(2,360'')
精度
Class 2、IEC 60584に準拠
ASTM E230およびANSI MC 96.1
応答時間
t50 = 3 秒
t90 = 9 秒
最大プロセス圧力 (静的)
20 ℃の時: 9 MPa (1,305 psi)
測定温度レンジ
タイプK:
最高 920 °C
(最高 1,688 °F)
タイプJ:
最高 440 °C
(最高 824 °F)
タイプN:
最高 920 °C
(最高 1.688 °F)
タイプE:
最高 510 °C
(最高 950 °F)
最大浸漬長 要問合わせ
最大13,000.00 mm(511.81'')
マルチポイント温度計
Endress+Hauserの製品ファインダを使用して、お客様に最適な計測機器、ソフトウェア、システムコンポーネントを製品特性から検索できます。Applicatorではアプリケーションパラメータから個別の機器選定ができます。
マルチポイント温度計について
RTDおよび熱電対センサを備えたマルチポイントアセンブリにより、低圧から高圧までのプロセスリアクタや貯蔵タンクなどの重要なアプリケーションにおいて、信頼性の高い温度測定と安全な動作が可能になります。当社の標準化されたエンジニアリング製品は、お客様の仕様に合わせて設計され、プロセス制御最適化のための詳細な温度プロファイルを提供し、プラントの可用性、効率、安全性を高めます。材質選択、機械設計、熱処理、構造技術については、製品の最適化のために最先端技術が採用されています。
製品ラインナップの説明
- 立体的な設計にフレキシブルに対応可能なセンサ(サーモウェル付き/なし)– MultiSens Flex
- リニアなセンサ配列(メインサーモウェル付き)– MultiSens Linear
- リニアなセンサ配列(ロープまたはコンジットに)– MultiSens Bundle
- 低挿入型センサ – MultiSens Slim
- 温度伝送器付き/なし
- 診断チャンバ付き/なし
- RTDまたはTC付きセンサ、iTHERM ProfileSensテクノロジーを含む
©Endress+Hauser
カスタム設計温度ソリューション
優れた計装機器、サービス、プロジェクトサポート
カスタム設計温度ソリューション
優れた計装機器、サービス、プロジェクトサポート
診断機能
iTHERM MultiSens Flex、Linear、Bundleマルチポイント温度アセンブリは、独自の革新的な診断チャンバ付きで、さらなる安全性と、予知保全を可能にする貴重なプロセス情報を提供します。ベーシックとアドバンスの2つのデザイン設定があります。
診断チャンバには、潜在的かつ危険なプロセス漏れを封じ込めるだけでなく、漏出イベントを分析し、タイムリーな対策や予知保全およびライフサイクル活動を計画するために使用できる、貴重な追加のプロセスデータを提供する機能も備えられています。サーモウェルの有無にかかわらず交換可能な部品を備えた柔軟な設計は、メンテナンスの柔軟性を高め、最終的にプラントのダウンタイムを削減します。
特長
- 計測システムは個々のアプリケーションに対応するように設計
- 反応槽およびタンクの直線または3次元の温度プロファイル測定
- 高いプロセス温度および圧力、腐食性測定物に対応可能な構造および材質選択
- リアクタ内のプロセス、またはタンクやサイロ内の貯蔵条件を制御するための温度プロファイルの測定と記録
- 最先端のセンサ技術により、最短の応答時間を実現
- 容易に設定可能で、世界中で使用可能
- 石油・ガス、化学、食品・飲料、石油化学の各産業におけるすべての主要なアプリケーションに対応
- 診断チャンバにより、漏れ発生時に一次シールを介してプロセスを封じ込めることができるため、安全性が向上
Temperature Profiling
Engineered solutions for the Oil & Gas, Petrochemical Industries
ダウンロード
関連トピックス
石油・ガス/石油化学アプリケーション向けの信頼性の高いマルチポイント温度ケーブルプローブ。メンテナンス頻度を低減し、センサ故障による突然の運転停止のリスクを軽減するよう設計されています。
関連トピックス
温度測定における測温抵抗体(RTD)の技術、構造、利点。
関連トピックス
温度測定における熱電対(TC)の技術、構造、利点。
/
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。