F
L
E
X
-
標準的製品
-
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
-
特殊仕様の製品
-
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
| FLEX セレクション |
技術的卓越性 |
シンプルさ |
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
|
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
入力
1~4x Memosensデジタル入力
2x 0/4~20 mA入力(オプション)
2~4x デジタル入力(オプション)
出力 / 通信
2~8x 0/4~20 mA電流出力、アラームリレー、
4x リレー、Profibus DP、Modbus RS485、Modbus TCP、Ethernet
測定範囲
0.05~20 mg/l NH4-N
0.5~50 mg/l NH4-N
1~100 mg/l NH4-N
0.5~50 mg/l、希釈機能付き(最大10~1,000 mg/l NH4-N)
プロセス温度
4~40 °C(39~104 °F)
プロセス圧力
非加圧状態
測定方法
標準的な比色分析測定原理に適合 - インドフェノール法:ISO 7150-1、DIN 38406-5、およびGB 7481-87に準拠
測定範囲
0~2.5 mg/l PO4-P (青法)
0.05~10 mg/l PO4-P (青法)
0.05~10 mg/l、希釈機能付き(最大2.5~500 mg/l PO4-P)(青法)
0.5~20 mg/l PO4-P (黄法)
0.5~50 mg/l PO4-P (黄法)
0.5~50 mg/l、希釈機能付き(最大10~1000 mg/l PO4-P)(黄法)
プロセス温度
4~40 °C(39.2~104 °F)
測定範囲
0.01~20 mg/l / 0.1~50 mg/l NO3-N
0.04~80 mg/l / 0.4~200 mg/l NO3
0~50 1/m / 0~250 1/m / 0~1000 1/m SAC
0~75 mg/l / 0~375 mg/l / 0~1500 mg/l COD/BOD (254nm)
0~30 mg/l / 0~150 mg/l / 0~600 mg/l TOC/DOC (254nm)
プロセス温度
5~50 °C(41~120 °F)
入力
1~2x Memosensデジタル入力
出力 / 通信
2~8x 0/4~20 mA電流出力
アラームリレー、2x リレー
入力
1~2x Memosensデジタル入力
2x 0/4~20 mA入力(オプション)
2x デジタル入力(オプション)
出力 / 通信
2~8x 0/4~20 mA電流出力
アラームリレー、2x リレー、Profibus DP、Modbus RS485、
Modbus TCP、Ethernet
保護等級
変換器:IP20
ディスプレイ(オプション):IP66
測定範囲
0~2 mg/l
0.05~10 mg/l
0.5~50 mg/l
プロセス温度
4~40 °C(39.2~104 °F)
プロセス温度
0~60 °C(32~140 °F)
プロセス温度
-20~+60 °C(-4~+140 °F)
測定範囲
アンモニア:
0.1~1000 mg/l(NH4-N)
硝酸:
0.1~1000 mg/l(NO3-N)
カリウム:
1~1000 mg/l
塩化物:
1~1000 mg/l
プロセス温度
2~40 °C(36~100 °F)
プロセス圧力
最大許容過圧:40 kPa(160 in H2O)
栄養塩アナライザ&センサ
製品ファインダは、製品特性による適切な測定デバイス、ソフトウェアまたはシステム製品の検索をサポートします、 Applicator(アプリケータ)は、アプリケーションパラメータによって製品選定をサポートします。
栄養塩測定用アナライザ&センサについて
アナライザおよびセンサにより排水処理プラントの排出口を制御することで、法令遵守を確保し、排出料を最小限に抑えます。安全な飲料水、ミネラルウォーター、プロセス水の供給をサポートするために、廃水の生物処理における曝気制御と沈殿剤の投与を最適化し、脱窒プロセスを監視します。比色分析計、光学式センサ、イオン選択電極の詳細については、以下のボタンをクリックしてください。
栄養塩測定用アナライザおよびセンサの選択
栄養塩測定用アナライザおよびセンサは、水処理および排水処理において使用されます。選定はアプリケーションによって異なります。タイムリーで正確なプロセス制御を実現するためには、高速トレンド測定が必要な硝酸塩とアンモニア用のイオン選択性センサを選択してください。行政や環境基準により定められた限界値に準拠するための重要な管理点を高精度で分析する必要がある場合には、アンモニア、亜硝酸塩、リン酸塩、リン総量の比色分析計を選択してください。
液体中の栄養塩濃度は、比色測定原理を用いて測定することができます。本ビデオは、比色測定原理がどのようなもので、どのように機能するかについて詳しく説明しています。
比色分析計による栄養塩分析
分析する栄養塩を「着色する」ために、試薬を試料に加えます。次いで、栄養塩が特定の波長の光を吸収するという特性に基づいて、色の強度を測光的に測定します。吸光度は着色された栄養塩の濃度に比例し、予め設定された較正曲線を用いて決定されます。いくつかの栄養塩は、呈色反応を起こす正しい化学的形態ではないため、高温で消化試薬を添加することによって調製する必要があります。
©Endress+Hauser
光学式センサによる栄養塩分析
この測定方法は、硝酸イオンが約190〜230nmの範囲のUV光を吸収するという事実に基づいています。フラッシュランプの紫外線は、媒体を透過します。ビームは分割され、フィルター付きの2つのレシーバーに送られます。一方は測定波長、もう一方は基準波長での光強度を決定します。2つの測定値間の比は、測定結果として使用され、予め設定された較正曲線を使用して硝酸塩の濃度に変換されます。
©Endress+Hauser
イオン選択性電極(ISE)による栄養塩分析
イオン選択電極の心臓部は、測定すべき特定イオンの選択的な膜です。透過性を増加させる分子がこの膜に収容されます。それらは、ISE電極内部へのイオンの選択的「移動」を促進します。この電荷の変化は、電気化学ポテンシャルを生成します。この電位は、一定の電位を有する基準電極に対して測定されます。これはイオン濃度に比例し、培地の色や濁度の影響を受けません。
©Endress+Hauser
利点
- Endress+Hauserの栄養塩測定用アナライザおよびセンサは、迅速なインライン測定から規制準拠のオンライン分析までのすべての要件を満たしています。
- Endress+Hauserのアナライザは、ラボ測定に匹敵する標準的な比色測定方法を採用しています:
- アンモニア試薬:インドフェノール青吸光度法
- リン酸塩試薬:モリブデン青吸光度法またはバナジン酸モリブデン酸塩(黄色)法
- 亜硝酸塩試薬:ナフチルアミン法 - すべての試薬は、十分な貯蔵寿命を確保するために、すぐに調製できる状態で供給されます。これらの試薬には、必要な材料安全データシート(MSDS)が添付されています。
- サンプル調整システムは、廃水処理のすべての段階で確実なサンプル調製を実現します。空気、水またはクリーナでの自動バックフラッシュ機能を備えています。
- Liquiline System CA80 アナライザには、最大4つのMemosensセンサを追加することができるため、より詳細なプロセス概要を得ることができます。追加の測定デバイスは必要ありません。
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。