Title

キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。

機器設定タブレット

フィールド機器の設定およびメンテナンス用機器設定タブレット

機器設定タブレット
2 製品
並べ替え:
フィルタ

機器設定タブレット

エンドレスハウザーの製品ファインダを使用して、お客様に最適な計測機器、ソフトウェア、システムコンポーネンツを製品特性から検索できます。Applicatorではアプリケーションパラメータから個別の機器選定ができます。

Field Xpertについて

Field Xpertは非危険場所だけでなく危険場所(Ex Zone 1および2)でも使用が可能な、ユニバーサルで高性能な機器設定用のタブレットです。エンドレスハウザー製だけでなく他社製を含む、あらゆるデジタル通信フィールド機器に使用が可能で、機器の設定/トラブルシューティング/分析ができます。弊社のデジタルサービスNetilion AnalyticsとNetilion Libraryにタブレットを接続してみてください。お客様のプラントのデジタル化が開始されます。

自動ハードウェア検出機能により、ワンクリックで迅速に機器を接続

Field Xpertはさまざまな方法でフィールド機器にアクセスできます。ポイントツーポイントで機器へ直接接続もできますし、制御キャビネットから適切なUSBまたはBluetoothインターフェイスを使用してアクセスも可能です。さらに、特定のゲートウェイにアクセスしてポイントツーバス接続を確立し、1つのエントリポイントを介して複数の機器にアクセスすることもできます。機器にワイヤレスでアクセスするには、システムにWi-Fiアクセスポイントが必要です。または、ワイヤレスホットスポットを介して個々の機器にアクセスすることもできます。

機器設定ソフトウェア Field Xpert

エンドレスハウザーの新しいDTMが利用できます。2700以上のDTMに対応するDTMライブラリを備え、エンドレスハウザー製および他社製の機器を難しい設定なしですぐに使用することができる、市場で類を見ない製品です。機器設定だけでなく、NAMUR NE 107標準準拠の機器診断も可能です。毎月無料の自動DTMアップデートがあり、エンドレスハウザーの新しいDTMをリリースします。

Netilionサービスへの接続

当社のデジタルサービスNetilion AnalyticsおよびNetilion Libraryに容易に接続して、システムを自動デジタル化し、機器設定レポートを一箇所に保管できます。

利点

  • 使いやすく、タッチ操作に最適化された最新のユーザーエクスペリエンスにより時間を節減
  • 1つの機器でHART、PROFIBUS、FOUNDATIONフィールドバス、Modbus、およびエンドレスハウザー独自のサービスインターフェイスに対応し効率的
  • 自動ハードウェア検出により、ワンクリックで迅速に機器を接続
  • 信頼性の向上:設定レポートおよびHeartbeat検証レポートの作成、反射波形の表示など
  • プリインストールされた様々な産業プロトコル用のデバイスドライバライブラリで効率化し、エンドレスハウザー用のデバイスドライバは自動でアップデート