Title

キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。

overheight detectors(車両の高さ超過検出器)

流れのある道路交通状況の場合、低速の場合、止まっている場合に、信頼性の高い車両検知が可能

overheight detectors(車両の高さ超過検出器)のヘッダー画像
1 製品
並べ替え:
フィルタ

overheight detectors(車両の高さ超過検出器)

Endress+Hauserの製品ファインダを使用して、お客様に最適な計測機器、ソフトウェア、システムコンポーネントを製品特性から検索できます。

overheight detectors(車両の高さ超過検出器)について

信頼性の高い車両検出は、将来を見据えた交通計画と効率的な交通管理のカギとなります。Overheight detectors(高さ超過検出器)は、トンネル坑口、地下道や橋などの前で、車両の高さを監視します。検出器信号を交通検出と連動させることにより、停止信号および警告信号が確実に発せられます。この検出器は、車両速度100 km/hまで、さらに雨や雪、粉塵が多い場合も確実に高さ超過を検知します。

60年以上にわたるトンネルの専門知識と未来への展望

道路の交通密度が増加するにつれて、道路とトンネルの利用者の安全性を向上させるとともに、トンネルの利用可能性を高める方法を見つけることが将来的に重要になります。弊社は60年にわたり、道路やトンネルの事業者がこの課題に取り組むために支援しており、通常運用時の視程や大気質の測定だけでなく、緊急事態での気流測定や煙検知のための革新的な製品も提供しています。

トンネル内の安全運転 - 最初から最後まで

弊社のトンネルセンサの製品ラインナップは、市街トンネル、陸上トンネル、鉄道・地下鉄のトンネル用に設計されています。通常運用時から緊急事態まで、弊社はほぼすべてのトンネル監視アプリケーション向けにワンストップで提供します。

以下の測定に対応:

  • 気流:速度および方向
  • 大気質:一酸化炭素CO、一酸化窒素NO、二酸化窒素NO2
  • 霧監視:視程
  • 視界:K値
  • 交通安全:overheight detection(車両の高さ超過検出器)、hot-spot detector(ホットスポット検出器)
  • 早期火災検知:煙

ダウンロード

その他のリソースを検索

document icon
Traffic sensors PDF, 8.2 MB
Traffic and tunnel safety solutions for reliable smoke detection, air quality, visual range and overheight measurement.
download icon ダウンロード