キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。

レーダーレベル計

非接触レーダーセンサによる液体および粉体の連続レベル測定

レーダーレベル計(マイクロウェーブ)
20 製品
並べ替え:
フィルタ

レーダーレベル計

製品ファインダは、製品特性による適切な測定デバイス、ソフトウェアまたはシステム製品の検索をサポートします、 Applicator(アプリケータ)は、アプリケーションパラメータによって製品選定をサポートします。

レーダーレベル計について

レベルセンサ Micropilot を垂直に設置したレーダー式レベル測定は、あらゆる産業に適合する理想的な利用が可能です。設定が簡単でトラブルのない操作が実現する非接触式レーダーは、時間とコストの節減につながります。シンプルな貯蔵タンクであれ、腐食性のある測定物、あるいは高精度タンクゲージのアプリケーションであれ、幅広いアプリケーションに使用できます。
 
下の「製品ファインダへ」ボタンをクリックし、さらに「製品タイプ」等の製品フィルターで製品を絞り込むことで、レーダーレベル測定アプリケーションに対応するレベル計 Micropilot の幅広いラインナップからご希望の製品をご覧いただけます。また、「Applicatorへ」をクリックいただくと製品選定ツールへアクセスいただけます。アプリケーションパラメータから製品を選定いただける他、産業毎のプロセス図から製品を選定いただくことも可能です。

レーダーレベル計は、過酷なプロセス条件下(圧力、温度)や蒸気がある場合でも安全なソリューションとなります。Micropilot は、サニタリアプリケーションにおける非接触レベル測定も可能です。Micropilot の多様なバージョンは、水/廃水処理、食品産業、ライフサイエンス、プロセス産業など、さまざまな産業で使用できます。あらゆるレーダーレベル測定アプリケーションに対応する各種アンテナバージョンが用意されています。


製品ファインダで機器ラインアップを確認>>

レーダーレベル測定:測定原理

レーダーレベル計 Micropilot には、アンテナから放出され、DC値(比誘電率)の変化によって測定物表面から反射する高周波のマイクロ波パルスが利用されています。反射したマイクロ波のTime-of-Flight(飛行伝播時間)は、伝播距離に比例します。タンク形状が明らかな場合は、この変数からレベルを計算することが可能です。

利点

  • 非接触式測定、メンテナンスが不要
  • 粉体の密度や導電率など、測定物の特性、投入ノイズ、粉塵の影響を受けない
  • 測定範囲を任意に調整可能
  • 最高+450℃/+842°Fの高温に対応