Title

キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
製品写真:ラマン校正用アクセサリ(正面上から撮影)

ラマン校正用アクセサリ

ラマンアナライザ向けの迅速、シンプル、正確な波長および強度の校正

KHCA1
Please Wait (spinning wheel)
価格の読み込み中
価格は一時的に表示されません
Price on request
価格を有効化
価格:情報を提供
機器をフィルタ表示/アプリケーションタスク
計測 / アプリケーションタスク

本製品の仕様を選定してCAD図面をダウンロード

  • 測定原理

    ラマン分光法

  • ユニット寸法(幅x高さx奥行き)

    制御ユニット:
    212 x 270 x 43 mm
    8.35 x 10.63 x 1.70 inch
    ランプヘッド:
    50 x 80 x 19 mm
    1.97 x 3.15 x .75 inch

  • 重量

    制御ユニット:
    1.60 kg / 3.53 lb
    ランプヘッド:
    0.10 kg / 0.23 lb

  • 接続可能なサンプリングプローブ

    Raman Rxn-10(オプティックアクセサリと組合せ)
    Raman Rxn-20(オプティックアクセサリと組合せ)
    Raman Rxn-40
    Raman Rxn-41
    Raman Rxn-45

  • スペクトル強度リファレンス

    タングステン/ハロゲン

  • スペクトル強度校正範囲

    HCA-532:534.5~694.0 nm
    HCA-785:790.7~1074.5 nm
    HCA-1000:1012.6~1304.6 nm

  • スペクトル強度出力繰返し性(4000 cm-1スペクトル全体において)

    短期:2%
    100 時間以上:2.65%

  • アダプタオプション

    非接触式サンプリングオプティック、浸漬オプティック、光ファイバーケーブル用のランプハウジングアダプタがオプションとして用意されています。

  • 電気データ

    電源:AC 100~240 V 50/60 Hz
    消費電力:最大22 W
    CE認証:あり