Title

キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。

原料の安全管理

Melaminは化学物質の識別にラマン分析を使用

Melaminは樹脂製造用の原料タンクに充填される溶剤のスクリーニングを行うために、Endress+Hauserとパートナーシップを結びました。高度なプロセス分析技術の導入により、Melaminは操作上の安全性だけでなく、プラント性能も向上させるという主要なビジネス目標の達成が可能になります。トラックから貯蔵タンクへの原料移送前の、ラボでのオフライン化学物質識別をラマンインライン測定に替えることで、時間のかかる処理やヒューマンエラーの可能性を排除できます。

利点:

  • 操作上の安全性とともに、プラント性能も向上

  • 時間のかかる処理とヒューマンエラーの可能性を排除

Peter Maležič、製造管理者

Endress+Hauserのプロセス制御計装機器により、弊社のプラント性能が向上しました。ラマン分光法によって、溶剤をトラックから適切なタンクに確実かつ正確に移送できます。

Peter Maležič, 製造エンジニア、
Melamin

課題

異なる種類の化学物質を混合すると、不適合性による汚染や発熱反応を引き起こし、爆発につながる可能性があります。したがって、受け入れる物質の識別を自動化して、不適合な化学物質の混合を防止することが重要です。

Endress+Hauserのソリューション

Melaminは樹脂製造用の原材料タンクに充填される溶剤のスクリーニングを行うために、Endress+Hauserとパートナーシップを結びました。

  • iTHERM ModuLine TM131センサを使用して化学物質の温度を監視

  • パイプに化学物質が充填されたことが確認されると、Liquiphant FTL50レベルリミットスイッチがラマン分光法分析を実行

  • 4チャンネルのRaman Rxn2-785 nmをATEX領域の制御室に設置

  • Raman Rxn-40プローブをトラックの荷降しステーションにインライン取付け