ラマン分光法 - 高度な光学分析技術
ラボからプロセスまで、化学組成と品質のリアルタイム測定を実現する高性能な計測機器
ラマン分光法とは何ですか? ラマン分光法 では、特定の波長のレーザー光が分子と相互作用して発生する散乱を利用します。一部のレーザー光がエネルギー伝達により波数シフトします(ラマンシフト)。後方散乱した光子は回収され、フィルタリングによってラマン散乱光のみが分光され、CCD検出器が化学成分の固有の「指紋」を識別してそれぞれの量を定量化します。ラマン分光法は正確な組成分析のための優れた技術です。
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
ラマン分光測定 は、物質の組成や濃度を測定するための光学的分析技術です。
Raman Rxn2 アナライザ: ラボ分析をプロセス環境に橋渡しする最大4つのチャンネルを備えたラマン分光計。
Raman Rxn4 アナライザ: 24時間いつでもプロセス監視と品質管理を可能にする堅牢で信頼性の高いラマン分光計
ラマン光ファイバーサンプリングプローブ: あらゆる環境での非破壊的、継続的、リアルタイムの化学組成測定に対応
ラマン分光測定 は、物質の組成や濃度を測定するための光学的分析技術です。
Raman Rxn2 アナライザ: ラボ分析をプロセス環境に橋渡しする最大4つのチャンネルを備えたラマン分光計。
Raman Rxn4 アナライザ: 24時間いつでもプロセス監視と品質管理を可能にする堅牢で信頼性の高いラマン分光計
ラマン光ファイバーサンプリングプローブ: あらゆる環境での非破壊的、継続的、リアルタイムの化学組成測定に対応
迅速な実装 使いやすいオートメーション互換ソフトウェア、長年にわたりラマンの専門知識を蓄積した信頼のおけるパートナー、広範でグローバルなカスタマーサポートネットワーク プロセス効率の最適化 リアルタイムの高精度な測定データを迅速に提供し、ラボからプロセスへのスケーラビリティを合理化します。安全性の向上 信頼性の高い非侵襲的な測定技術により、人の介入を最小限に抑えると同時にリスク回避能力を最大化します。製品品質の向上 プロセス可視化と重要品質パラメータの厳密な制御により、規制準拠が容易となります。コストの削減 メンテナンス、製品ロス、洗浄の負担を軽減し、収率とプラント可用性を向上します。
完全に拡張可能なラマンシステム Endress+Hauserラマンシステム の高度な光学分析技術は、ラマン分光法を利用してサンプルを抽出、調製、または破壊することなく、あらゆる環境で連続的なリアルタイムの化学測定を実現します。当社の幅広く層の厚い製品ラインナップは40年以上にわたる経験を持ち、製品開発の合理化、分析のスケーラビリティ、プロセスの自動化による製品品質の確保のための化学的情報をお客様に提供します。
F
L
E
X
標準的製品
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
特殊仕様の製品
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
FLEX セレクション
技術的卓越性
シンプルさ
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
技術的卓越性
シンプルさ
技術的卓越性
シンプルさ
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
技術的卓越性
シンプルさ
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
技術的卓越性
シンプルさ
比較する
サンプルインタフェース
温度:プローブは非接触式;動作温度:10~50 °C / 50~122 °F
ラマン分光計
ラマン分光計 - 堅牢な分光測定による化学組成分析
ダウンロード
ラマン分光プローブ
ラマン分光プローブ - 堅牢な分光分析による化学組成分析
ダウンロード
バイオプロセス用のラマンシングルユース技術
バイオプロセス用のラマンシングルユース技術 - バイオ医薬品の開発および製造のためのリアルタイム組成分析
ダウンロード
学習記事
Learn how to unlock molecular insights with this overview of Raman spectroscopy—real-time, non-destructive analysis for chemical ID, process control, and innovation across industries.
製品
Endress+Hauserのラマン分光システムはKaiserラマンテクノロジーを採用しており、サンプルを抽出、調製、破壊することなく材料の非侵襲的な化学組成分析が可能です。
製品
固体からガスまで、組成や濃度を測定・監視する光学式分析システム。研究室、製造プロセス、排出監視に対応。
/
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。
カスタマイズ
重要なもののみ受け入れる
すべて受け入れる