Memosens 2.0:更なる最先端のセンサ技術を搭載
Memosens 2.0デジタル技術による液体分析業務の利便性、およびプロセス安全性の向上
この製品は該当地域ではご利用いただけません
ご不明な点がございましたら、Endress+Hauserの販売パートナーにお問い合わせください。
0 to 2.5 mg/l (ppm) CaCO3
LOD: 0.02 mg/L CaCO3
10 to 40 °C (50 to 104 °F)
2 to 6 bar (29 to 87 psi)
Comply with standard colorimetric measuring principle
Liquiline System CA82HAは、0.02 mg/l という低い検出限界(LOD)で、低レンジ硬度濃度の比色オンライン分析を可能にします。これにより、熱交換器の付着物が減少するなど、効率の向上に役立ちます。また、Liquiline System CA82HAは、タービンのように資本集約的な機器の損傷を防ぐためにも有用です。本アナライザは、純水や超純水の信頼性の高い分析により、鉄鋼、紙、タイヤなどの品質の確保をサポートします。
Liquiline System CA82HAは、以下のアプリケーションにおいて、低い検出限界で水の全硬度を監視できます。
ボイラー缶水、復水、水/蒸気回路の監視
純水および超純水の分析
逆浸透および淡水化プラント
飲用水プロセスの監視やより広い測定範囲が必要な場合は、水硬度アナライザLiquiline System CA80HAをご検討ください。
最大6つのサンプルチャンネルを容易に接続できるプロセス接続部により、1つのアナライザでさまざまな測定点を組み合わせることが可能
さまざまなサンプルチャンネルにタイミングと優先順位を柔軟に設定:各チャンネルの測定順序を個別にプログラムできるため、プラントを保護し、重要な測定点をより詳細に監視すること可能
最大4つのMemosensセンサ(例:導電率)を接続することにより、アナライザを完全な測定点にアップグレードし、スペースとコストを節減
定期的なメンテナンス作業が容易かつ工具不要なため、メンテナンスにかかる時間と費用を削減
高度な診断機能により予知保全に対応
Memosensテクノロジーと本当の意味でのプラグアンドプレイ機能による容易かつ迅速な設定
既存のインフラ、デジタルフィールドバスシステム(例:Modbus RS485、イーサネット、Webサーバー)、Webサーバーをサポート
| FLEX セレクション | 技術的卓越性 | シンプルさ |
|---|---|---|
Fundamental セレクション 基本的な測定要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Lean セレクション コアプロセスの要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション 革新的な技術でプロセスを最適化 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション 最も困難なアプリケーションにも対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
高い柔軟性 |
|
日本語版 - 06/2025 |
全硬度用比色アナライザ
| EN | JA | ||
|
11/06/2025
|
|
|
|
|
03/03/2025
|
|
|
|
言語: |
日本語 |
|
バージョン: |
11/06/2025 |
|
ファイルサイズ: |
5.6 MB |
|
ファイル名: |
TI01816CJA_0225-00.pdf |
全硬度用比色アナライザ
| EN | JA | ||
|
11/06/2025
|
|
|
|
|
03/03/2025
|
|
|
|
言語: |
日本語 |
|
バージョン: |
11/06/2025 |
|
ファイルサイズ: |
5.6 MB |
|
ファイル名: |
TI01816CJA_0225-00.pdf |
全硬度用比色アナライザ
| EN | JA | ||
|
03/03/2025
|
|
|
|
言語: |
日本語 |
|
バージョン: |
03/03/2025 |
|
ファイルサイズ: |
7 MB |
|
ファイル名: |
BA02427CJA_0125-00.pdf |
全硬度用比色アナライザ
| EN | JA | ||
|
03/03/2025
|
|
|
|
言語: |
日本語 |
|
バージョン: |
03/03/2025 |
|
ファイルサイズ: |
3.6 MB |
|
ファイル名: |
KA01742CJA_0125-00.pdf |
Wear parts
| EN | JA | ||
|
31/10/2025
|
|
|
|
言語: |
英語 |
|
バージョン: |
31/10/2025 |
|
ファイルサイズ: |
3.1 MB |
|
ファイル名: |
EA01718CEN_0125-00.pdf |
Process engineering
| EN | JA | ||
|
23/06/2025
|
|
|
|
言語: |
英語 |
|
バージョン: |
23/06/2025 |
|
ファイルサイズ: |
2.6 MB |
|
ファイル名: |
EA01681CEN_0125-00.pdf |
Für erweiterte Funktionalität
For extended functionality
| EN | JA | ||
|
07/07/2014
|
|
|
|
|
25/03/2013
|
|
|
|
|
31/12/2011
|
|
|
|
言語: |
英語 |
|
バージョン: |
07/07/2014 |
|
ファイルサイズ: |
2.4 MB |
|
ファイル名: |
EA00008CA2_0314.pdf |
Kits for Analyzer CA80: Engineering parts
| EN | JA | ||
|
30/06/2025
|
|
|
|
言語: |
英語 |
|
バージョン: |
30/06/2025 |
|
ファイルサイズ: |
2.1 MB |
|
ファイル名: |
71223028 Anleitung Kits CA8x Verfahrenstechnik 2022-08.pdf |
Conversion of electronics modules
| EN | JA | ||
|
26/08/2025
|
|
|
|
|
26/06/2025
|
|
|
|
言語: |
英語 |
|
バージョン: |
26/08/2025 |
|
ファイルサイズ: |
2.4 MB |
|
ファイル名: |
EA01617CEN_0225-00.pdf |
Installation instruction: Kits for Analyzer CA8x: Housing parts
| EN | JA | ||
|
03/03/2025
|
|
|
|
言語: |
英語 |
|
バージョン: |
03/03/2025 |
|
ファイルサイズ: |
957.4 KB |
|
ファイル名: |
71223031 Anleitung Kits CA8x Gehaeuseteile 2022-06.pdf |
Process engineering
| EN | JA | ||
|
17/09/2025
|
|
|
|
|
21/03/2025
|
|
|
|
言語: |
英語 |
|
バージョン: |
17/09/2025 |
|
ファイルサイズ: |
3.8 MB |
|
ファイル名: |
EA01591CEN_0225-00.pdf |