製品
計測技術
Memosens デジタルセンサ技術
Back to 計測技術
Memosens 2.0:更なる最先端のセンサ技術を搭載
Memosens 2.0デジタル技術による業務の利便性、およびプロセス安全性の向上
Memosensテクノロジーは液体分析技術に大きな変革をもたらしました。これにより、測定値のデジタル信号変換、変換器への電磁誘導による伝送、湿気に起因する問題の回避が可能になりました。Memosensは、伝送が途絶えた場合の信号アラームにより安全なデータ転送を約束し、測定点の可用性向上およびトラブルのないプロセスを実現します。Memosens 2.0により、測定点の将来性が確保され、IIoTに対応できるようになります。
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
Memosensは、測定値をデジタル信号に変換し、非接触接続で変換器に伝送します。Memosensによるプロセス制御とメンテナンスの最適化については、こちらの動画をご覧ください。
Memosensは、測定値をデジタル信号に変換し、非接触接続で変換器に伝送します。Memosensによるプロセス制御とメンテナンスの最適化については、こちらの動画をご覧ください。
つながる:Memosens 2.0は、校正、センサ、プロセスデータを従来以上の情報量で保存します。これにより、トレンドの特定が容易になり、プロセス管理の精度が向上し、予知保全およびIIoTサービスのために先進の基盤が提供されます。 シームレスな統合:Memosens 2.0およびLiquilineでは、既存のインフラおよびプラントアセットマネジメントに迅速に統合するための多数のプロトコル、インターフェイス、バス通信を使用できます。 安全:信号伝送に障害が発生した場合、非接触式デジタルデータ伝送の警告メッセージにより湿気、腐食、塩橋の影響が回避されます。電気的絶縁により、干渉のない測定とEMC安全が保証されます。 シンプル:良好なラボ条件下での校正、ロック可能なバヨネットコネクタ、真のプラグアンドプレイにより、センサの取扱いが容易になります。 運転コストの削減:事前校正されたセンサを現場で交換することで、プロセスダウンタイムと定期的な再生作業が減少し、センサ寿命が向上します。
Memosens 2.0は、Memosensテクノロジーのあらゆるメリットを損なうことなく、それを新たなレベルに引き上げます。校正履歴やロードマトリクスなど、8倍のデータを保存できるため、真の予知保全および強化されたIIoTサービスへの道を切り開きます。また、すべての防爆センサを、それぞれの認定を取得したすべてのLiquiline変換器に合わせることが可能なため、危険場所における柔軟性も提供されます。Memosens 2.0センサは下位互換性があり、既存のシステムに迅速に統合できます。
F
L
E
X
標準的製品
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
特殊仕様の製品
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
FLEX セレクション
技術的卓越性
シンプルさ
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
技術的卓越性
シンプルさ
技術的卓越性
シンプルさ
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
技術的卓越性
シンプルさ
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
技術的卓越性
シンプルさ
比較する
測定範囲
アプリケーション A • pH: 1 ~ 12 アプリケーション B • pH: 0 ~ 14 アプリケーション F • pH: 0 ~ 10
プロセス温度
アプリケーション A: –15 ~ 80 °C (5 ~ 176 °F) アプリケーション B: 0 ~ 135 °C (32 ~ 275 °F) アプリケーション F: 0 ~ 70 °C (32 ~ 158 °F)
プロセス圧力
アプリケーション A および B: 0.08~1.7 MPa (11.6~246.5 psi) 絶対圧 アプリケーション F: 0.08~0.7 MPa (11.6~101.5 psi) 絶対圧
測定範囲
微量:0~5 mg/l ClO2 標準:0~20 mg/l ClO2 多量:0~200 mg/l ClO2
プロセス温度
0~55 °C、凍結なし (32~130 °F)
プロセス圧力
最大絶対圧200 kPa (最大絶対圧29 psi)
測定範囲
微量:0~5 mg/l HOCl 標準:0~20 mg/l HOCl 多量:0~200 mg/l HOCl
プロセス温度
0~55 °C(32~130 °F)、凍結なし
プロセス圧力
最大100 kPa(最大14.5 psi)
測定方法
隔膜式測定セル 陰極での遊離塩素の還元
測定範囲
0~5 mg/l 全塩素 または 0~20 mg/l 全塩素
プロセス温度
0~55 °C、凍結なし (32~130 °F)
プロセス圧力
100 kPa ゲージ圧 (14.5 psi ゲージ圧) 最大 200 kPa (最大 29 psi)
測定方法
遊離塩素(HOCl、OCl-)および結合塩素(クロラミン)で構成される全塩素 すべての成分が作用電極で還元されます pHの影響をほぼ受けません
測定範囲
微量:0~5 mg/l HOBr 標準:0~20 mg/l HOBr 多量:0~200 mg/l HOBr
プロセス温度
+0~55 °C(32~130 °F)、凍結なし
プロセス圧力
最大100 kPa(最大14.5 psi)
測定範囲
0~2 mg/l
プロセス温度
+0~45 °C (32~110 °F)、凍結なし
プロセス圧力
100 kPa (14.5 psi)、200 kPa (29 psi) 絶対圧
測定方法
- 2電極システム - オゾンをnA単位の信号電流に変換 - 信号電流はオゾン濃度に比例 - 測定プロセスはpH値に非依存
測定範囲
0.000~5000 PAHphe
プロセス温度
-5~55 °C (20~130 °F)
プロセス圧力
1 MPa 絶対圧 (センサのみ) 0.6 MPa 絶対圧 (センサとホルダの組合せ)
測定範囲
pH 0~14
プロセス温度
バージョンLH:0~110 °C(32~230 °F) バージョンNN:0~80 °C(32~170 °F)
プロセス圧力
絶対圧100 kPa~1 MPa(80 °C時) (絶対圧15~145 psi(176 °F時))
測定範囲
-1500~+1500 mV
プロセス温度
0~80 °C(32~170 °F)
プロセス圧力
絶対圧100 kPa~1 MPa(80 °C時) (絶対圧15~145 psi(176 °F時))
測定範囲
pH:0~14
プロセス温度
アプリケーション N: 0 ~ 100 °C (32 ~ 212 °F) 最高 140 °C (284 °F) 滅菌用
プロセス圧力
アプリケーション M: 80~140 kPa (11.6~203 psi) 絶対圧 アプリケーション N: 80~700 kPa (11.6~101.5 psi) 絶対圧
製品
Simplify liquid analysis with non-contact, digital Memosens technology: Benefit from safe data transmission, more process uptime and low maintenance.
会社案内
The accuracy of a measuring point stands and falls with the sensor. We have the sensor experts and the equipment to provide you with consistently high accuracy and high quality sensors.
関連トピックス
Liquilineプラットフォームにより、在庫コストの削減、設置時間の節減、操作上の安全性確保を追求するための効率的な選定が可能になります。
/
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。
カスタマイズ
重要なもののみ受け入れる
すべて受け入れる