Title

キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。

堅牢な測定ソリューションでロータリーキルンプロセスの安定性を最適化

業界で実績のある測定ソリューションでキルンの性能、エネルギー効率、制御を向上。

パイプラインを備えた工業用ロータリーキルンとオペレータ

お問合せ、お困りごとの内容はできるだけ詳しくお知らせください。より適切なサポートが可能になります。

はじめに

ロータリーキルンのプロセス安定性を確保することで効率的なクリンカ製造を実現

一貫したクリンカ品質や効率的なセメント製造にはロータリーキルンの安定したプロセスが不可欠です。これには、プロセスが乱れの影響を最も受けやすくなる焼成帯では特に、キルンシステム全体の燃焼条件、ガス組成、熱条件の正確な制御が重要となります。キルンの安定した運転は、O₂、CO、温度、ドラフトなどの重要なプロセス変数の継続的な監視の有無に左右されます。キルン入口での信頼性の高いガス分析により、正確なキルン制御、乱れの早期検出、および代替燃料の使用が増加した場合でも最適な運転条件の維持に必要なデータを提供できます。

以降のセクションでは、測定ソリューションによりロータリーキルンの運転を最適化し、過酷なキルン条件下でもプロセス制御を強化できる方法についてご説明します。

ロータリーキルンのプロセス図 ©Endress+Hauser
ロータリーキルンのプロセス図

キルン

プロセス概要

ロータリーキルンの運転改善の可能性を探る

対象を絞った測定により、ロータリーキルンのプロセスにおいてどのように燃焼性能の向上、揮発成分サイクルの制御、キルン入口状態の安定化を行うかをご紹介します。

キルン用の燃料供給システム ©Endress+Hauser

キルン用の燃料供給システム

知見

信頼性の高い燃料制御でプロセス安定性を向上

代替燃料の使用が増えると、発熱量、水分、灰分組成にばらつきが生じ、燃焼制御はより難しくなります。キルン入口での継続的なガス分析により、オペレータは、焼成条件を調整してプロセスの乱れを防止し、キルンの挙動を予測可能に保つことができます。

  • バーナーの制御を強化して均一な熱プロファイルを維持:iTHERM TM151による高精度な温度測定と、耐摩耗性素材のシースを備えたiTHERM TAF16などの堅牢なサーモウェルソリューションで信頼性の高い監視と焼成帯の燃焼挙動の安定化を実現
  • 圧力条件を安定化してキルン制御を改善:Cerabar PMP71Bによる圧力監視とDeltabar PMD78Bによる差圧測定でドラフトおよびガス流の挙動に関する重要なデータを取得し、一貫したキルン制御を実現
  • 継続的なガス分析で燃焼プロセス条件のずれを早期に検知: プロセスガス分析システムMCS300P HWとキルン入口のサンプリングソリューションSCPSを組み合わせてO₂、CO、SO₂、HClおよびその他の燃焼指標の連続測定を実現
  • エネルギー効率の向上と排出ガスのばらつきの低減:MEAC300による排出ガスデータの明確な評価で燃料消費量の削減、燃焼性能の向上、規制に適合したセメント製造条件を支援
  • 安定した燃焼の維持およびプロセスの変動防止:Promass I 300で代替燃料使用時のバーナーの性能を制御
知見

揮発成分サイクルの制御およびプロセスの乱れの防止

揮発成分サイクルはロータリーキルンのプロセスの不安定化につながり、セメント製造におけるクリンカ品質に影響が及ぶ可能性があります。硫黄、塩素、アルカリの再循環によってガスの化学組成が不安定になると、付着物の堆積、コーティングの形成、焼成帯のばらつきの増加につながります。主なプロセス指標を継続的に監視することで、これらの現象の早期検知が可能になり、信頼性の高いキルン制御を実現できます。

  • キルンの運転に影響が及ぶ前に揮発成分サイクルによる付着物の堆積を監視:MCS300P HWによる継続的なガス分析でSO₂、HCl、およびその関連成分を正確に測定し、硫黄や塩素の循環を早期に把握
  • ガスの化学組成を安定化することでサイクロンの閉塞やコーティングの形成を防止:SCPSによるガス抽出とリアルタイム分析により、揮発成分の再循環を制御。iTHERM TM152による温度測定で一貫した反応条件を確保
  • 焼成帯およびクリンカ品質に影響を与える乱れを早期に検知:Cerabar PMP71Bを利用した圧力監視と組み合わせて、空気流の不均衡やプロセスの不安定化を把握
  • プロセスの乱れを検知してキルンの制御を改善:状態監視ソリューションで重要な機器パラメータのクラウドベースのリモート監視を実現。ネットワーク接続されたアナライザから監視アプリへデータを送信することで、早期にトレンドを検知し、状態に応じたメンテナンスによりコストとダウンタイムの削減を実現
/
傾斜して回転しながら建物の中に入るキルンシェルを備えた、セメントプラントのロータリーキルン ©Adobe Stock/nordroden
知見

キルン入口のガス組成を安定化することでロータリーキルンの正確な制御を実現

キルン入口のガス組成は、ロータリーキルンの性能およびセメント製造におけるクリンカ品質にとって重要な役割を果たします。燃焼挙動、揮発成分サイクル、プロセスの乱れはここに集中します。キルン入口を継続的に監視することでプロセスの変化を早期に検知できます。

  • O₂およびCOの監視を最適化して燃焼挙動を改善:MCS300P HWと高温サンプリングソリューションSCPSを使用したガス分析で、酸素および一酸化炭素の信頼性の高い測定を実現
  • キルン入口の温度条件を維持して焼成帯を調整:iTHERM TAF16による温度測定で温度条件の把握を可能にし、熱伝達の調整および一貫したクリンカ品質の維持を支援
  • ドラフトとガス流のバランスを調整することでキルンの性能を向上:Cerabar PMP71Bによる圧力監視とDeltabar PMD78Bによる差圧測定でガス流とドラフトの状態を把握
製品ハイライト

ロータリーキルン運転効率化のための主な製品

/
FAQ

ロータリーキルンの運転の安定化に関するよくある質問

以下では、ロータリーキルンの運転における主な測定上の課題を取り上げ、継続監視がセメント製造におけるキルン制御やクリンカ品質、環境パフォーマンスの向上にいかに役立つかをご紹介します。

お問合せ、お困りごとの内容はできるだけ詳しくお知らせください。より適切なサポートが可能になります。

注釈

こちらもおすすめ