キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
product image of the process gas analyzer SCPS

SCPS
process gas analyzer

Gas analysis under the harshest conditions, directly on rotary kilns

ISCPS
Please Wait (spinning wheel)
価格の読み込み中
価格は一時的に表示されません
Price on request
価格を有効化
価格:情報を提供

仕様一覧

  • Measured variables

    CH4, CO, CO2, H2O, HCl, N2O, NH3, NO, NO2, O2, SO2

  • Process temperature

    ≤ +1.400 °C

  • Ambient temperature range

    –20 °C ... +55 °C

アプリケーション

The SCPS process gas analyzer system is used for gas measurement directly on rotary kilns. Rugged sample probes, effective cleaning mechanisms combined with hot or cold extractive analyzer systems and flexible remote maintenance. Thanks to their minimal maintenance, maximum availability, and precise measured values, the SCPS system really shines, especially when it comes to combustion with high levels of sulfur or chlorine.

  • Rotary kilns in cement plants


Device properties:

  • Simultaneous measurement of all relevant gas components

  • Rugged and cooled sample probes, can be used up to 1,400 °C and 2,000 g/m³ dust

  • Up to 98% availability of the complete system

  • Quick service thanks to remote maintenance

利点

  • Prevention of system downtimes due to timely detection of problems in the process

  • Uniformly high product quality thanks to process control

  • Lower energy costs due to an optimized combustion process

  • Rugged and proven technology for minimal maintenance work

  • High system availability due to harmonized components from a single source

  • Quick and capable assistance thanks to remote access and an experienced service team that is active all over the world

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products
  • シンプルな製品

  • 選定、設置、操作が簡単

技術的卓越性

シンプルさ

  • 標準的製品

  • 高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス

技術的卓越性

シンプルさ

  • ハイエンド製品

  • 高性能で高い利便性

技術的卓越性

シンプルさ

  • 特殊仕様の製品

  • 要件の厳しいアプリケーション向けに設計

技術的卓越性

シンプルさ

高い柔軟性

FLEX セレクション 技術的卓越性 シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental セレクション

基本的な測定要件に対応

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean セレクション

コアプロセスの要件に対応

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended セレクション

革新的な技術でプロセスを最適化

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert セレクション

最も困難なアプリケーションにも対応

技術的卓越性
シンプルさ

高い柔軟性