多くの採掘作業において鉱滓水管理は能力の試される義務となっています。周囲の環境や地元住民を保護するために、鉱滓池に汲み上げられた採掘脈石を常に監視する必要があります。流入口、地下水面、隣接する水域、ダム水位など複数の必要なパラメータの制御は、多くの場合は現場で行われるため、時間がかかり、間違いを起こしやすい作業となります。エンドレスハウザーは、正確で効率的な鉱滓管理のための包括的な製品ラインナップを提供します。
重要な事実
3.500
の鉱滓ダムが世界中に存在します。
包括的な流入口監視
厳格な鉱滓管理は、鉱滓池の流入口から始まります。それは、鉱石スラリーの流量など、基本的な流入口パラメータの監視にとどまりません。鉱滓池の容量を監視するためには、鉱石スラリーの固形分も測定する必要があります。
この分野の当社の専門知識
エンドレスハウザーの技術により、包括的な流入口の監視が実現します。
- 流入口全体を監視するために、単体のインテリジェントな機器を使用可能
- 当社の電磁流量計を使用して、流入口の流量と品質を測定
- Memosensデジタル分析センサを使用した水質モニタリング
高精度のレベル測定
鉱滓ダムの安全な運用のための最も重要なパラメータの1つは水位です。これには、地表水だけでなく、ダムの下の地下水の水位も含まれます。地表水の水位を監視することで、洪水、雨、または雪解けによる急激な水位上昇の兆候が早期に示唆されます。
この分野の当社の専門知識
エンドレスハウザーは、正確で安全な鉱滓ダム監視のための幅広い製品ラインナップを提供します。
- 信頼性の高い鉱滓ダム監視により地域社会や環境を保護
- レーダー式レベル伝送器を使用して地表水の水位を測定
- 静圧レベルセンサを使用して潜在する地下水面を監視
実用的かつ適合性のある水質モニタリング
責任ある鉱滓水管理には、周辺住民と環境を確実に保護するために、周囲の水域の水質モニタリングが伴います。
この分野の当社の専門知識
この作業を容易にするため、エンドレスハウザーは、関連するすべての国内規格および国際規格(例:ISO 5667)に完全に準拠した、据え置き型またはポータブル型のサンプリングステーションを提供します。
- 特定の要件に応じたサンプリングステーションの装備が可能
- ポータブル型の水サンプルステーションを活用して、実用的で正確な現場監視を実現
- 据え置き型の水サンプルステーションを使用して、便利な自動水抽出を実施
- 最大4つのデジタル分析Memosensセンサの接続により、完全な測定装置を構築
- さらなる可能性を活用して、イベントサンプリングや他のPLC統合を実現
信頼性の高い遠隔監視
鉱滓ダムを手動で監視することは、時間がかかるとともに、多大な労力を必要とします。
この分野の当社の専門知識
ワイヤレスのインテリジェントな機器と幅広いデジタルネットワークを組み合わせることにより、エンドレスハウザーは遠隔監視を可能にし、安全性や法令順守を損なうことなく、優れたコスト効率で信頼性の高い代替手段を提供します。
- お客様のニーズに最適なソリューションを設計するために、当社のエキスパートチームにご相談ください。
- 非常に高精度で信頼性の高いインテリジェントな監視機器を統合
- WirelessHARTなどの標準化されたプロトコルまたは独自のエンドレスハウザーIIoTクラウドソリューションNetilionと接続
- 鉱滓ダム管理のコスト効率を改善するために遠隔監視に切替え
利点
鉱滓ダム関連の事故が発生するたびに、より厳格な管理と法規制に対する意識が高まっています。鉱業と水処理産業の両方の専門知識により、エンドレスハウザーは信頼性の高い鉱滓ダム監視システムの構築をサポートできます。当社の包括的な製品ラインナップは、関連するすべての測定点に対応するだけでなく、遠隔監視用のデジタル接続も可能にします。これにより、鉱滓ダムの監視の効率が向上し、時間の節減が実現します。
重要な事実
80%
当社の電磁流量計は最高80%の重量比固形分を測定可能
重要な事実
+/- 2 mm
当社が推奨する水位測定用レベル計は精度+/- 2 mm
重要な事実
90%
当社の計装製品ラインナップの90%はデジタル式
エンドレスハウザーは、次のサポートを提供いたします。
複数のパラメータに対応するエンドレスハウザーのインテリジェントな計装機器は、監視システムまたは制御システムにリモートで正確かつ信頼性の高いデータを一貫して送信することができます。このようにして、エンドレスハウザーは、採掘作業においてより効果的かつ効率的な鉱滓水管理を可能にします。
- 住民や環境を保護するための流入口、ダム、水質モニタリング
- 過酷な環境で操作するための非常に高精度で堅牢な計装
- 安全かつ効果的な介入のためのリアルタイム遠隔監視