原材料コストやエネルギーコストの上昇に伴い、食品・飲料プラント内での資産活用の重要性はますます高まっています。多くの食品加工会社では、CIPシステムの自動化が一部にとどまっており、タイミングベースのプロセスとマニュアル検証に依存しています。インライン計装の採用により、リアルタイムで監視と制御が可能になり、完全なトレーサビリティを確保しつつ、洗浄時間、製品ロス、リソースを削減し、完全なトレーサビリティーの確保を実現します。
重要な事実
30%
洗浄剤のコストを節減
エンドレスハウザーの導電率測定と光学式測定によって洗剤の強度と相分離を確実にすることにより、洗浄剤のコストを節約します。
お客様の選択肢
CIPプロセスにおける製品損失とエネルギーコストの削減方法をプロセス図でご紹介します。詳細はApplicatorでご確認ください。
定置洗浄(CIP)プロセスの概要 >>> Applicator へ
定置洗浄(CIP)プロセスにおける重要な測定ポイントをご紹介します。>>> Applicatorへ
高精度の濃度計
CIPシステムの最適な性能を保証するためには、ループ内と調合タンク内の両方で洗浄剤の濃度を把握することが重要です。
この分野の当社の専門知識
導電率測定の場合、メンテナンスおよび校正の必要性が最小限に抑えられ、エネルギー、化学薬品、水の使用量を削減することが可能です。Endress+Hauser は、エントリーレベルの一体型からEthernet統合機能のあるマルチチャンネルシステムまで、CIP作業用に特別に設計された複数の導電率センサおよび変換器オプションを提供しています。
- アプリケーションに適した導電率センサまたは変換器により濃度測定を最適化します。
効率のよい相分離
ラインの状況を正確に把握し、当て推量を一掃します。遷移センサはCIPサイクルの各段階が終了し、次の段階が始まるタイミングを検知します。
この分野の当社の専門知識
導電率センサ、光学式濁度センサ、またはpHセンサは、ライン内の製品または洗浄水を検知するために使用され、洗浄後に製品がゼロの場合にのみCIPシステムがスタートします。製品や水の損失を防ぎ、時間を節減するためには、速い応答速度が非常に重要です。
- Endress+Hauserの水質分析製品ラインナップから最適なセンサを選択することにより、相分離を改善します。
信頼性の高いレベル計
堅牢性のある流量計
流量測定は、効率的なCIPシステムに欠かせません。強い乱流を確保することにより、要求されるスクラブ効果を得ることができます。
この分野の当社の専門知識
Promag Hシリーズは、乱流により腐食性のある化学薬品を高温や通常よりも高い振動状況に対応する設計です。Endress+Hauser は、長期間の優れたCIPサービスを確実にします。計測機器には、流量値のほか、温度と導電率の出力も含まれます。
- 流量値のほか、温度と導電率の出力も含まれる電磁流量計が役立ちます。
コスト削減可能な温度計
洗浄の有効性とエネルギー消費量のバランスを確保するために、CIPプロセスの複数の箇所で温度が測定され、厳密に制御されます。温度は重要な制御ポイントと見なされることが多いため、頻繁な校正が必要です。
この分野の当社の専門知識
iTHERM QuickNeck - 当社の特許取得済みのクイックリリース付き温度計伸長ネックにより、迅速かつ容易な再校正が実現します。単純な回転動作だけで取り外せ、校正後に簡単に再取付けすることが可能です。
- 当社のQuickNeckテクノロジーを搭載した温度センサiTHERM TM411を使用して、エラー防止や時間節約を実現します。
洗浄効率を確保するための付着物検知
洗浄効率は、温度、洗剤濃度、設置壁面での流速・せん断力によって決まります。しかし、配管は必ずしもまっすぐではなく、スプレーボールの到達距離も必ずしも理想的ではないため、洗浄が困難なスポットが存在します。全体的な洗浄効率を判断し、改善するためには、これらのスポットでの洗浄動作も監視する必要があります。
この分野の当社の専門知識
当社の小型マルチパラメータ測定装置Liquitrend QMW43は、測定対象の付着物の厚みと導電性を同時に測定することができます。プラントの重要なポイントに設置することで、流体の挙動を確実に監視し、洗浄後の残留付着物の有無を知らせます。この革新的な技術により、洗浄の頻度や強度をプラントのニーズに合わせて調整することができ、効率を高めることができます。
利点
弊社の従業員は、お客様とともにCIPプロセスの最適化において顕著な結果を成果を上げてきました。産業およびアプリケーションに関する豊富な専門知識と当社の幅広い製品ラインナップにより、最初から成功をお約束します。Endress+Hauserの目標は、あらゆる面で信頼できるパートナーとなることです。
重要な事実
25-30%
各CIPサイクルにおける時間節減
重要な事実
30%
相分離に光技術を採用したことにより、化学薬品の使用量が減少
重要な事実
100カ国以上
でEndress+Hauserのアプリケーションおよび産業ノウハウが役立っています。
Endress+Hauserの価値提案
Endress+Hauserは、厳しいCIPアプリケーションにおける課題を熟知しており、衛生的でサニタリ仕様の測定ソリューションを幅広く提供します。流量計、レベル計、圧力計、温度計、および分析計測機器の実証済みポートフォリオは最も厳しい品質規格にも適合するように製造されており、食品・飲料産業の要件および規定に対応します。Endress+Hauserは、以下を提供します。
- 堅牢で信頼性が高く、業界向けに最適化された衛生的なデザインのセンサ
- 洗浄が容易で、絶対的な信頼性を持つ測定センサ
- 革新的な自己診断機能により、測定値に絶対的な信頼性を確保
- あらゆる制御システムにシームレスに統合可能