キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。

水素製造における高いプラント稼働率

Messer Industriegaseで水蒸気改質プラントの圧力測定が、確実かつ容易に運用できる理由

産業用ガス供給会社であるMesser社は、水蒸気改質プラントで水素を製造しています。この施設には、圧力値が重要な役割を果たす多数の保護装置や安全装置があります。Endress+Hauserの圧力伝送器は、金コーティングメンブレンなど、水素製造における多くの課題に対応しています。高い信頼性に加えて、ユーザーフレンドリーな機能により、Messer社の担当チームメンバーの効率的な作業が実現しています。

Messer社の水素製造施設にて: プラントマネージャーのGuido Kniepper氏とプロダクションマネージャーのFlorian Wagner氏が、Endress+Hauserとの経験について語っています。

Messer Industriegaseの水蒸気改質プラントにおける圧力測定では、高い信頼性とシンプルな運用が実現しています。 ©Endress+Hauser

Messer Industriegaseの水素製造施設のプラントマネージャー Guido Kniepper氏とEndress+Hauser社員

メリット 

  • 高いプラント稼働率

  • 微小圧力範囲でも正確で信頼性の高い測定が可能

  • シンプル操作の伝送器による作業効率の向上

  • 操作トレーニング期間の最小化

  • メンテナンス間隔の最適化

Guido Kniepper氏:Messer Industriegase GmbH のプラントマネージャー

"Endress+Hauserの圧力伝送器は、微小圧力測定範囲であっても正確で信頼性があります。 操作アシスタントのおかげで直感的で安全に操作できます。"

Guido Kniepper氏, プラントマネージャー
Messer Industriegase GmbH

お客様の課題

水蒸気改質プロセスでは、さまざまな圧力測定が要求されます。製造時の温度は最高900℃、充填時の圧力は最大20MPaという条件に加えて、改質炉内の圧力はミリバールレベルになることもあります。また、水素透過という難しい課題も存在します。水素イオンが圧力受圧面である金属薄膜を透過し、内部封入液中で気泡となることで、ゼロ点シフトの原因となり、最終的には誤動作につながります。

Endress+Hauserのソリューション

Messer社の水素製造に使用されている圧力・差圧伝送器には、Cerabar PMP71BとDeltabar PMD75Bがあります。Endress+Hauserの圧力伝送器は、水素製造の特殊な要件を満たし、Messer社の水蒸気改質プラントに採用されています:

  • 厚さ 25µ の金コーティングにより、メンブレンでの水素透過を確実に抑制します。

  • プラントの運転を中断することなく、伝送器の自己診断を行います。

  • 操作アシスタント機能が、初期調整、メンテナンス、SILプルーフテストをステップバイステップでガイドします。

  • Bluetooth接続により、伝送器へのアクセスが安全で簡単になります。

お問い合わせ先

当社の製品にご興味をお持ちですか?ご使用のアプリケーションについてご相談がおありですか?

お問合せ、お困りごとの内容はできるだけ詳しくお知らせください。より適切なサポートが可能になります。

  • シンプルな製品

  • 選定、設置、操作が簡単

技術的卓越性

シンプルさ

  • 標準的製品

  • 高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス

技術的卓越性

シンプルさ

  • ハイエンド製品

  • 高性能で高い利便性

技術的卓越性

シンプルさ

  • 特殊仕様の製品

  • 要件の厳しいアプリケーション向けに設計

技術的卓越性

シンプルさ

高い柔軟性

FLEX セレクション 技術的卓越性 シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental セレクション

基本的な測定要件に対応

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean セレクション

コアプロセスの要件に対応

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended セレクション

革新的な技術でプロセスを最適化

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert セレクション

最も困難なアプリケーションにも対応

技術的卓越性
シンプルさ

高い柔軟性