Title

キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。

HRSGシステムで最高品質の蒸気を実現

iTHERM TwistWellサーモウェル設計による振動低減と品質向上

先進的な螺旋構造を持つiTHERM TwistWellサーモウェルと温度計を統合することで、オペレーターはHRSGシステムにおいて高品質な蒸気の供給を実現できます。さらに、カルマン渦による振動を大幅に低減し、設備の安定性と耐久性を向上させます。

産業プラントにおけるHRSGシステム ©Adobe Stock/Sravan Chandran

導入効果:

  • 湿潤蒸気から過熱蒸気まで、純度の高い蒸気品質を確保

  • 熱交換制御の最適化

  • 短い挿入長でも高い測定精度

  • プロセスの中断を抑制、圧力損失なし

  • スチームドラム内での水蒸気混合比の適正な分離を実現

課題

HRSGシステムにおける主な課題のひとつは、高速蒸気によるカルマン渦振動(VIV)やサーモウェル周辺での圧力損失です。これらの渦や圧力変化は、流体の相変化や水蒸気比率の予期せぬ変動を引き起こし、システムの安定性と効率に悪影響を及ぼします。したがって、サーモウェルの構造的な信頼性と性能の確保が、HRSGの安全かつ効率的な運用には不可欠です。

ソリューション

産業用モジュール式温度計 THERM ModuLine TM151 / 152(メートル/インチ規格)とバーストック サーモウェル iTHERM ModuLine TT151 / TT152には、Endress+Hauser独自の革新技術であるiTHERM TwistWellが搭載されています。

iTHERM TwistWellは、工業用煙突の設計手法に着想を得た螺旋形状(ヘリカルジオメトリ)を採用しています。この特許取得済みの構造により、カルマン渦による振動(VIV)を90%以上低減し、高速蒸気環境でも安定した測定と設備保護を実現します。