LNG:ローリー積載
LNGローリー積載用 Raman Rxn4アナライザ
液化天然ガス(LNG)を燃料として利用することは、世界的に脱炭素化のための重要な要素となっています。 世界の多くの地域では、LNG輸入基地からエンドユーザーまで天然ガスを輸送するためのガス輸送インフラが十分ではありません。このような地域の多くは、トラックによるLNG輸送と、この顧客層に対応するためのサテライト貯蔵庫の設置に舵を切っています。
©Endress+Hauser
メリット一覧 気化器不要 - LNGを極低温液相でその場で成分分析可能
コントロールルームに分析装置を設置するだけで、専用の分析室は不要
低設置コスト - 試料搬送用の真空ジャケットチューブ不要
Rxn-41プローブをアナライザから最大500mまで延長可能
サンプルの搬送や気化による分析の遅れがない
従来の測定方法の問題点 ローリー積載施設でのLNG組成は、従来、ガスクロマトグラフを用いて測定されてきました。分析のためにGCに注入する前に、LNGの代表サンプルを気化プロセスによって極低温の液体状態から室温の気体にする必要があります。LNGの組成測定では、試料の部分的な気化や予備気化による気化不良が、不確かさの大きな要因となっています。
LNGローリー積載用Rmana Rxn4アナライザ LNG用ラマンRxn4アナライザと極低温用Rxn-41プローブは、LNGの組成と発熱量を正確に測定し、GC-気化器システムよりも最大で10倍低い不確かさで測定することができます。
お問い合わせ先
当社の製品にご興味をお持ちですか?ご使用のアプリケーションについてご相談がおありですか?
化学成分の光学式分析
固体からガスまで、組成や濃度を測定・監視する光学式分析システム。研究室、製造プロセス、排出監視に対応。
詳細情報
標準的製品
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
特殊仕様の製品
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
FLEX セレクション
技術的卓越性
シンプルさ
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
技術的卓越性
シンプルさ
技術的卓越性
シンプルさ
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
技術的卓越性
シンプルさ
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
技術的卓越性
シンプルさ
天然ガスのグリコール脱水用水分アナライザ
処理能力、安全性、および効率性を向上させるとともに、品質仕様を遵守しつつガスの脱水プロセスを改善する、高速で信頼性の高い測定が可能な当社のTDLAS H2Oアナライザをご紹介します。
さらに詳しく
天然ガスパイプライン中のH2Oの検出
Endress+Hauserは、お客様の天然ガスパイプラインの安全性と稼働時間を最大化するとともに、処理能力を最適化できるTDLAS水分測定ソリューションを提供いたします。
詳細情報
Oil & Gas: Fueling energy transition to net zero
With our broad portfolio of instrumentation, solutions and services we empower customers on the pathway to net zero: from process efficiency and safety to sustainability and regulatory compliance.
詳細情報
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。
カスタマイズ
重要なもののみ受け入れる
すべて受け入れる