Title

キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。

スクラバーシステムの簡素化

Forbes Technologiesは、0 x 呼び口径フルボア構造のBluetooth®接続機能を備えたProline Promag W 10を活用しています。

Forbes Technologiesはさまざまな業界向けにスクラバー、貯蔵タンク、その他の容器を供給し、それに可動式スクラバーシステム向けのEndress+Hauserの計装機器を活用しています。採用されているのは、レベルスイッチ、レーダーレベル計、圧力伝送器、pHセンサおよびBLUETOOTH®接続機能を備えた流量計Promag W 10です。「0 x 呼び口径フルボア」オプションで最適な性能、規則遵守、工業用プロセスで生じる有害排出物の効率的な除去を実現します。

貯蔵タンクに取り付けられたEndress+Hauserの計装機器

Forbesは、スクラバー、貯蔵タンク、その他の容器を供給しています

Forbesの可動式スクラバーシステム

流量計付き可動式スクラビングシステム

導入効果

  • 可動式スクラバーシステムによるフットプリント削減、コスト効率および持続可能性が大きい材料の削減

  • スキッドを納入して現場で配線する前にスクラバーシステムの流量計を取り外す必要がない

  • アクセスできない場所に設置された機器でも安全なテストおよび設定が可能

  • 機器の構成によるより迅速な設定

  • Endress+Hauserによる手厚い技術サポートおよび便利なオンラインオーダー

Ben Whicker、化学製品&プロセスエンジニアリング管理者、
Forbes Technologies

「当社は、電話を利用してわずか数分で充填や排出といったプロセスをシミュレートできます。これにより日常の作業がかなり楽になります」

Ben Whicker, 化学製品&プロセスエンジニアリング管理者
Forbes Technologies

お客様の要件

これまで、ほとんどの電磁流量計では、ベンドパイプ、フィッティング、コントロールバルブの後で正確な測定を行うには少なくとも5つの配管径で上流側直管長が必要で、これが緊密なパイプラインでは大きな課題となっていました。さらなる課題:薬液用貯蔵タンクの高さは最大で15 mにもなり、現場での設定や操作が難しいことがあります。制御システムのテストでは手動で水をタンクに充填する必要があり、これには数時間かかります。

Endress+Hauserのソリューション

0 x 呼び口径フルボア構造のコンパクトな流量計Proline Promag W 10は上流側直管長も下流側直管長も不要なため、圧力損失のないベンドパイプの下流側でも高精度の測定が可能です。Endress+Hauserの製品ラインナップのもうひとつの特徴がSmartBlueアプリで、手が届かないような場所でもBluetooth®接続を介して計装機器にアクセスできるため、機器のメンテナンスや設定、初期調整がさらに安全になります。このアプリは、制御シーケンスの読み取りにも利用できます。