Title

キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。

Bluetooth®によるリモートモニタリング

危険で過酷な環境における安全・効率的な機器管理

ENGIE ENERGÍA CHILE社が運営するメヒジョネス火力発電コンプレックスでは、複数の発電機が稼働しています。プロセスの最適化と作業員の安全性向上を目的に、Engie Mejillonesでは、危険区域での機器設定・監視に対応したリモート通信機器など、先進的な技術ソリューションを導入しています。
同社は厳格な安全基準を遵守しており、新技術は既存システムとの互換性を持ち、各種規制に適合している必要があります。

屋外での機器のリモート確認

安全な距離から機器を確認するENGIE ENERGÍA CHILE社の技術者

機器のリモート設定とメンテナンス

機器の設定とメンテナンスに使用されるField Xpert産業用タブレット

導入効果:

  • 安全性の向上:スタッフが高リスクエリアに立ち入る機会を減らすことで、事故の発生を抑え、作業環境を改善します。

  • メンテナンス時間の最適化:プロセスのリモート設定や監視により、作業にかかる時間を短縮し、予防保全や是正措置をより効率的に行えるようになります。

  • 設備の稼働率向上:機器のダウンタイムを減らすことで、不要な運用遅延を回避し、生産性を高めます。

  • 既存システムとの互換性:このソリューションは、工場内に存在するさまざまなブランドやモデルと容易に統合でき、相互運用性の問題を回避します。

  • 規制遵守:これらの機器は、主要な業界規格を満たすかそれ以上の性能を備えており、システムの安全性と信頼性に対する安心感を提供します。

ENGIE ENERGÍA CHILE社でのリモートモニタリング

Bluetooth®通信機能を備えた機器の導入は、私たちの現場における安全性と作業効率の両面で、大きな前進となりました。

Christian Araya Cortes (クリスチャン・アラヤ・コルテス氏), 電気・計装・制御部門責任者
ENGIE ENERGÍA CHILE社

課題

アンモニアプラントでの機器設定・監視は、危険な環境下での作業となり、大きな課題を伴います。有毒ガス、高温、高圧などが保守作業の複雑さを増し、作業員は視界や動作が制限される防護具を着用する必要があります。

そのため、作業員の曝露を最小限に抑えることが、同社の「One Safety」文化のもと、最優先事項となっています。事故は作業員の安全だけでなく、プラントの運転にも影響を及ぼします。

ソリューション

これらの課題に対応するために、同社はFieldPort SWA50やField Xpert産業用タブレットなどの高度なツールを用いたリモート通信を選択しました。これらの機器により、技術者はBluetooth®経由で機器の設定や監視を行うことができ、危険なエリアへの物理的な立ち入りを減らすことが可能になります。

Engie社がこのソリューションを選んだ理由は多岐にわたり、多機能性、既存設備との互換性、そしてNFPA(米国防火協会)などの厳格な規制への準拠が含まれています。

使用製品:

  • FieldPort SWA50: あらゆるHARTフィールド機器に対応するインテリジェントなBluetooth®および/またはWirelessHARTアダプタ

  • Field Xpert Tablet: 機器設定にも対応したユニバーサルな高性能タブレットPC

お問い合わせ先

当社の製品にご興味をお持ちですか?ご使用のアプリケーションについてご相談がおありですか?

お問合せ、お困りごとの内容はできるだけ詳しくお知らせください。より適切なサポートが可能になります。

  • シンプルな製品

  • 選定、設置、操作が簡単

技術的卓越性

シンプルさ

  • 標準的製品

  • 高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス

技術的卓越性

シンプルさ

  • ハイエンド製品

  • 高性能で高い利便性

技術的卓越性

シンプルさ

  • 特殊仕様の製品

  • 要件の厳しいアプリケーション向けに設計

技術的卓越性

シンプルさ

高い柔軟性

FLEX セレクション 技術的卓越性 シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental セレクション

基本的な測定要件に対応

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean セレクション

コアプロセスの要件に対応

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended セレクション

革新的な技術でプロセスを最適化

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert セレクション

最も困難なアプリケーションにも対応

技術的卓越性
シンプルさ

高い柔軟性