サイロ内でのシンプルで効率的なレベル測定
粉体アプリケーション向けのレーダー測定ソリューション
新しいMicropilotファミリーは、基礎となる粉体アプリケーションにおいて、外的要因や材料特性に左右されない、信頼性の高いレベル計を必要とするお客様専用に設計されています。80 GHzレーダーテクノロジーとさまざまなアクセサリおよび認証により、非常に高精度なレベル測定が保証されます。Micropilotファミリーにとっては、粉体の高速移動によって常に変化する表面条件も問題とはなりません。
お客様にとってのメリット
高度な技術で開発されたレーダーチップおよび80 mmアンテナにより、測定物の種類、粒径、表面、dc値に左右されずに30 mにわたって信頼性の高い測定性能を発揮。
Heartbeat Technologyにより、運転中に機器を取り外すことなく検証可能。ISO 9001に準拠した認定取得・検証済み、ドキュメント完備。
ガイドに従ったセットアップ(いわゆる「ウィザード」)が可能なため、設定、プルーフテスト、および検証が非常に容易。
アプリからの直感的なリモート操作、およびカラータッチディスプレイでの操作により、安全な使用や管理が可能。
気体および粉塵防爆認証取得済み(Micropilot FMR20BおよびFMR30Bのみ)。
お客様の課題
サイロ内でのレベル測定は、物質粒度の多様性、表面の不均一性、充填レベルの変動性など、多数の課題を克服する必要があります。さらに、測定物のdc値の大幅な変動がレーダー信号の反射に影響を与え、測定結果にも誤差が生じます。また、測定物によっては爆発の危険性や発塵性があります。高さのあるサイロ内の長い測定距離も課題となります。
Endress+Hauserのソリューション
シンプルイズベスト:Micropilot FMR10B、FMR20B、FMR30B。新しいMicropilot製品ファミリーのレーダーセンサには、測定物の組成に左右されない、非常に高精度な80 GHzレーダーテクノロジーが採用されています。Micropilot製品には、ガス/粉体に対する防爆認定や80 mmアンテナなどのさまざまな個別のオプションが用意されています。80 mmアンテナを使用した場合、ビーム放射角がより小さくなり、信号強度が増加するため、最大30 mの測定距離を実現できます。また、Bluetooth経由でのリモートアクセスにより、あらゆるアクセスポイントからシンプルで安全な操作が可能です。
より詳細な情報について
シンプルかつ迅速な運転とメンテナンスにより、サイロ内でのプロセスの中断を回避する、信頼性の高いレベル測定の事例をご紹介します。