仕様一覧
-
測定変数
O2
-
測定範囲
O2:0~25 %
-
プロセス温度
ZIRKOR200 Ex-G 測定プローブ:≤ +500 °C
ZIRKOR200 Ex-G 測定プローブ(冷却保護管付き):≤ +1,400 °C
ZIRKOR200 Ex-D 測定プローブ:≤ +600 °C
アプリケーション
ZIRKOR200は長寿命の測定セルが特長です。内蔵の測定セル監視システムと完全自動調整機能により、メンテナンス作業を大幅に軽減できます。ZIRKORリモートアプリを利用すると、分析計への無線アクセスを迅速かつ容易に実行できます。ZIRKOR200は、焼却プロセスを最適化できる低メンテナンスのシンプルな酸素測定システムを提供します。EN 15267準拠の適合性試験済みのため、排出ガスの監視にも利用できます。
焼却プロセスの最適化
酸素監視によるプロセス制御
排出ガス測定用の酸素基準値
不活性ガス雰囲気の監視
機器の特長:
自己監視機能付きの電気化学セル
制御ユニットに組み込まれた完全自動調整機構
高温用バージョンを利用可能
ZIRKORリモートアプリによる分析計へのリモートアクセス
EN 15267準拠の適合性試験済み
ATEX/IECEx、ゾーン1およびゾーン21に対応した防爆仕様
利点
非常に長い寿命を持つ電気化学セルにより、可用性が大幅に向上
腐食性/還元性の環境条件下においても、革新的な測定セル保護による高い信頼性を保証
内部自己監視により、分析計の故障を低減
燃焼プロセスの近くで迅速に測定を行うことで、タイムリーな制御を実現
排出ガス監視に関する認証を取得
卓越した防爆安全コンセプトによる高い安全性レベル
ビデオ
| FLEX セレクション | 技術的卓越性 | シンプルさ |
|---|---|---|
Fundamental セレクション 基本的な測定要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Lean セレクション コアプロセスの要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション 革新的な技術でプロセスを最適化 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション 最も困難なアプリケーションにも対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
高い柔軟性 |
-
-
取扱説明書(BA)
ZIRKOR200
Gas Analyzer
EN JA 01/10/202501/01/2025言語:
英語
バージョン:
01/10/2025
ファイルサイズ:
5.4 MB
ファイル名:
8029867_1RNZ_OI_ZIRKOR200_en_V2-1_2025-10.pdf
-
-
-
取扱説明書(BA)
ZIRKOR200 Ex-D
Oxygen Analyzer
EN JA 03/03/202501/01/2025言語:
英語
バージョン:
03/03/2025
ファイルサイズ:
5.9 MB
ファイル名:
8029863_AE00_OI_ZIRKOR200_Ex-D_en_V2-1_2025-03_EHS.pdf
-
-
-
取扱説明書(BA)
ZIRKOR200 Ex-G
Oxygen Analyzer
EN JA 01/01/2025言語:
英語
バージョン:
01/01/2025
ファイルサイズ:
6.1 MB
ファイル名:
8029865_AE00_OI_ZIRKOR200_Ex-G_en_V2-0_2020-12_EHS.pdf
-
-
-
防爆に関する安全上の注意事項(XA)
Safety Information
for non-Ex analyzer devices
(multi-lingual, also in DE, BG, CS, DA, EL, ES, ET, FI, FR, HR, HU, IT,
LT, LV, NL, NO, PL, PT, RO, RU, SK, SL, SV)言語:
英語
バージョン:
01/01/2025
ファイルサイズ:
2.4 MB
ファイル名:
8030257_XA_Safety_Information_non-Ex_ml_V1-0_2016-06_WEB.pdf
-
-
-
防爆に関する安全上の注意事項(XA)
ZIRKOR200 Ex Safety Information
Safety information for Ex devices ZIRKOR200 Ex-G and ZIRKOR200 Ex-D
(multi-lingual, also in DE, BG, CS, DA, EL, ES, ET, FI, FR, HR, HU, IT,
LT, LV, NL, NO, PL, PT, RO, RU, SK, SL, SV)言語:
英語
バージョン:
01/01/2025
ファイルサイズ:
4.4 MB
ファイル名:
8030265_AE00_XA_ZIRKOR200_Ex_ml_V1-0_2020-07_EHS_WEB.pdf
-
-
-
防爆に関する安全上の注意事項(XA)
ZIRKOR100, ZIRKOR200
Safety Information for non-Ex devices
(multi-lingual, also in DE, BG, CS, DA, EL, ES, ET, FI, FR, HR, HU, IT,
LT, LV, NL, NO, PL, PT, RO, RU, SK, SL, SV)言語:
英語
バージョン:
01/01/2025
ファイルサイズ:
720.5 KB
ファイル名:
8030264_AE00_XA_ZIRKOR100_200_ml_V1-0_2016-11_EHS.pdf
-
-
-
個別説明書(SD)
ZIRKOR200, HART Protocol
HART Protocol for ZIRKOR200
EN JA 01/01/2025言語:
英語
バージョン:
01/01/2025
ファイルサイズ:
321.7 KB
ファイル名:
8031002_AE00_AOI_ZIRKOR200_HART_en_V1-0_2020-03_EHS.pdf
-
-
-
個別説明書(SD)
ZIRKOR200, ZIRKOR200 Ex SIL Safety Manual
Special documentation for ZIRKOR200 (Ex) devices which are
delivered with a SIL2 certificate and a SIL2 manufacturer declaration.EN JA 01/01/2025言語:
英語
バージョン:
01/01/2025
ファイルサイズ:
1.4 MB
ファイル名:
8030811_AE00_SD_ZIRKOR200_SIL_Safety_Manual_en_V3-0_2020-08_EHS.pdf
-
-
-
個別説明書(SD)
ZIRKOR200, Modbus RTU
Modbus Protocol for ZIRKOR200
EN JA 01/01/2025言語:
英語
バージョン:
01/01/2025
ファイルサイズ:
774.8 KB
ファイル名:
8031003_AE00_AOI_ZIRKOR200_Modbus_RTU_V1-0_2017-06_EHS.pdf
-
-
-
インダストリーソリューション(SO)
Solutions for gas-fired power plants
With our broad range of solutions Endress+Hauser has proven applicability in the entire power generation process, from gas flow to
combustion efficiency to emissions monitoring.言語:
英語
バージョン:
01/01/2025
ファイルサイズ:
4.2 MB
ファイル名:
8030417_SO_Power_en_V1-0_2025.01_EHS.pdf
-