Title

キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
ボイラー缶水監視用のコンパクトなSWASソリューション

SWAS Compact:蒸気/水サイクルの信頼性の高い監視

蒸気を発生させている間の、給水の水質を正確に監視するためのコンパクトですぐに使用できるソリューション

71546525
Please Wait (spinning wheel)
価格の読み込み中
価格は一時的に表示されません
Price on request
価格を有効化
価格:情報を提供
カートへの設定後に価格が表示されます

利点一覧

  • 単一パネルに必要な機能をすべて搭載し、非常にコンパクトなサイズ:Endress+HauserのSWAS Compactソリューションは、給水の水質を正確に管理するための理想的なシステムです。容易に設置できるように、パネルに組付けた状態で、ターンキーシステムとして提供します。電源、給排水、冷却源に接続するだけで、これまでになく円滑な蒸気生産を確実なものにします。サンプルと冷却水の必要量が最小限に抑えられるため、エネルギーとコストを大幅に削減でき、毎日の測定作業を強力にサポートします。

  • 蒸気生産プロセスを中断なく稼働させるために

    重要なプロセスポイントから正確なデータをリアルタイムで取得することで、規定の水質を確保して、プラント内での腐食や堆積物を防ぎ、リミット値を超過した場合に迅速に対処できます。

  • お客様の産業に最適な計装

    完成されたターンキーSWASシステムは、導電率、酸/カチオン導電率、溶存酸素、pHの分析が単一のパネルソリューションで可能であることがメリットです。搭載されるすべての機器は実績があり、測定精度が高く、メンテナンスが容易です。

  • 運転コストを削減

    流通ホルダに採用されている、Endress+Hauserが特許を取得したセンサの配置により、サンプル量をわずか10 l/hに抑え、冷却水とエネルギーの消費量を同様のシステムと比較して70%削減できるため、冷却器のサイズを小型にして、原材料コストを節約できます。

  • 陽イオン交換樹脂の機能を維持するために

    SWAS Compactは、陽イオン交換樹脂の負荷量を監視して残存容量を表示します。これにより、陽イオン交換樹脂を適切なタイミングで再生して機能させることができます。

組み合わせの詳細

すべてのバンドル部品の概要

コンポーネントと仮構成

  • 固定

    コンポーネント同士の互換性を確保するために、特定の固定が適応されています。オープンパラメータにより、個別に自由な設定が可能です。

    コンポーネントをカート内の組み合わせ製品に設定できます
  • コンポーネント
    1

    特殊製品 分析計 CSOL

    固定:
    CSOL-PA3WP1
    アプリケーション:
    A3
    地表水
    変更:
    WP1
    接液部 (プラスチック)
    >>パラメータ, 変換器:
    SH
    導電率
    内容:
    P
    パネル
    >バンドル仕様:
    TE
    バンドル 15 CDP60 SWAS Compact
    アプリケーション:
    A1
    純水
    変更:
    WM1
    接液部 (金属)
  • Liquiline CM444は、pH、ORP、導電率、溶存酸素、濁度、その他水質分析用デジタルマルチパラメータ変換器です。
    2

    4チャンネル変換器
    Liquiline CM444

    固定:
    CM444-AAM4 _ _ FI10 _ _
    認証:
    AA
    非危険場所
    センサ入力:
    M4
    4x デジタルセンサ
    追加機能:
    FI
    2x リレー, 2x デジタル入力, 2x デジタル出力
    電源:
    1
    AC100...230V (50/60Hz)
    電線管接続口 ハウジング:
    0
    M
  • Memosens CPS11E - 安定したプロセス条件の標準アプリケーションで使用できるデジタルpHセンサ
    3

    デジタルpHセンサ
    Memosens CPS11E

    固定:
    CPS11E-AA7AAS2
    認証:
    AA
    非危険場所
    電極型:
    7
    標準, ゼロ点 pH 7.0, 温度センサ NTC 30k
    アプリケーションレンジ:
    A
    1-12 pH, -15...80oC, 0.08...1.7 MPa(絶対圧)
    リファレンスシステム:
    AS
    PTFE製 リング状液絡膜, 塩橋, 飽和KCl, Ag/AgCl
    シャフト長:
    2
    120mm
  • Memosens COS22E:サニタリ仕様の隔膜式溶存酸素センサ
    4

    デジタル溶存酸素センサ
    Memosens COS22E

    固定:
    COS22E-AA12AALB _
    認証:
    AA
    非危険場所
    キャップ特性:
    AA
    ステンレス
    測定範囲:
    12
    0...2mg/l
    センサ長:
    LB
    120mm
  • Memosens CLS15E - 純水および超純水用の電極式デジタル導電率センサ
    5

    デジタル導電率センサ
    Memosens CLS15E

    固定:
    CLS15E-AAHC10 _
    認証:
    AA
    非危険場所
    プロセス接続:
    HC
    ネジ NPT1/2
    材質:
    10
    センサ PES, 電極 1.4435
  • CYK10測定ケーブルはMemosensプラグインヘッド付きのすべてのセンサに使用できます。
    6

    デジタル測定ケーブル
    CYK10

    固定:
    CYK10-A011
    認証:
    A
    非危険場所
    ケーブル長:
    01
    1,5m
    ケーブル接続:
    1
    端末仕上げ