Title

キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。

お問合せ、お困りごとの内容はできるだけ詳しくお知らせください。より適切なサポートが可能になります。

はじめに

バイオエタノール製造向け測定ソリューションによるプロセスの効率化

バイオエタノール製造における発酵は、発酵および蒸留の工程全体にわたる生物学的および熱的なばらつきの管理において重要な役割を果たします。0.1~0.2のpHドリフト2~3°Cの温度変動、あるいは不安定な糖供給速度といったわずかなプロセス条件のずれでも、酵母の代謝が遅れ、エタノールの生成効率が低下することがあります。収率が低下する前には栄養分の供給状況やCO₂オフガスのパターンに変化が見られることが多いため、安定した状態であることが重要です。このような初期段階での変化により、エタノールの最終的な力価が3~7%低下する可能性があります。

バイオエタノールの製造において、計装機器は、予測可能な発酵プロセスを維持するうえで中心的な役割を果たします。pH、温度、供給流量、CO₂オフガスの連続測定により、オペレータは生物学的な変化に即座に対処することができます。さらに、濃度や密度のインライン監視は発酵速度の低下を検知するうえでも役立ちます。プロセスの可視化により、発酵槽間のばらつきを低減し、微生物の活動を促進するとともに、エタノールの全体的な収率を向上させることができます。

バイオエタノール発酵プロセスの図 ©Endress+Hauser
バイオエタノール発酵プロセスの図

バイオエタノール発酵プロセス

知見

信頼性の高いプロセス制御で発酵による物質変換を促進

安定したエタノール生成を維持するためには、発酵条件を最適な生物学的範囲内に保つことが不可欠です。pH、温度、CO₂発生量のわずかなずれでも、即座に微生物代謝、糖の変換挙動、後続の蒸留工程の負荷に影響します。連続測定は、発酵挙動の安定化を支え、ばらつきを抑えます。

  • pH制御で酵母の代謝を保護:pHの安定化により糖からエタノールへの変換を効率化し、代謝ドリフトの早期発生を抑制します。Memosens CPS11EおよびLiquiline CM42Bは、信頼性の高いpHインライン制御を実現します。
  • 温度制御によって反応挙動を安定化:高速応答の温度測定で酵母への負荷を防ぎ、発酵速度の安定化を支援するとともに熱的不均衡を防止します。iTHERM TM131は正確な温度追跡を実現します。
  • 基質と栄養分の供給を管理して均一なプロセス性能を実現:糖と微量栄養素を正確に供給することで、基質の利用可能性が安定し、最終的なエタノール濃度のばらつきが低減します。Promass F 300は正確な供給制御を実現します。
  • CO₂オフガス組成の監視により発酵活性およびガス処理の準備状況を評価:プロセスガスアナライザMCS300Pは、オフガスの継続的な監視により発酵状態のばらつきを早期に検知し、後続のCO₂浄化工程の安定運用をサポートします。
  • 発酵槽内の栄養分、代謝産物、エタノールの濃度を直接追跡:インラインRaman Rxn4アナライザは、複数の重要なプロセスパラメータを取得し、最適な収率とバッチ間の一貫性を確保します。

Endress+Hauserのサポートサービス

Endress+Hauserのサービスは、試運転および校正によって発酵の信頼性を向上させます。さらに、Heartbeat Technologyを利用した検証により、プロセスを中断することなく文書化されたレポートを作成できます。

バイオエタノール蒸留プロセスの図 ©Endress+Hauser
バイオエタノール蒸留プロセスの図

バイオエタノール蒸留プロセス

知見

蒸留塔の運転制御による蒸留効率の向上

蒸留性能は、トレイまたはパッキング全体にわたる熱や流体の挙動の安定性に左右されます。温度、圧力、内部の流れのわずかな変化でも、蒸気需要が高まり、分離効率の低下やエタノール純度の変動につながります。継続的な監視によって蒸留塔の挙動の予測性が向上し、エネルギー損失を低減できます。

  • 蒸留塔の温度追跡で適切な分離効率を維持:多点温度監視により、トレイの横溢、浸出、または熱伝達の不均衡を検知します。iTHERM TMS31は詳細な熱プロファイルを提供します。
  • 圧力監視で気液平衡を維持:蒸留塔内の圧力を一定に保つことで、揮発性の変化や流れの乱れに起因する純度の低下を防止します。Cerabar PMP51Bは正確な圧力制御を実現します。
  • 蒸気、還流、凝縮水の流量を制御してバランスの取れた運転を実現:正確な流量測定で、エネルギー効率に優れた蒸留とバランスの取れた内部循環をサポートします。Prowirl F 200(蒸気)とPromass F 500(還流、凝縮水)は信頼性の高い測定を実現します。
  • エタノール濃度の測定により製品品質を確保:密度に基づくインライン分析で分離の非効率やエタノールの損失を検知します。Promass Q 500は信頼性の高い純度評価を実現します。

Endress+Hauserのサポートサービス

PROFINETおよびEtherNet/IPを介したデジタルセンサの統合により、制御システムへのシームレスな接続が可能になり、バイオエタノール製造における継続的なデータ交換、診断、リモート監視が実現します。

バイオエタノール製造プロセスの概要図 ©Endress+Hauser
バイオエタノール製造プロセスの概要図

バイオエタノール製造プロセスの概要

知見

バイオエタノール測定ソリューションによる純度およびエネルギー消費量の最適化

エタノールの最終的な品質は、熱交換性能、蒸気および冷却水の流量、脱水の安定性の適切なバランスに左右されます。リボイラーの負荷、冷却水の流量、脱水挙動の変動は、蒸気の消費量を増大させ、純度を損なう可能性があります。これらを正確に測定することで、エネルギー効率を維持し、製品品質を確保することができます。

  • リボイラーおよび復水器の温度測定によりエネルギーバランスを維持:信頼性の高い温度測定により、ファウリング、冷却不足、過剰な蒸気発生を特定できます。 iTHERM TM131は熱性能の正確な把握を実現します。
  • 蒸気および冷却水の流量監視によりエネルギー損失を可視化:蒸気および冷却水の流量を適切に維持することで、熱交換効率の低下や不要な蒸気使用を防止します。 Prowirl F 200(蒸気)およびPromag W 300(冷却水)は信頼性の高い測定を実現します。
  • エタノールの純度の検証により脱水性能を維持:密度と導電率を監視することで、水分のキャリーオーバー、汚染、分子篩装置における不安定性を検知します。Promass Q 300およびIndumax CLS50Dはインラインでの純度保証を実現します。

メンテナンス負荷の少ない計装機器は、バイオエタノール製造においてプラントの可用性およびROIを向上させ、エネルギー効率に優れた蒸留制御を支援します。

バイオエタノール製造向けの主要製品

/
FAQ

バイオエタノール測定ソリューションに関するよくある質問

信頼性の高い発酵性能、効率的な蒸留、一貫したエタノール品質を確保するにはリアルタイム測定が重要となります。以下に、バイオエタノール測定ソリューションに関するよくある質問とその答えをご紹介します。

次のステップ

次のステップ

お問合せ、お困りごとの内容はできるだけ詳しくお知らせください。より適切なサポートが可能になります。

注釈