キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。

排出ガス監視ソリューション

未来志向の排出ガス監視のための幅広い製品ランナップと長年の経験

排出ガス監視ソリューションのヘッダー画像
8 製品
並べ替え:
フィルタ

排出ガス監視ソリューション

Endress+Hauserの製品ファインダを使用して、お客様に最適な計測機器、ソフトウェア、システムコンポーネントを製品特性から検索できます。

排出ガス監視ソリューションについて

排出量を的確に最小限に抑えるには、ガス濃度を確実に分析し、監視する必要があります。弊社は、革新的な技術と実証済みの測定原理を使用して、未来志向のソリューションを提供します。これは、腐食性ガスや有毒ガスの測定、危険場所に機器を設置する場合にも対応します。グローバルで効率的な販売ネットワークと優れたサービスが、プロジェクトの実現と導入された計測技術のメンテナンスに役立ちます。Monitoring Boxなどのデジタルサービスは、状態監視だけでなく、状態データやアプリケーションデータを分析的に評価する機能も提供します。

体系的なアプローチによる効率化

システムソリューションの計画・設計・設定において数十年にわたる経験を有する弊社は、お客様にとって信頼できるパートナーです。連続排出ガス測定(CEMS)およびプロセスガス分析(PGA)用のシステムはモジュール式設計で、個々の要件に合わせてカスタマイズされます。また、プロジェクトの計画から耐用期間中のメンテナンスまで、プロジェクト全体を通じて、きめ細かい個別のアドバイスと柔軟なサービスも提供します。これにより、スケジュールの効率化、コストの削減、リスクの低減につながります。

In-situ技術:迅速かつ改ざんのない測定結果を得るための最適なソリューション

弊社の革新的なin-situ測定技術により、計測機器をガスが流れる導管内や測定場所に直接設置することが可能です。このデバイスソリューションは、特に、応答時間が非常に短く、メンテナンス要件が最小限であることが特徴となっています。測定は、ガス導管全体にわたって行われます(クロスダクトタイプ)。または、測定プローブタイプの場合は、より長い測定パスで行われます。これにより、in-situガスアナライザは抽出ソリューションと比べて、より代表的な測定値を提供することができます。

In-situ測定技術の利点:

  • 改ざんのない直接測定
  • 迅速な測定 – ほとんどリアルタイム
  • わずかなメンテナンス作業

抽出技術:厳しい条件下でも正確な測定結果

弊社の抽出ガスアナライザは、幅広いアプリケーションに使用できます。ガスの一部は、選択された測定プローブを介してガス導管から取り出され、調整された後、一定の条件下でアナライザモジュールに供給されます。サンプリング、調整から分析に至るまでのガス処理全体が、個別の測定作業に合わせて最適に設計されています。この柔軟性により、腐食性ガス、可燃性ガス、有毒ガスを、高温、高圧、粉塵負荷などの厳しいプロセス条件下でも測定することができます。

抽出ガス分析の利点:

  • 高い柔軟性
  • さまざまなプロセス条件下でも測定可能
  • 非常に正確な測定

状態監視および監視サービス

明日何が起こるかを今日知る:Monitoring Boxは、機器とプラントの状態、およびアプリケーションそのものを継続的に監視するためのデジタルソリューションです。履歴データとリアルタイムデータを組み合わせることで、リミット値の超過や状態の変化について見える化された有用情報が提供されます。診断、統計、予測のためのデータ分析が行われ、予防保全やニーズに基づいたメンテナンスが可能になります。また、機器やプラントを高出力領域で稼働させ、リソースを効率的に活用することもできます。弊社の既存の製品ソリューションのスマート拡張として、Monitoring Boxとデジタルサービスを組み合わせることにより、産業アプリケーションの生産性が的確に向上します。

ダウンロード

その他のリソースを検索

document icon
Emission monitoring solutions PDF, 4.5 MB
A comprehensive portfolio for continuous emission monitoring. With future-orientated solutions tailored to the respective measuring task in your industry.
download icon ダウンロード
document icon
Waste PDF, 2.4 MB
Analyzer and metering solutions overview for waste-to-energy plants
download icon ダウンロード
document icon
Power PDF, 4.1 MB
Analyzer and metering solutions overview for gas-fired power plants
download icon ダウンロード
document icon
Chemicals, petrochemicals and refineries PDF, 3.1 MB
Analyzer and metering solutions overview for chemical processing plants
download icon ダウンロード