キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。

Heartbeat Technologyによるインテリジェントな計装システムの実現

精密な機器データによるプロセス最適化とコンディションモニタリング

Heartbeat Technology

高い生産性の維持と運用/メンテナンスコスト削減の両立が長年の課題になっていませんか?法的要件を遵守しながら製品品質を確保して安全なプラント操業を実現したいとお考えではありませんか?このようなあらゆる状況を支援するために、弊社はHeartbeat Technologyを開発しました。これは診断、検証、および監視機能で構成されており、信頼性の高い精密なセンサデータとプロセスデータにより、弊社のインテリジェントな計装システムがさらにスマートになります。

利点

  • 測定の信頼性と安全性が向上 幅広い診断範囲と国際規格に準拠した設計開発により、さまざまな動作条件下において安定した機器性能を保証(Heartbeat診断)
  • 効率の向上およびプラント稼働時間の増加 運用効率の向上:NAMUR NE 107に準拠した、標準化された明確な診断メッセージが適切なタイミングで表示されるため、推奨される対処法を容易に実行可能(Heartbeat診断)
  • 認定に対応した機器検証 ボタンを押すだけで、プロセスを中断することなく、ガイド付き手順に従ってISO 9001に準拠したトレーサブルな即時検証が可能 - 検証作業を最小限に抑え、機器の取外しも不要(Heartbeat検証)
  • 法的要件を遵守しながら生産性を強化 他社製の実証済み検証コンセプトおよび検証レポートの自動生成機能により、法的要件に準拠した方法で校正およびプルーフテストの周期を最適化(Heartbeat検証)
  • 適切なタイミングでインテリジェントな対策を予防的に実施 コンディションモニタリング機能により、プロセスを最適化してメンテナンスニーズをタイムリーに予測(Heartbeatモニタリング)

弊社の製品ラインナップ全体でこれらの利点と機能をすべて活用できるため、機器およびプロセスの状態を容易に把握できます。たとえば、付着物の検知によって、洗浄間隔を最適化できます。弊社のインテリジェントな機器をお使いの制御システム、管理システム、またはクラウドに接続すると、機器やプロセスの追加データを容易に取得できます。また、多数のフィールド機器に対するHeartbeat検証を中央で実行することもできます。

Heartbeat Technologyの詳細については、Heartbeat Technologyコンピテンスブロシュアをご覧ください。

Heartbeat Technologyのポートフォリオは、流量、レベル、圧力、分析、温度計測に対応した幅広い機器を網羅しています。 以下では、その中から注目の製品をご紹介します。

製品ハイライト

/

ダウンロード

その他のリソースを検索

document icon
Heartbeat Technology
Taking the pulse of your measurement
download icon ダウンロード