キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。

圧力を使用したレベル測定

差圧伝送器を使用した連続レベル測定

圧力を使用したレベル測定
9 製品
並べ替え:
フィルタ

アプリケーションに応じた製品選定

Endress+Hauserの製品ファインダを使用して、適切な計測機器、ソフトウェア、システムコンポーネントを検索できます。Applicatorは、お客様のアプリケーション分野に応じた個別の製品選定に役立ちます。

圧力を使用したレベル測定について

さまざまな産業の幅広いアプリケーションにおける採用実績:差圧伝送器を使用して、液体の体積、質量、およびレベルの連続測定が可能になります。これらは、標準アプリケーション、ならびにプロセス圧力やプロセス温度の高いアプリケーションの両方で、あらゆるタイプの測定物に最適です。

測定原理

充填レベルアプリケーションでの差圧測定では、重力により充填レベルに応じて増加または減少する静圧を測定します。2 つ目のセンサモジュールはタンク内圧を測定します。この2つのデジタル値を使用して伝送器内でレベルが計算されます。

特長

  • 流量、レベル、フィルタアプリケーション用のユニバーサル差圧伝送器
  • ダイアフラムシールとの組み合わせでプロセス温度-70~+400 °Cに対応
  • 電気式差圧システムにより、プロセスの可用性が向上し、安全リスクを最小限に抑えることが可能