Title

キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。

サニタリ温度計

ライフサイエンス、食品・飲料業界における無菌プロセスやサニタリアプリケーションに対応した一体型・モジュール式温度計

サニタリ仕様のアプリケーションに対応可能なサニタリ温度計
6 製品
並べ替え:
フィルタ

サニタリ温度計

Endress+Hauserの製品ファインダを使用して、お客様に最適な計測機器、ソフトウェア、システムコンポーネントを製品特性から検索できます。Applicatorではアプリケーションパラメータから個別の機器選定ができます。

サニタリ温度計について

Endress+Hauserのサニタリ仕様の温度計は、高い測定性能を実現するとともに、食品・飲料・製薬業界の厳しい要求事項に対応しています。一体型・モジュール式を取り揃えた幅広い温度計ラインナップをご用意しています。産業標準の各種プロセス接続、スマート温度伝送器、高性能センサを組み合わせることができ、国際的な合格証と認証も取得しています。

標準化された一体型・モジュール式のサニタリ温度計を幅広く取り揃え、以下の特長を備えています。

  • 一体型またはモジュール式の設計
  • サニタリ接続 – クランプ、金属製シールシステム、溶接アダプタ、バリベント、コンプレッションフィッティングなど
  • 測温抵抗体(RTD)センサ – 基本仕様または高性能仕様
  • サーモウェル付き温度計 - 交換や再校正が容易で安全
  • サーモウェルなしの温度計 – 測定物に直接接触するため、高速応答と高精度を実現
  • 伝送器付き/伝送器なし
  • ディスプレイ付き/ディスプレイなし
  • サニタリ仕様サーモウェル(Tピース、エルボなど)

モジュール式サニタリ温度計

Endress+HauserのiTHERM ModuLineシリーズは、産業用およびサニタリアプリケーション向けに開発された最新世代のモジュール式温度計です。シンプルで選びやすい製品ラインナップにより、ほぼあらゆるプロセスやお客様のニーズに対応します。革新的な技術により、プロセス効率の向上やプラント・製品の安全性向上など、さまざまな付加価値を実現します。その代表例がiTHERM QuickSensとiTHERM QuickNeckです。さらに、国際規格に準拠した各種認証も取得しています。

利点

  • モジュール構造:柔軟な製品選択を実現し、あらゆるアプリケーションに最適なソリューションを提供
  • 50種類以上のサニタリ接続を標準で用意
  • さまざまなシステム統合に対応する通信プロトコル(4~20 mA、HART®、IO-Linkなど)
  • iTHERM QuickSens:高速応答により最適なプロセス制御を実現(t90 = 1.5秒)
  • iTHERM QuickNeck:クイックリリース機構付きの分割型ネックにより、工具を使わず簡単に測定インサートを取り外して再校正が可能
  • グローバルな合格証と認証:ATEX/IECEx、CSA、FM、EAC、JPN Ex、NEPSI準拠の防爆認証、3-A、EHEDG、ASME BPE、FDA、食品接触材規則(FCM)、TSE適合証明書に準拠したサニタリ基準

一体型サニタリ温度計

iTHERM CompactLineシリーズは、不要な複雑さを排除し、優れた価格性能比を実現するよう設計されています。すぐに使用できる汎用性の高い温度計として、ライフサイエンス、食品・飲料、一般プロセス産業の幅広いアプリケーションに対応します。Endress+Hauserは、iTHERM TrustSensにおいて、FDAやGMPの厳しい規制への適合が求められるサニタリアプリケーション向けに特別に設計された、世界初の自己校正機能付き温度センサ技術を開発しました。

利点

  • コンパクト設計:伝送器を内蔵した小型設計により、優れたコスト効率を実現
  • 50種類以上のサニタリ接続を標準で用意
  • さまざまなシステム統合に対応する通信プロトコル(4~20 mA、HART®、IO-Linkなど)
  • グローバルな合格証と認証:ATEX/IECEx、CSA準拠の防爆認証、3-A、EHEDG、ASME BPE、FDA、食品接触材規則(FCM)、TSE適合証明書に準拠したサニタリ基準

Tピースサーモウェルとエルボサーモウェル

Endress+Hauserのサニタリ仕様サーモウェルは、溶接部や液だまりが生じない設計を採用しており、洗浄しやすく、サニタリおよびアセプティック(無菌)アプリケーションに最適です。プロセス配管に溶接して使用する非分解型で、単一のステンレス鋼材から機械加工により製造されています。挿入長が非常に短い場合でも、サニタリまたはアセプティック仕様の配管、容器、タンクでの使用に適しています。

基礎知識と動作原理

設計、材質、仕様

設置、運転、メンテナンス