プロセスオートメーションで活用されるIO-Link
IO-Linkテクノロジーで最適化されたプロセスによる効率改善
IO-Linkは、フィールド機器(計測機器、スイッチ、アクチュエータなど)と産業用制御システム(PLCなど)間の双方向デジタル接続が可能なオープンソースの通信プロトコルです。IO-Linkは、複数のIO-Link機器との通信をIO-Linkマスタが制御する、ポイント・トゥー・ポイントアーキテクチャ上で動作します。プロセスオートメーションの特定のユースケースでは、IO-Linkによって多くのメリットが生まれるため、よりシンプルな計測例でIO-Linkが広く使用されています。
- シンプルな機器通信:小規模プリケーションでのセンサ(計測機器やスイッチ)やアクチュエータに最適です。
- 優れたコスト効率:多くのフィールド機器を必要とするシンプルなアプリケーションに適した、低コストな選択肢です。
- 容易な統合:大がかりな再構成作業を必要とせず、設定や既存のオートメーションシステムへの統合をシンプルに行えます。
- 診断およびパラメータ設定:リモートでの設定、診断、および監視により、現場での手作業の軽減、ダウンタイムの低減、予防保全の促進が可能です。
©Endress+Hauser
飲料製造における充填プロセス。
アプリケーション事例:食品および飲料
充填の複雑さを軽減
規格化されたIO-Linkの通信を活用することで、市場投入までの時間を短縮し、製造ワークフローを最適化できます。また、IO-Link対応機器を経由してあらゆる関連資料や証明書にシームレスにアクセスできるため、食品の安全性および品質規制の遵守に役立ちます。
- IO-Linkの自動機器識別による整合性の取れたアセット管理、および本当の意味でのプラグ&プロデュース機能を実現するパラメータ設定。
- Endress+Hauserが提供するIO-Link統合サポートパッケージを活用した、シンプルな統合と迅速な設定。
©Endress+Hauser
バイオ医薬品プラントにおける配水プロセス。
アプリケーション事例:ライフサイエンス
水の精製と配水のための重要なパラメータを制御
製薬用水は医薬品製造において非常に重要な設備であり、厳格な品質保証と規制遵守が求められます。IO-Link対応機器は、処理や精製から配水や使用箇所にいたる給水システム全体で、重要なプロセスパラメータを継続的に監視・制御します。弊社のIO-Link対応製品ラインナップは、プラントの規模を問わず、リアルタイムのデータ取得とシームレスな統合をサポートしています。
- 広範なIO-Linkプロセスおよび品質管理用機器により、運用の規格化と合理化を実現。
- ASME BPE、ISPEガイドライン、および各国の薬局方に完全準拠。
- Endress+HauserのIO-Link統合サポートパッケージ、産業用イーサネット、およびクラウド対応接続により、容易にデジタル統合が可能。
- 予測的かつデータに基づいた校正戦略により、ダウンタイムを低減し、メンテナンス間隔を最適化。
お客様の分野でもIO-Linkを最大限ご活用ください
IO-Linkテクノロジーは、ファクトリーオートメーションの分野ではすでによく知られた存在です。弊社のホワイトペーパーでは、OEMメーカーやそのエンドユーザーにとっても有益な、プロセス産業に特化したユースケースを紹介しています。
食品 & 飲料産業
このホワイトペーパーには、低温殺菌、醸造、パッケージングなど、食品・飲料アプリケーションでのIO-Linkの活用方法が記載されています。
水処理・排水処理産業
このホワイトペーパーには、排水の浄化や飲用水製造など、水処理・排水処理アプリケーションでのIO-Linkの活用方法について記載されています。
Endress+HauserのIO-Link機器
IO-Linkテクノロジーを搭載したEndress+Hauserの主要製品をご紹介します。全製品ラインナップは、カタログをダウンロードしてご覧ください。
/
Endress+HauserのIO-Linkテクノロジーが選ばれる理由
Endress+HauserのIO-Linkテクノロジーを搭載したプロセスオートメーション向けの機器は、IO-Link機器のクラスとしては比類なき品質を誇っています。弊社のテクノロジーは、最新スマートセンサプロファイル仕様を徹底的に実装することで、他社製IO-Linkマスタおよび設定ソフトウェアとのハイレベルな相互運用性を実現します。また、弊社はご要望に応じて他のシステムコンポーネントとの現地での統合作業を承っております。Endress+Hauserをお選びになることで、お客様の機器のライフサイクル全体にわたって、弊社製品と同様の高品質なサポートが付随する多様なサービスを受けることが可能になります。また、弊社の機器はSiemens TIAポータル向けの完全な機能ブロックライブラリと、Rockwell Plant PAx向けの包括的な追加命令ライブラリを備えており、既存のプロセス制御システムに迅速かつ簡単に統合できます。SiemensおよびRockwell Automation製品との統合については、こちらをご覧ください。
プロセスオートメーションにおいて、Endress+Hauser製のシンプルな測定点向けIO-Link機器と重要な測定点向け機器を組み合わせることで、デジタル化のメリットを最大限に引き出すための絶好の土台を構築できます。
©Endress+Hauser
Endress+Hauserは最高の品質をお届けできるよう、IO-Link製品ラインナップとPROFINETまたはEtherNet/IP機器を厳選しています。
IO-Linkはフィールド機器向けの効率的な双方向デジタル通信については優れています。ただし、IO-Linkはディスクリートセンサや標準的なデータスループットで十分な、シンプルな測定シナリオやファクトリーオートメーション向けに最適化されていることを認識しておくことが重要です。高帯域、リアルタイム、または複雑なアプリケーションでは、IO-Linkのみではすべての要件を満たせない場合があるため、他のプロトコルとの統合が必要となります。このハイブリッド手法を使用することで、基本的なセンサに対してはシンプルでコスト効率の良いIO-Linkを活用し、複雑な機器や制御システムに対してはより高性能なプロトコルを利用できます。
より詳細な情報について
弊社のコンサルタントがお客様の疑問にすべてお答えします。
Maximum efficiency powered by IO-Link
Innovative and comprehensive instrumentation portfolio designed to meet industry needs, maximize efficiency and boost digital capabilities
Rockwell Automation用の追加命令(AOI)
Rockwell Automation Studio 5000®用のEndress+Hauser IO-Link追加命令
トレーニング
様々なトレーニングで、より多くの専門知識を身につけることができます。
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。