Title

キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。

電気式差圧測定システム

高い信頼性、安全性、コスト効率

電気式差圧伝送器は、加圧タンクまたは真空容器内でのレベル測定において優れた特長を持つソリューションです。Deltabar FMD71/FMD72は、導圧管またはオイルを封入したキャピラリの使用により、従来の機械式差圧計で発生していた問題を解決します。電気式差圧伝送器では取付時間、メンテナンスによるダウンタイム、およびスペアパーツ要件が軽減されたため、リスクを最小化し、ランニングコストを最適化できます。

利点

  • プロセスの可用性と信頼性に大きく影響する従来の構造上の問題(テープの漏れ、導圧管の詰まりや凍結、ドライ/ウェットレグの不統一)が解消されます。
  • セラミックセンサモジュールまたはメタルセンサモジュールを選択可能
  • 設置時間や必要な保守、ダウンタイム、スペアパーツが少ないためトータルコストの削減が可能
  • 多変数レベル測定:1つのシステムでHART通信を用いた差圧、タンク内圧、センサ温度測定HART通信を用いた診断によりシステム全体の状態を連続表示
  • 優れた再現性と長期安定性

本システムは 2 つのセンサモジュールと 1 つの変換器で構成されます。片方のセンサモジュールで静圧(高圧:タンク内圧を含む)、もう一方でタンク圧力(低圧)を測定します。センサからの2つの値を使用して1つの変換器内でレベルが計算されます。電気式差圧システムは、周囲温度の変化による測定ドリフトを最大95%低減します。

2 製品
並べ替え:
フィルタ

ダウンロード

その他のリソースを検索

document icon
Electronic dp improves accuracy, installation, maintenance
Check out how Lucite International gained in accuracy and reliability when they replaced their traditional differential pressure using capillaries with our electronic dp transmitter.
download icon ダウンロード