ファインセラミックは世の中で最も硬い材質の1つです。Endress+Hauser 独自の静電容量式セラミックセンサCeraphireは、超高純度99.9%のセラミックを搭載した、封入液の無いドライセルです。このセンサは高精度測定と高い耐食性、耐磨耗性を持っています。Ceraphireは真空アプリケーションにも適しており、また最大でセンサレンジの40倍の過大圧を受けても計測に影響を受けません。
©Endress+Hauser
- Ceraphire セラミックセンサは、測定信号の可用性と過大圧保護を保証します。
- 強酸,強アルカリに対する耐食性
- 耐摩耗性
- 水素の非透過性に優れている
- ダイアフラムのダメージ無し
- ドライセンサ/測定物の汚染無し
- 高価なアロイ製ダイアフラム不要
F
L
E
X
-
標準的製品
-
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
-
特殊仕様の製品
-
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
| FLEX セレクション |
技術的卓越性 |
シンプルさ |
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
|
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
精度
0.075% 個別センサ、
"PLATINUM"(高精度) 0.05% 個別センサ
プロセス温度
–25...+150°C
(–13...+302°F)
プロセス圧力 / 最大過圧リミット
6 MPa
圧力測定範囲
10 kPa~4 MPa
(1.5~600 psi)
プロセスメンブレンの材質
セラミック
SUS316L相当、アロイC
計測セル
10 kPa~4 MPa
(1.5~600 psi)
精度
0.2%
0.1% (オプション)
プロセス温度
-10°C ... 70°C
(14°F ... 158°F)
径 29 mm (1.14"):0°C ... .50°C
(32°F ... 122°F)
圧力測定範囲
10 kPa...2 MPa
(1.5 psi...300 psi)
主要接液部
径22 mmおよび42 mm:シール、SUS316L相当、セラミック
径 29 mm:シール、PPS、ポリオレフィン、セラミック
延長ケーブル:PE、PUR、FEP
最大測定距離
200 m H2O
(656 ft H2O)
計測セル
10 kPa...2 MPa
(1.5psi...300psi)
製品の段階的廃止 - 後継製品を表示
フェーズアウトガイドライン
Endress+Hauserはすべての製品の長期的なサポートに取り組んでいます。
製品の撤退の通知後10年間(予備部品が利用できなくなるまで)製品のサポートとサービスを行います。
ただし、より適切と思われる場合には、代替製品を含む代替ソリューションを提供する権利を留保します。
製品ステータス
製品マスター
PMC51
製品名
ゲージ/絶対圧力伝送器
セラバーM PMC51
製品ステータス
In phase out
生産終了日
12/2024
受注停止
6/2027
スペアセンサ期間
not applicable
校正期間
not applicable
スペアパーツ提供期間
7/2030
修理期間
7/2030
メンテナンス方法
ゲージ/絶対圧力伝送器
セラバーM PMC51
製品の段階的廃止 - 後継製品を表示
フェーズアウトガイドライン
Endress+Hauserはすべての製品の長期的なサポートに取り組んでいます。
製品の撤退の通知後10年間(予備部品が利用できなくなるまで)製品のサポートとサービスを行います。
ただし、より適切と思われる場合には、代替製品を含む代替ソリューションを提供する権利を留保します。
製品ステータス
製品マスター
PMC51
製品名
ゲージ/絶対圧力伝送器
セラバーM PMC51
製品ステータス
In phase out
生産終了日
12/2024
受注停止
6/2027
スペアセンサ期間
not applicable
校正期間
not applicable
スペアパーツ提供期間
7/2030
修理期間
7/2030
メンテナンス方法
オイルフリーのセラミックセンサを搭載した気体および液体用デジタル圧力伝送器
精度
標準:0.1%
高精度校正:0.075%
プロセス温度
-20°C~130°C
(-4°F~266°F)
プロセス圧力 / 最大過圧リミット
6 MPa(900 psi)
圧力測定範囲
10 kPa~4 MPa
(1.5~600 psi)
主要接液部
セラファイア
シーリング
アロイ C276
SUS316L相当
最大測定距離
400 m(1,312 ft)H2O
プロセスメンブレンの材質
セラミック
計測セル
10 kPa~4 MPa
(1.5~600 psi)
ゲージ圧/絶対圧
製品の段階的廃止 - 後継製品を表示
フェーズアウトガイドライン
Endress+Hauserはすべての製品の長期的なサポートに取り組んでいます。
製品の撤退の通知後10年間(予備部品が利用できなくなるまで)製品のサポートとサービスを行います。
ただし、より適切と思われる場合には、代替製品を含む代替ソリューションを提供する権利を留保します。
製品ステータス
製品マスター
PMC71
製品名
ゲージ/絶対圧力伝送器
Cerabar PMC71
製品ステータス
In phase out
生産終了日
12/2024
受注停止
6/2027
スペアセンサ期間
not applicable
校正期間
not applicable
スペアパーツ提供期間
7/2030
修理期間
7/2030
メンテナンス方法
ゲージ/絶対圧力伝送器
Cerabar PMC71
製品の段階的廃止 - 後継製品を表示
フェーズアウトガイドライン
Endress+Hauserはすべての製品の長期的なサポートに取り組んでいます。
製品の撤退の通知後10年間(予備部品が利用できなくなるまで)製品のサポートとサービスを行います。
ただし、より適切と思われる場合には、代替製品を含む代替ソリューションを提供する権利を留保します。
製品ステータス
製品マスター
PMC71
製品名
ゲージ/絶対圧力伝送器
Cerabar PMC71
製品ステータス
In phase out
生産終了日
12/2024
受注停止
6/2027
スペアセンサ期間
not applicable
校正期間
not applicable
スペアパーツ提供期間
7/2030
修理期間
7/2030
メンテナンス方法
オイルフリーのセラミックセンサを搭載した気体および液体用デジタル圧力伝送器
精度
標準: 0.05%
高精度校正: 最大 0.025%
プロセス温度
-40°C...150°C
(-40°F...302°F)
プロセス圧力 / 最大過圧リミット
6 MPa (900psi)
圧力測定範囲
10 kPa...4 MPa
(1.5psi...600psi)
主要接液部
セラファイア セラミック
アロイ C
SUS316L相当
モネル
PVDF
最大測定距離
400m H2O
プロセスメンブレンの材質
セラミック
計測セル
10 kPa~4 MPa
(1.5~600 psi)
ゲージ圧/絶対圧
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。