Title

キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
標準液CPY20はさまざまなボトルサイズで利用できます。

pH標準液
CPY20

あらゆる産業分野に対応する高精度のpH標準液

CPY20
Please Wait (spinning wheel)
価格の読み込み中
価格は一時的に表示されません
Price on request
価格を有効化
価格:情報を提供
機器をフィルタ表示/アプリケーションタスク
計測 / アプリケーションタスク

本製品の仕様を選定してCAD図面をダウンロード

  • 測定原理

    電位差測定

  • アプリケーション

    認定取得済みリファレンスpH標準液(pH値4、7、10)(仕様コード30/オプションC)
    校正用pH標準液(pH 値2、4、7、9、9.2、10、12)(仕様コード30/オプションD)

  • 特性

    認定取得済みリファレンスpH標準液:
    計量トレーサビリティに基づく測定不確かさ:pH 4およびpH 7では0.03 pH単位、pH 10では0.08 pH単位
    校正用pH標準液:
    測定不確かさ:0.02 pH単位(GUM準拠)。
    pH 10を超えるバッファ溶液:測定不確かさは0.05 pH単位(GUMに準拠、計量トレーサビリティなし)

  • 測定範囲

    認定取得済みリファレンスpH標準液:
    pH 4
    pH 7
    pH 10
    校正用pH標準液:
    pH 2、pH 4、pH 7、pH 9、pH 9.2、pH10、pH12

  • 構造

    標準液の混同を防ぐため、それぞれ色を違えています。
    pH 4.0 --> 赤
    pH 7.0 --> 緑
    pH 9.2 --> 青

  • 外形寸法

    次の容量をご用意:
    Liquiline Control CDC90システム用 5L
    1000 ml /250ml /18 ml×20本(シングルユース用)