Fundamental製品
基本的な測定ニーズを満たす
産業を問わず、どのプラントにも、中核となるプロセス以外にも計測が必要なポイントがあります。しかし、主要なプロセスでなくても正確な測定は必要です。この中には、水、冷却剤、気体などのアプリケーションが含まれることもあります。適切な計器選定は必須ですが、機器選定に時間がかからず、設置やメンテナンスも簡単に行える製品が望ましくはないでしょうか。
Fundamental製品は、バリエーション数を最小限に抑え、意図的に簡素化しています。これにより選定が容易になっています。他の選択肢に比べて選択しなければならない機能やオプションも少なくしていますので、設置、メンテナンス、取り扱いが非常に簡単になりました。
シンプルとは製品品質を無視することではありません。Fundamental製品にも他の高性能な製品と同品質の部品を使用しています。また、弊社の60年以上の歴史の中で様々な業界のお客様と共に開発してきた技術を採用しています。
F
L
E
X
-
標準的製品
-
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
-
特殊仕様の製品
-
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
| FLEX セレクション |
技術的卓越性 |
シンプルさ |
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
|
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
New
精度
液体: +/- 5 mm (0.2")
粉体: +/- 10 mm (0.39")
プロセス温度
-40~+60°C
(-40~+140°F)
プロセス圧力 / 最大過圧リミット
-0.1~0.3 MPa
(-14.5~43 psi)
最大測定距離
10 m (32.8 ft)
主要接液部
PVDF、PBT/PC
精度
+/- 3 mm または 設定計測レンジの+/- 0.2 %
プロセス温度
-20 °C ... 60 °C
(-4 °F ... 140 °F)
プロセス圧力 / 最大過圧リミット
絶対圧 70...300 kPa
(10 psi ... 44 psi)
最大測定距離
センサ1-1/2":2 m(6.6 ft)
センサ2":3.5 m(11 ft)
主要接液部
PP/EPDM
プロセス温度
-40 °C ... 150 °C
(-40 °F ... 302 °F)
プロセス圧力 / 最大過圧リミット
真空 ... 4 MPa
(真空 ... 580 psi)
最小密度
>0.7g/cm³
(>0.5g/cm³ オプション)
プロセス温度
-40 °C ... 150 °C
(-40 °F ... 302 °F)
プロセス圧力 / 最大過圧リミット
真空 ... 4 MPa
(真空 ... 580 psi)
最小密度
>0.7g/cm³
(>0.5g/cm³ オプション)
プロセス温度
標準:
-20 ... 100°C
洗浄:
-20 ... 135°C (1時間)
プロセス圧力 / 最大過圧リミット
真空 ... 1.6 MPa
真空 ....232 psi
プロセス温度
標準:
-20 ... 100°C
洗浄:
-20 ... 150°C 1時間
( -4 ... 302°F 1時間)
プロセス圧力 / 最大過圧リミット
真空 ... 2.5 MPa
(真空 ... 362.5 psi)
精度
0.3 %
プロセス温度
-25~+100 °C
(-13~+185 °F)
圧力測定範囲
+10 kPa~+4 MPa
(+1.5~+600 psi)
計測セル
+10 kPa~+4 MPa
(+1.5~+600 psi)
精度
0.3%
プロセス温度
-40...+100°C
(-40...+212°F)
圧力測定範囲
40 kPa...+40 MPa
(6...+6000psi)
計測セル
+40 kPa~+40 MPa
(+6~+6000 psi)
精度
0.3%
プロセス温度
-10...+100°C
(+14...+212°F)
135°C 1時間
(275°F 1時間)
圧力測定範囲
40 kPa...+4 MPa
(6...+600psi)
計測セル
+40 kPa~+4 MPa
(+6~+600 psi)
RIA15
プロセス表示器
ループ電源の本質安全防爆構造(Ex ia)認証のプロセス表示器であり、4~20mA信号またはHART®プロトコル用のフィールドデバイスまたはコントロールパネルデバイスとして使用されます。
入力
1 x アナログ 4~20 mA/HART®
出力
定義されていません
動作表示
液晶ディスプレイ17 mm(0.67")
5桁
7つのバーグラフ
単位/タグのプレーンテキスト表示
バックライト付き
電源
ループ電源
製品
ステンレスハウジングを備えた一体型デザインのレベルリミットスイッチ
製品
メタルセンサを搭載したコストパフォーマンスに優れた気体および液体用デジタル圧力伝送器
製品
ユーティリティ向けのスマートな電磁流量計 – 直感的で使いやすく多変数測定が可能
製品
IO-Linkが装備された、滅菌アプリケーション用のコンパクトで高精度、高速の測温抵抗体(RTD)センサ
Pt100温度センサIO-Link - TM311
製品
淡水用途におけるシンプルで信頼性の高い静圧式レベル測定
製品
4~20 mA温度伝送器、ヘッド型またはDINレール機器タイプ、1xRTDまたは1xTCセンサ入力付き、過酷なアプリケーションのゾーン2(Ex ec)/ Div. 2エリアでの使用に最適
iTEMP TMT31温度伝送器
/
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。